MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Belt-Type Chip Conveyor UMC (CONVEYOR-H)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

Convogliatore trucioli di tipo a nastro UMC

    SOLO CNY
Asporta automaticamente i trucioli dalla macchina
  • Panoramica
  • Dettagli
  • Invia info

Questo convogliatore trucioli di tipo a nastro, in acciaio ad elevata resistenza, rimuove rapidamente i trucioli dalla macchina e li scarica all’altezza del barile standard da 55 galloni, con minima asportazione del refrigerante. È una soluzione ideale per le applicazioni di produzione elevata o quando si lavorano materiali duri o abrasivi. Il nastro trasportatore può essere attivato attraverso codice M oppure direttamente dal pannello di comando ed esistono impostazioni per controllare l’intervallo e la durata del ciclo del nastro trasportatore per il funzionamento automatico. Il sistema impiega una tecnologia di rilevamento intelligente per invertire automaticamente il nastro trasportatore in caso di ingorgo.

Nota: Per le applicazioni di lavorazione dell’alluminio che generano grandi quantità di trucioli più piccoli, raccomandiamo vivamente il nostro convogliatore CDF.

  • Convogliatore trucioli di tipo a nastro in acciaio ad elevata resistenza
  • Attivato con codice M oppure dal pannello di comando
  • Impostazioni utente per controllare l’intervallo e la durata del ciclo per il funzionamento automatico
  • Inversione automatica in casi di sovraccarico della coppia

Convogliatore trucioli

Chips and Coolant Conveyor. Product of Haas CNC machine tools.

Il nostro convogliatore trucioli a cinghia rimuove automaticamente i trucioli dalla macchina, scaricandoli all’altezza del contenitore standard. L’angolo di sollevamento ripido dello scivolo trucioli riduce al minimo la fuoriuscita di refrigerante.

  • Inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento
  • Attivato con codice M oppure dal pannello di comando
  • Le impostazioni controllano l'intervallo e la durata dell'operazione
  • Il funzionamento automatico aumenta l'efficienza energetica
  • L’angolo di sollevamento riduce al minimo l’asportazione del refrigerante
  • Scarica all'altezza di un contenitore standard

Impostazioni che controllano il funzionamento automatico del convogliatore

  • L'impostazione 114 CICLO EVACUATORE controlla l'intervallo in base al quale l’evacuatore a nastro avvierà il funzionamento automatico durante un ciclo.
  • L'impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO controlla la durata del funzionamento automatico dell’evacuatore a nastro.
  • L'impostazione 196 SPEGNIMENTO EVACUATORE specifica la quantità di tempo di inattività prima di arrestare l’evacuatore.

NOTA: Le porte dell'operatore devono essere chiuse per azionare l’evacuatore a nastro.

Funzionamento del programma dell’evacuatore

  • M31 avvia l’evacuatore a nastro nella direzione di avanzamento per rimuovere i trucioli. 
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, l’evacuatore funzionerà per il tempo specificato in Impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO, quindi si spegnerà.
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, l’evacuatore verrà riavviato dopo il tempo stabilito nell’Impostazione 114 CICLO EVACUATORE e funzionerà per il tempo specificato nell'impostazione 115.
    • Mentre la macchina sta eseguendo il ciclo, è possibile avviare l’evacuatore premendo il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera. Una volta avviata, le Impostazioni 114 e 115 hanno lo stesso effetto descritto in precedenza.
    • Se l'impostazione 114 è impostata su zero, non si verificherà il funzionamento automatico della coclea.
       
  • M33 interrompe tutte le operazioni automatiche dell’evacuatore durante il ciclo.
    • Se desideri interrompere manualmente l’evacuatore durante il ciclo, premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera. Ciò interrompe tutte le operazioni automatiche dell’evacuatore durante il ciclo.

Funzionamento manuale

  • Premi il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera per avviare l’evacuatore a nastro in avanti per rimuovere i trucioli. 
  • Premi il pulsante [CHIP REV] sulla tastiera per avviare l’evacuatore a nastro della coclea nella direzione opposta per eliminare un inceppamento.
  • Premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera per arrestare l’evacuatore a nastro.

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Se desideri ricevere ulteriori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading
Recently Updated

Convogliatore trucioli di tipo a nastro - Spia di opzione


Dedica il tuo tempo a fare trucioli e non a rimuoverli dalla tua macchina. Il nostro convogliatore trucioli di tipo a nastro rimuove automaticamente i trucioli dalla macchina, e li scarica all’altezza di un fusto industriale standard, con asportazione minima di refrigerante. Il convogliatore trucioli di tipo a nostro può essere attivato facilmente attraverso il tuo programma o direttamente dal pannello di controllo.

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.