MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Rectangle Grid Fixture Plate, UMC (FIXTURE PLATE-UMC)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

Piastra di fissaggio dei pezzi griglia rettangolare, UMC

    SOLO CNY
Si monta sul lato del rotobasculante
  • Informazioni sulle opzioni
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Questa piastra di fissaggio dei pezzi della griglia rettangolare si monta sul lato B90 del rotobasculante UMC per semplificare il montaggio delle morse o di altro serraggio dei pezzi per eseguire la prima o l’ultima operazione.

  • Piastra in acciaio con fori filettati M12x1,75 in schema a griglia 50 mm x 50 mm 
  • Si monta sul lato B90 del rotobasculante
  • Compatibile con i pallet pool
DOCUMENTI
MODELLO 3D (FILE STEP)
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE
Sistema di misurazione Universale - ANSI, ISO
Modelli di macchina UMC-1000, UMC-750, UMC-500
Compatibile con i pallet pool Sì
Stile piastra Rettangolare
Design della piastra Griglia
Materiale Acciaio
[OAL] Lunghezza totale 15,748 pollici\400,00 mm
[OAW] Larghezza totale 8,465 pollici \ 215,0 mm
[OAH] Altezza totale 0,748 pollici\19,0 mm
Lunghezza base 15,748 pollici\400,00 mm
Larghezza base 8,465 pollici \ 215,0 mm
[BT] Spessore base 0,748 pollici\19,0 mm
[a] Dimensioni 5,874 pollici\149,2 mm
[b] Dimensioni 4,0 pollici \ 101,6 mm
[c] Dimensioni 0,984 pollici\25,0 mm
[d] Dimensioni 5,5 pollici\139,7 mm
[e] Dimensioni 1,969 pollici\50,0 mm
[TP1] filettatura M12x1,75
Parallelismo 0,002 pollici\0,051 mm
Peso 26,8 lb\12,2 kg

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.