MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Rectangle Grid Fixture Plate, UMC (FIXTURE PLATE-UMC)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video. Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.

Rechteckige Rasterbefestigungsplatte, UMCs

    NUR CNY
Wird an der Seite des Dreh-/Schwenktischs mit Gegenlager montiert
  • Option-Info
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Diese rechteckige Rasterbefestigungsplatte wird an der B90-Seite des UMC-Dreh-/Schwenktisch mit Gegenlager montiert, um die Montage von Schraubstöcken oder anderen Werkstückhalterungen zur Ausführung erster bzw. letzter Arbeitsgänge zu vereinfachen.

  • Stahlplatte mit M12x1,75 Gewindebohrungen in 50 mm x 50 mm Rastermuster 
  • Wird an der B90-Seite des Dreh-/Schwenktisch mit Gegenlager montiert
  • Kompatibel mit Palettenbahnhöfen
SERVICEDOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
Messsystem Universal – ANSI, ISO
Maschinenmodelle UMC-1000, UMC-750, UMC-500
Palettenbahnhof-kompatibel Ja
Plattentyp Rechteck
Plattenausführung Raster
Material Stahl
[OAL] Gesamtlänge 400,0 mm\15,748 Zoll
[OAW] Gesamtbreite 8,465 Zoll \ 215,0 mm
[OAH] Gesamthöhe 19,0 mm\0,748 Zoll
Basislänge 400,0 mm\15,748 Zoll
Basisbreite 8,465 Zoll \ 215,0 mm
[BT] Basisstärke 19,0 mm\0,748 Zoll
[a] Abmessungen 149,2 mm\5,874 Zoll
[b] Abmessungen 4,0 Zoll \ 101,6 mm
[c] Abmessungen 25,0 mm\0,984 Zoll
[d] Abmessungen 139,7 mm\5,5 Zoll
[e] Abmessungen 50,0 mm\1,969 Zoll
[TP1] Gewinde M12x1,75
Parallelität 0,051 mm\0,002 Zoll
Gewicht 12,2 kg\26,8 Zoll
3D-MODELL (STEP-DATEI)

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.