Rectangle Grid Fixture Plate, UMC (FIXTURE PLATE-UMC)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

직사각형 그리드 고정장치 플레이트, UMC

    CNY 전용
트러니언 측면에 장착
  • 옵션 정보
  • 규격

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

이 직사각형 그리드 고정장치 플레이트는 UMC 트러니언의 B90 측면에 장착하여 첫 번째 또는 마지막 작업을 수행하기 위한 바이스의 장착이나 기타 공작물 고정을 단순화합니다.

  • 50mm x 50mm 그리드 패턴의 M12x1.75 나사산 구멍이 있는 강철판 
  • 트러니언의 B90 측면에 장착
  • 팔레트 풀과 호환됨
문서
3D 모델(스텝 파일)
다음 기계에서 사용 가능
측정 시스템 범용 - ANSI, ISO
기계 모델 UMC-1000, UMC-750, UMC-500
팔레트 풀 호환 예
플레이트 스타일 직사각형
플레이트 설계 그리드
재료 강철
[OAL] 전체 길이 15.748인치 \ 400.0mm
[OAW] 전체 폭 8.465인치 \ 215.0mm
[OAH] 전체 높이 0.748인치 \ 19.0mm
베이스 길이 15.748인치 \ 400.0mm
베이스 폭 8.465인치 \ 215.0mm
[BT] 베이스 두께 0.748인치 \ 19.0mm
[a] 치수 5.874인치 \ 149.2mm
[b] 치수 4.0인치 \ 101.6mm
[c] 치수 0.984인치 \ 25.0mm
[d] 치수 5.5인치 \ 139.7mm
[e] 치수 1.969인치 \ 50.0mm
[TP1] 나사 M12x1.75
병렬 방식 0.002인치 \ 0.051mm
무게 26.8lb \ 12.2kg

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.