MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC Pallet Pool - Troubleshooting Guide - NGC - TG0153

Service Home UMC-palletpool - Gids voor probleemoplossing - NGC - TG0153

UMC-palletpool - Gids voor probleemoplossing - NGC - TG0153

- Ga naar oorzaak - Back to Top

8.1 UMC-palletpool - Handleiding voor probleemoplossing - NGC

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

UMC-palletpool - Handleiding voor probleemoplossing - NGC


TG0153

Revisie F - 05/2026

Introduction

Er zijn verschillen tussen de UMC-palletpool, de VMC-palletpool en de EC-palletpool. Raadpleeg deze gids voor probleemoplossing voor problemen met de UMC-palletpool (opties voor 6/8/10/16/20 palletpool).

Deze palletpool-optie kan worden geïnstalleerd op de volgende machinemodellen:

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1250/SS

Het versienummer van de Next Generation-software op de machine moetversie 100.20.000.1110of hoger zijn.

De Pallet Pool-optie kan niet achteraf worden geïnstalleerd.

De Pallet Pool heeft 2 servo-assen. De PR-as roteert de palletpool-slede en de PS-as schuift de palletpool-slede uit en trekt deze in om de pallets te laden/lossen.

Raadpleeg de sectie UMC-installatie of de sectie HMC-installatie in de onderhoudshandleiding van de palletpool voor meer informatie over het installeren van uw respectievelijke machine. 

SENSOREN

  1. PP stapelaar Omhoog
  2. PP stapelaar omlaag
  3. PR As Home-schakelaar
 
        4. PP-laaddeur open
        5. PP vergrendeling station

        6. UMC Palletkant Home-schakelaar

Opmerking: EC-400 Palletkant Home Switch bevindt zich onder de kogelomloopspil.

Symptom Table

selecteert
Symptoom Mogelijke oorzaak Corrigerende actie

- Alarm 15.108 AS SERVO OVERBELASTING

- Alarm 15.103 AS SERVO FOUT TE GROOT

- Bindende transmissie - De versterker heeft mogelijk problemen met het aandrijven van de motor. Neem bij dit probleem contact op met onze serviceafdeling.

Nadat de PS- of PR-as op nul is teruggebracht, worden de volgende alarmen gegenereerd:

- Alarm 15.103 AS SERVO FOUT TE GROOT

Alarm 16.103 AS SERVO FOUT TE GROOT

Defecte thuissensor Ga naar het tabblad Diagnostics-MOCON, zoek naar PR- of PS-as homeschakelaaringangen. Activeer de PR- of PS-sensoren handmatig om te controleren of de bits veranderen van 0 naar 1. Als de bits niet van toestand veranderen, gebruik dan onderstaand elektrisch schema om te bepalen welk onderdeel defect is.
Tijdens het wisselen van een pallet lekt of spuit hydraulische olie uit de palletopstelpennen.   Neem contact op met Haas Service.
Alarm 391  Functie uitgeschakeld  wordt gegenereerd met de opdracht M180 en M181 Het automatische venster met enkele schakelaar kan niet onafhankelijk worden opgedragen.

 

Functie moet worden aangestuurd door de palletpool-sjabloon. De klant moet een automatische vensterinstallatiekit aanschaffen om stand-alone functionaliteit te krijgen. Raadpleeg AD-documenten die van toepassing zijn op uw machinemodel.

DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Automatisch venster - Installatie - AD0652

 

UMC - Automatisch venster - Installatie - AD0663

 

VMC - Automatisch venster - Installatie - AD0669

 

Alarm 974 Storing schakelaar pallet pool Spanen verzameld bij sensoren. Controleer de palletstapelaar-sensoren voor omlaag/omhoog op spanen en verwijder alle gevonden voorwerpen. Herstel Pallet Pool en probeer het opnieuw. Gebruik de afbeeldingen om de sensoren te lokaliseren.
De naderingssensoren van de pallet pool worden niet geactiveerd. Controleer de sensorstatus van de palletstapelaar omlaag/omhoog en zorg ervoor dat de sensoren schakelen wanneer ze worden geactiveerd. Gebruik de Stapelaar omhoog/Stapelaar omlaag I/O-status onderstaande tabel om de juiste toestand van de sensor te bepalen.
Alarm 975 Palletpool heffer buiten gebruik Spanen verzameld bij sensoren. Controleer de palletstapelaar-sensoren voor omlaag/omhoog op spanen en verwijder alle gevonden voorwerpen. Herstel Pallet Pool en probeer het opnieuw. Gebruik de afbeeldingen om de sensoren te lokaliseren.
De naderingssensoren van de pallet pool worden niet geactiveerd.

Controleer de sensorstatus van de palletstapelaar omlaag/omhoog en zorg ervoor dat de sensoren schakelen wanneer ze worden geactiveerd. Gebruik de Stapelaar omhoog/Stapelaar omlaag I/O-status onderstaande tabel om de juiste toestand van de sensor te bepalen. 

Controleer of de palletpool-statuskabel (P/N 33-0427) correct is vastgemaakt.  Gebruik de onderstaande elektrische schema’s.

Alarm 977Pallet pool stapelaar omhoog Time out Onvoldoende hydraulische druk of vloeistofvolume. Zorg ervoor dat de pomp aanstaat en voldoende druk opbouwt om de palletstapelaar op te tillen.
Palletstapelaar zat niet vast. Controleer op mechanische obstakels die verhinderen dat de palletstapelaar omhoog komt.
Er is schade aan de omhoog-schakelaar van de pallet pool of de bedrading. Controleer of de sensoren van de palletstapelaar omhoog en de palletstapelaar omlaag correct werken. Gebruik de Stapelaar omhoog/Stapelaar omlaag I/O-status onderstaande tabel om de juiste toestand van de sensor te bepalen.
Alarm 9887 Pallet Pool stapelaar is Omhoog De stapelaar staat omhoog wanneer hij probeert een pallet op te halen. Druk op HERSTEL om automatisch herstel te proberen, of ga naar de herstelpagina en controleer of de stapelaar werkt door hem op en neer te bewegen. Controleer PP stapelaar omhoog (INVOER 38) en controleer of deze correct werkt. Gebruik de Stapelaar omhoog/Stapelaar omlaag I/O-status onderstaande tabel om de juiste toestand van de sensor te bepalen.
Alarm 9888 Pallet pool stapelaar is uitgevallen De stapelaar is neergelaten tijdens het ophalen van een pallet of het plaatsen van een pallet. Voer HERSTELLEN in om automatisch herstel te proberen. Als automatisch herstel mislukt, gaat u naar de herstelpagina en controleert u of de stapelaar werkt door hem op en neer te bewegen. Controleren  PP stapelaar omlaag (INVOER 41) en controleer of deze correct werkt. Gebruik de Stapelaar omhoog/Stapelaar omlaag I/O-status onderstaande tabel om de juiste toestand van de sensor te bepalen.
Pallet pool geeft het verkeerde aantal pallets weer. Parameter 740 Pallet pool Max. Aantal pallets is verkeerd ingesteld Verander parameter 740 naar het juiste aantal pallets 
Palletpool omhoog en neerwaartse solenoïde werken omgekeerd  Omhoog & down-solenoïdekabels zijn onjuist gelabeld   Volgorde 93-3268 of 93-3268, laat de solenoïdekabelset zakken en til hem op voor correct gelabelde kabels. 
Mechanisme voor opspannen/ontspannen van palletwisselaar werkt in omgekeerde richting. De hydraulische leidingen zijn omgedraaid. Controleer beide uiteinden van de hydraulische hefcilinder en de hydraulische voedingsunit en controleer of ze correct zijn ingesteld.
De sensoren voor pallet opspannen-/ontspannen zijn omgekeerd. Met een pallet op de ontvanger.  Geef de pallet opdracht om op te spannen en te ontspannen.  Ga naar het IO-tabblad en controleer of de ingangen 25 PALLETWISSELAAR PALLET ONTSPANNEN en 29 PALLETWISSELAAR PALLET OPSPANNEN op de juiste stand staan.  Controleer het klemmenblok, controleer of ze correct zijn aangesloten.
Alarm 9889 Time-out opening schuifdeur van Pallet Pool De schuifdeur kon niet worden geopend binnen de vereiste tijdslimiet Controleer of er niets de schakelaar blokkeert voor het openen van de deur.
Stel de vlag in op de schakelaar en zorg ervoor dat deze schakelt wanneer hij in positie is.
Controleer of het ventiel goed functioneert.
Controleer of er niets de schakelaar blokkeert voor het openen van de deur.
Alarm 9890 Time-out sluiting schuifdeur van Pallet Pool De schuifdeur kon niet worden gesloten binnen de vereiste tijdslimiet
Pas de schakelaar aan de vlag aan en zorg ervoor dat deze schakelt wanneer hij in positie is
Controleer of het ventiel goed functioneert.
Alarm 9892 Time-out schuifdeur van Pallet Pool Niet Open  Gedetecteerd werd dat de schuifdeur gesloten is wanneer deze open zou moeten zijn Controleer het gebied rond de schuifdeur op belemmeringen
Controleer of de juiste schakelaar op de juiste locatie is
Alarm 9893 Pallet Pool schuifdeur Open  Gedetecteerd werd dat de schuifdeur open is wanneer deze gesloten zou moeten zijn Controleer het gebied rond de schuifdeur op belemmeringen
Controleer of de juiste schakelaar op de juiste locatie is
Pallet "ontbrekend"  bericht verschijnt op de palletplanner pagina wanneer een pallet in de machine wordt geladen De klem- en ontklemschakelaars zijn niet correct afgesteld  Ga naar tabblad I/O en controleer of de invoeren 25 PALLETWISSELAAR PALLET ONTKLEMD, 29 PALLETWISSELAAR PALLET GEKLEMD, en uitvoer  44 PALLETWISSELAAR ONTKLEMD naar de juist status wisselen. Stel de klem/ontklem-schakelaars af totdat ze in de juiste status staan. 
Alarm 946 APC pallet lagere time-out 
Alarm 15.165  PR-as terugloop naar nulpunt-marge is te klein De machine is mogelijk verschoven tijdens het verzenden Herhaal de raster verschuivingen en stel de gereedschapswissel offsets opnieuw in. Neem voor verdere instructies contact op met Haas Service voor de interne procedure om dit te doen.
Alarm 16.165  PS-as terugloop naar nulpunt-marge is te klein De machine is mogelijk verschoven tijdens het verzenden Herhaal de raster verschuivingen en stel de gereedschapswissel offsets opnieuw in. Neem voor verdere instructies contact op met Haas Service voor de interne procedure om dit te doen.
De machine klinkt hinderlijk tijdens het grootste deel van de laad- en ophaalcycli De machine is mogelijk verschoven tijdens het verzenden De gereedschapswisseloffsets moeten worden aangepast. Neem voor verdere instructies contact op met Haas Service voor de interne procedure om dit te doen.
"Geen pallet" verschijnt wanneer u "Laadstationpallet wegzetten" en "Gemarkeerde pallet ophalen"Parameter 2129 was niet ingesteld op "PP_Shelf_ A" Plaats de USB-service stick en ga naar de service modus. Druk op [DIAGNOSTIC] Ga naar het PARAMETERS> Fabrieks instellingen tabblad. Stel de volgende fabrieksinstellingenwaarde in 2129[:] Palletlaadplank = PP_Plank_A.

Voor UMC-1250-machines gebouwd vóór 08/2023:

Pallets zitten niet vlak op de palletopslagstations

Diameter van de slippassgaten op de pallet is niet correct. Raadpleeg de sectie UMC-1250 diameter slippasgat pallet voor verdere instructies.
Pallets bewegen niet soepel van/naar vorken van/naar de voorraadplank tijdens het ophalen en afleveren Mechanische verkeerde uitlijning van de planklocatie  Raadpleeg de sectie UMC-PP Afleveren en ophalen van nauwkeurig afstellen hieronder om het afleveren en ophalen van de palletpool op uw machine nauwkeurig af te stellen.
De machine is mogelijk verschoven tijdens het verzenden
Instelling 382 palletpool uitschakelen heeft alleen de optie "geen" beschikbaar wanneer u palletpool wilt in-/uitschakelen. Parameter 2128 is ingesteld op 
"Niet geïnstalleerd".
Plaats de USB-service stick en ga naar de service modus. Druk op [DIAGNOSTIC] Ga naar het PARAMETERS> Fabrieks instellingen tabblad. Stel de volgende fabrieksinstellingen in waarde 2128[:] palletpool Type = HPU-lift voor UMC-500/750/1000 of HPU-lift met assistentie voor UMC-1250.

Lifter Up/Lifter Down I/O Status

machinedata

PP stapelaar Omhoog

Invoer #38

PP stapelaar omlaag

Invoer #41

PP Palletstapelaar

Uitgang # 166

PP-pallet lager

Uitgang #167

Pallet pool stapelaar is omhoog 1 0 1 0
Pallet pool stapelaar is omlaag 0 1 0 1

Load Door I/O Status

machinedata

PP  Laaddeur open

Invoer #31

PP vergrendeling station

Invoer #33

Deur is gesloten en het vergrendelingsstation staat in de uitgangspositie 0 1
Deur is open en het vergrendelingsstation staat in de uitgangspositie 1 1
Deur is gesloten en het vergrendelingsstation staat niet in de uitgangspositie 0 0

UMC-1250 Slip Fit Hole Diameter

Bewerk de gaten met het label [B] en [C] opnieuw tot de grootte die in de afbeelding is opgegeven.

UMC-PP Fine Adjusting Drop Off and Pick Up

1

Deze procedure is om de UMC-PP pick-up en afgifte van de pallets op elk afzonderlijk station nauwkeurig aan te passen. Herhaal deze procedure om meerdere stations uit te lijnen.

Als deze machine vóór 05/2025 is gebouwd, downloadt u het nieuwste configuratiebestand voor uw machine van HBC en werkt u het configuratiebestand van de machine bij.

Opmerking: Als de individuele plankparameters zijn aangepast en er geen patchbestand is gemaakt, stelt de configuratie-update de gewijzigde waarden terug naar de fabrieksinstellingen. 

Belangrijk: Wijzig bij het uitvoeren van deze procedure de instelling voor dimensionering in MM met behulp van Instelling 9.

2

Plaats de USB-service stick en ga naar de service modus.

Voer palletherstelpagina in en druk op de letter van het station dat moet worden aangepast dan [DELETE] om de palletpool naar het geselecteerde station te draaien. 

Druk op [-Z] of  [+Z] om de as van de palletrotatie of de as van de palletkant

te selecteren

Gebruik deze assen om de ram in positie te joggen om soepel af te laten vallen en op te halen van het station. 

Test de positie door op [ALTER] te drukken om de ram omhoog en omlaag te brengen. 

Noteer de  aspositionering van de palletrotatie en de aspositionering van de palletkant in het vak Status van de palletpool.

UMC palletpool Gereedschapswissel-offset baselocatie
Alle UMC-palletpools Plank A

3

Bij het fijn aanpassen van de planklocatie waarop de gereedschapswissel-offset is gebaseerd, mag de individuele plankparameter niet worden aangepast. De verschuiving van de gereedschapswissel voor de PR of PS moet worden aangepast. Raadpleeg de tabel om te bepalen welke plank is gebaseerd op het palletpool-model.

Zodra de pallet is aangepast waar u deze wilt op de gereedschapswissel offset basisplank, Druk op [DIAGNOSTIC] Ga naar het tabblad PARAMETERS> Fabrieksinstelling .

Zoek 15.078 naar de PR-as gereedschapswissel-offset

Zoek 16.078 voor de PS-as gereedschapswissel-offset

Typ PR of PS en druk vervolgens op [F2] om de nieuwe gereedschapswissel-offset voor die as in te stellen.

U moet [ZERO RETURN] zowel de PR- als de PS-as na het wijzigen van de gereedschapswissel-offset beginnend met de PS.

Opmerking: Zodra dit is gebeurd, moeten de andere planken mogelijk opnieuw worden afgesteld. Doorloop deze procedure opnieuw en sla stap 3 over voor elk van de planken indien nodig.

4

Zodra een gewenste positie is gevonden, verlaat u het herstel door op [RECOVERY] te drukken.  

Druk op [DIAGNOSTIC] Ga naar het PARAMETERS> Fabrieks instellingen tabblad.

Druk op [EMERGENCY STOP].

Typ SLIDE in en druk op [F1].

Zoek de parameter die overeenkomt met het station dat u probeert aan te passen. 

Opmerking:Het parameternummer voor Slide Offset zal tussen 2130 en 2139, 2306 en 2313, of 2372 en 2379 liggen.

Zodra de parameter is gevonden, markeert u de gewenste parameter en drukt u op [F2].  Controleer of de ingevulde waarde overeenkomt met de opgegeven waarde op de herstelpagina.

5

Typ ROTARY in en druk op  [F1].

Zoek de parameter die overeenkomt met het station dat u probeert aan te passen.

Opmerking: Het parameternummer ligt tussen 2140 en 2149, 2314 en 2321, of 2380 en 2387.

Zodra de parameter is gevonden, markeert u de gewenste parameter en drukt u op [F2].  Controleer of de ingevulde waarde overeenkomt met de opgegeven waarde op de herstelpagina.

Ga terug naar de herstelpagina en verplaats de palletpool naar een toestand waarin u de PS- en PR-assen op terugloop naar nulpunt.

[ZERO RETURN]  de PS- en PR-as beginnend met PS.

Zodra dat is gebeurd, test u het ophalen en afleveren van het station. 

Electrical Diagrams

Invoerstatus van Pallet Pool en elektromagnetische uitvoer

                                          

PR/PS-schakelaar en servomotoraansluiting op MainCon-PCB

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.