UMC Pallet Pool - Troubleshooting Guide - NGC - TG0153

서비스 홈 UMC 팔레트 풀 - 문제해결 가이드 - NGC - TG0153

UMC 팔레트 풀 - 문제해결 가이드 - NGC - TG0153

- 원인으로 건너뛰기 - Back to Top

8.1 UMC 팔레트 풀 문제 해결

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

UMC 팔레트 풀 - 문제 해결 안내서 - NGC


TG0153

개정판 F - 2026년 5월

Introduction

UMC 팔레트 풀과 VMC 팔레트 풀, EC 팔레트 풀 사이에는 차이가 있습니다. UMC 팔레트 풀에 관한 문제는 이 문제 해결 안내서를 참조하십시오(6/8/10/16/20 Station 팔레트 풀 옵션).

이 팔레트 풀 옵션은 다음 기계 모델에 설치할 수 있습니다.

  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1250/SS

기계의 차세대 제어장치 소프트웨어 버전은 100.20.000.1110이상이어야 합니다.

팔레트 풀 옵션은 현장에서 설치할 수 없습니다.

팔레트 풀에는 2개의 서보 축이 있습니다. PR축은 팰리트 풀 새들을 회전시키고 PS축은 팔레트 풀 새들을 연장 및 후퇴시켜 팔레트를 적재/하역합니다.

각 기계를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 팔레트 풀 서비스 매뉴얼의 UMC 설치 섹션 또는 HMC 설치 섹션을 참조하십시오.

센서

  1. PP 리프터 업
  2. PP 리프터 다운
  3. PR 축 홈 스위치
 
        4. PP 로드 도어 열림
        5. PP 스테이션 록

        6. UMC 팰릿 슬라이더 홈 스위치

참고: EC-400 팰리트 슬라이드 홈 스위치는 볼스크루 아래에 있습니다.

Symptom Table

메시지가 나타납니다 로 설정되지 않았습니다
증상 가능한 원인 시정 조치

경보 15.108 축 서보 과부하

알람 15.103 AXIS SERVO ERROR TOO LARGE

변속기 엉킴 증폭기에 모터 구동 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 Haas 서비스 부서에 문의하십시오.

팰릿 슬라이더 또는 PR 축을 영점 복귀한 후 다음 경보가 생성됩니다.

알람 15.103 AXIS SERVO ERROR TOO LARGE

경보 16.103 축 서보 오류가 너무 큼

홈 센서 결함 Diagnostics-MOCON 탭으로 이동하여 PR 또는 PS 축 홈 스위치 입력을 검색합니다. PR 또는 PS 센서를 수동으로 트리거하여 비트 상태가 0에서 1로 변경되는지 확인합니다. 비트가 상태를 변경하지 않으면 아래의 전기 다이어그램을 사용하여 어떤 구성 요소가 실패했는지 확인하십시오.
팔레트 교체 중 팔레트 고정 핀에서 유압 오일이 새거나 분사됩니다.   Haas 서비스 센터에 문의하십시오.
경보 391  Feature Disabled(기능 비활성화)가  생성되어 M180 및 M181을 명령 싱글 스위치 자동 창은 독립적으로 명령할 수 없습니다.

 

팔레트 풀 템플릿에서 기능을 명령해야 합니다. 고객은 독립형 기능을 얻으려면 자동 창 설치 키트를 구매해야 합니다. 기계 모델에 적용되는 AD 문서를 참조하십시오.

DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - 자동창 - 설치 - AD0652

 

UMC 자동 창 - 설치 - AD0663

 

VMC - 자동 창 - 설치 - AD0669

 

경보 974 팰리트 풀 스위치 결함 센서에 칩 축적. 팰리트 리프터 아래로/위로 이동 센서에 칩이 있는지 확인하고 발견된 모든 것을 청소하십시오. 팔레트 풀을 복구하고 다시 시도하십시오. 그림을 사용하여 센서를 찾으십시오.
팰리트 풀 상태 근접 센서가 트리거되지 않습니다. 팰리트 리프터 아래로/위로 이동 센서 상태를 확인하고 트리거될 때 센서가 토글되는지 확인하십시오. 아래의 리프터 위로/리프터 아래로 이동 I/O 상태 표를 사용하여 센서가 올바른 상태인지 확인하십시오.
경보 975팔레트 풀 리프터 위로 이동 시간 초과 센서에 칩 축적. 팰리트 리프터 아래로/위로 이동 센서에 칩이 있는지 확인하고 발견된 모든 것을 청소하십시오. 팔레트 풀을 복구하고 다시 시도하십시오. 그림을 사용하여 센서를 찾으십시오.
팰리트 풀 상태 근접 센서가 트리거되지 않습니다.

팰리트 리프터 아래로/위로 이동 센서 상태를 확인하고 트리거될 때 센서가 토글되는지 확인하십시오. 아래의 리프터 위로/리프터 아래로 이동 I/O 상태 표를 참조하여 센서가 올바른 상태인지 확인하십시오. 

팔레트 풀 상태 케이블(P/N 33-0427)이 올바르게 고정되었는지 확인하십시오. 아래에 표시된 전기 다이어그램을 사용하십시오.

경보 977 팰리트 풀 리프터 위로 이동 시간 초과 유압 또는 유량이 충분하지 않습니다. 펌프가 켜져 있고 팰리트 리프터를 들어올릴 수 있는 충분한 압력이 있는지 확인하십시오.
팰리트 리프터가 풀리지 않았습니다. 팰리트 리프터가 올라가는 것을 방해하는 기계적 장애물이 있는지 확인하십시오.
팰리트 풀 위로 이동 스위치 또는 배선 손상. 올바른 작동을 위해 팰리트 리프터 위로 및 아래로 이동 센서를 확인합니다. 아래의 리프터 위로/리프터 아래로 이동 I/O 상태 표를 참조하여 센서가 올바른 상태인지 확인하십시오.
경보 9887 팰리트 풀 리프터가 위로 이동 팰리트를 회수하려고 할 때 리프터가 올라갑니다. 복구를 눌러 자동 복구를 시도하거나 복구 페이지로 들어간 다음 리프터에 위아래 명령을 내려 리프터가 작동하는지 확인하십시오. PP 리프터 위로 이동(입력 38)을 점검하고 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 아래의 리프터 위로/리프터 아래로 이동 I/O 상태 표를 참조하여 센서가 올바른 상태인지 확인하십시오.
경보 9888 팰리트 풀 리프터가 아래로 이동 팰리트를 회수하거나 놓는 동안 리프터가 내려갑니다. 자동 복구를 시도하려면 복구를 누르십시오. 자동 복구에 실패하면 복구 페이지로 들어가서 리프터에 위아래 명령을 내려 리프터가 작동하는지 확인하십시오. PP 리프터 아래로 이동(입력 41)을 점검하고 올바르게 작동하는지 확인합니다. 아래의 리프터 위로/리프터 아래로 이동 I/O 상태 표를 참조하여 센서가 올바른 상태인지 확인하십시오.
팰리트 풀에 잘못된 양의 팰리트가 표시됨 파라미터 740 팰리트 풀 최대 팰리트 수가 잘못 설정됨 파라미터 740을 올바른 팔레트 수로 변경하십시오. 
팔레트 풀 업 & 다운 솔레노이드가 반대로 작동합니다.  업 & 다운 솔레노이드 케이블의 레이블이 잘못 지정됨    93-3268 또는 93-3268을 주문하여, 올바르게 레이블이 지정된 케이블용 솔레노이드 케이블 키트를 내리고 들어 올립니다. 
팰릿 교환장치 클램프/언클램프 메커니즘은 반대로 작동합니다. 유압 라인이 반대로 되어 있습니다. 유압 리프트 실린더와 유압 동력 장치의 양쪽 끝을 확인하고 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
팰릿 클램프/언클램프 센서가 반대로 되어 있습니다. 리시버에 팔레트 포함.  팰릿에 클램핑 및 클램핑 해제 명령을 내립니다.  I/O 탭으로 이동하여 25 팰릿 교환장치 팰릿 클램프 해제 및 29 팰릿 교환장치 팰릿 클램프 입력이 올바른 상태로 전환되는지 확인하십시오.  단자대를 확인하고 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
경보 9889 팔레트 풀 슬라이더 도어 개방 시간 초과 슬라이더 도어가 필요한 제한 시간 내에 열리지 않음 도어 열림 스위치를 방해하는 것이 없는지 확인하십시오.
스위치에 대한 플래그를 조정하고 위치에 있을 때 플래그가 토글되는지 확인합니다.
솔레노이드가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
도어 열림 스위치를 방해하는 것이 없는지 확인하십시오.
경보 9890 팔레트 풀 슬라이더 도어 닫기 시간 초과 슬라이더 도어가 필요한 제한 시간 내에 닫히지 않음
스위치를 플래그로 조정하고 제자리에 있을 때 전환되는지 확인합니다.
솔레노이드가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
경보 9892 팔레트 풀 슬라이더 도어가 열리지 않음  팔레트 풀 슬라이더 도어가 열릴 것으로 예상되었을 때 닫혀 있는 것이 감지됨 슬라이더 도어 주변에 장애물이 없는지 확인하십시오.
올바른 스위치가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
경보 9893 팔레트 풀 슬라이더 도어 열림  팔레트 풀 슬라이더 도어가 닫힐 것으로 예상되었을 때 열려 있는 것이 감지됨 슬라이더 도어 주변에 장애물이 없는지 확인하십시오.
올바른 스위치가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
팔레트가 기계에 적재될 때마다 팔레트 스케줄러 페이지에 팔레트 "누락" 메시지가 나타납니다. 클램프 및 클램프 해제 스위치가 올바르게 조정되지 않았습니다.   I/O 탭으로 이동하여 25 팔레트 교환장치 팰릿 클램프 해제,  29 팔레트 교환장치 팰릿 클램프 입력 및   44 팔레트 교환장치 팰릿 클램프 해제  출력이 올바른 상태로 전환되는지 확인하십시오. 클램프/클램프 해제 스위치가 올바른 상태가 될 때까지 조정하십시오. 
경보 946 APC 팰릿 클램프 제한 시간 
경보 15.165 PR축 영점 복귀 마진이 너무 작습니다. 배송 중에 기계가 이동했을 수 있습니다. 그리드 오프셋을 다시 실행하고 공구 교환 오프셋을 다시 설정하십시오. 자세한 지침은 Haas Service에 연락하여 내부 절차를 참조하십시오.
경보 16.165 PS축 영점 복귀 마진이 너무 작습니다. 배송 중에 기계가 이동했을 수 있습니다. 그리드 오프셋을 다시 실행하고 공구 교환 오프셋을 다시 설정하십시오. 자세한 지침은 Haas Service에 연락하여 내부 절차를 참조하십시오.
대부분의 착탈 및 픽업 사이클 동안 기계에서 투박한 소리가 들립니다. 배송 중에 기계가 이동했을 수 있습니다. 공구 교환 오프셋을 조정해야 합니다. 자세한 지침은 Haas Service에 연락하여 내부 절차를 확인하십시오.
"로드 스테이션 팔레트 제거" 및 "강조 표시된 팔레트 가져오기"를 선택할 때 "팔레트 없음"파라미터 2129가 "PP_Shelf_ A"USB 서비스 키를 사용하여 서비스 모드로 들어갑니다. [DIAGNOSTIC]을 누르고 PARAMETERS> Factory 설정 탭으로 이동합니다.  공장 설정 값 2129[:] Pallet Loading Shelf = PP_Shelf_A를 다음과 같이 설정합니다.

2023년 8월 이전에 제작된 UMC-1250 기계용:

팔레트 가 팔레트 보관 스테이션과 같은 높이에 있지 않습니다.

팔레트의 슬립 핏 구멍 직경이 올바르지 않습니다. 추가 지침은 UMC-1250 팔레트 슬립 핏 구멍 직경 섹션을 참조하십시오.
픽업 및 드롭오프 중에 팔레트가 포크에서 보관 선반으로 부드럽게 전환되지 않음 선반 위치의 기계적 오정렬  팔레트 풀 드롭오프 및 픽업을 기계에서 미세 조정하려면 아래의 UMC-PP 미세 조정 드롭오프 및 픽업 섹션을 참조하십시오.
배송 중에 기계가 이동했을 수 있습니다.
설정 382 팔레트 풀 비활성화 에만 팔레트 풀을 활성화/비활성화할 때 "없음" 옵션을 사용할 수 있습니다. 파라미터 2128이 다음으로 설정되었습니다. 
"설치되지 않음".
USB 서비스 키를 사용하여 서비스 모드로 들어갑니다. [DIAGNOSTIC]을 누르고 PARAMETERS> Factory 설정 탭으로 이동합니다.  공장 설정 값 2128[:] 팔레트 풀 유형 = UMC-500/750/1000의 경우 HPU 리프트 또는 UMC-1250의 경우 어시스트가 있는 HPU 리프트를 설정합니다.

Lifter Up/Lifter Down I/O Status

기계 상태

PP 리프터 업

입력 #38

PP 리프터 다운

입력 #41

PP 팰리트 상승

출력 #166

PP 팰리트 하강

출력 #167

팔레트 풀 리프터가 올라가 있음 1 0 1 0
팰리트 풀 리프터가 내려가 있음 0 1 0 1

Load Door I/O Status

기계 상태

PP  로드 도어 열림

입력 #31

PP 스테이션 잠금

입력 #33

도어가 닫혀 있고 스테이션 잠금 장치가 홈 위치에 있습니다. 0 1
도어가 열려 있고 스테이션 잠금 장치가 홈 위치에 있습니다. 1 1
도어가 닫혀 있고 스테이션 잠금 장치가 홈 위치에 있지 않습니다. 0 0

UMC-1250 Slip Fit Hole Diameter

[B] 및 [C]로 표시된 구멍을 이미지에 지정된 크기로 다시 작업하십시오.

UMC-PP Fine Adjusting Drop Off and Pick Up

1

이 절차는 팔레트의 UMC-PP 픽업 및 드롭오프를 각 개별 스테이션으로 미세 조정하는 것입니다. 여러 스테이션을 정렬하려면 이 절차를 반복하십시오.

이 기계가 2025년 5월 이전에 제작된 경우 HBC에서 기계의 최신 구성 파일을 다운로드하고 기계의 구성 파일을 업데이트하십시오.

참고: 개별 선반 파라미터가 조정되고 패치 파일이 생성되지 않은 경우 구성 업데이트는 변경된 값을 공장 설정으로 다시 설정합니다. 

중요: 이 절차를 수행할 때 설정 9를 사용하여 치수 설정을 MM

으로 변경하십시오.

2

USB 서비스 키를 사용하여 서비스 모드로 들어갑니다.

 팔레트 복구 페이지 로 들어가서 조정이 필요한 스테이션의 문자를 누른 다음 [DELETE] 를 눌러 팔레트 풀을 선택한 스테이션으로 회전합니다. 

 [-Z] 또는  [+Z] 를 눌러 팔레트 회전 축 또는 팔레트 슬라이드 축

을 선택합니다.

이 축을 사용하여 스테이션에서 부드럽게 떨어 뜨리고 픽업할 수 있도록 램을 제자리로 조그하십시오. 

[ALTER] 를 눌러 램을 올리거나 내려 위치를 테스트합니다. 

팔레트 풀 상태 상자에서 팔레트 회전 축 위치 및 팔레트 슬라이더 축 위치를 기록합니다.

UMC 팔레트 풀 공구 교환 오프셋 기준 위치
모든 UMC 팔레트 풀 선반 A

3

공구 교환 오프셋의 기준이 되는 선반 위치를 미세 조정하려는 경우 개별 선반 파라미터를 조정해서는 안 됩니다. PR 또는 PS의 공구 교환 오프셋을 조정해야 합니다. 표를 참조하여 팔레트 풀 모델을 기반으로 하는 선반을 결정합니다.

팔레트를 공구 교환 오프셋 기준 선반 위치에 맞게 조정한 후, [DIAGNOSTIC] 버튼을 누르고 파라미터> 공장 설정 탭으로 이동합니다.

PR축 공구 교환 오프셋에 대해 15.078 검색

PS축 공구 교환 오프셋에 대해 16.078 검색

PR 또는 PS를 입력한 다음 [F2] 를 눌러 해당 축에 대한 새 공구 교환 오프셋을 설정합니다.

PS부터 공구 교환 오프셋을 변경한 후 PR 및 PS 축을 모두 [ZERO RETURN] 으로 설정해야 합니다.

참고: 이 작업이 완료되면 다른 선반을 다시 조정해야 할 수 있습니다. 필요한 경우 각 선반에 대해 3단계를 건너뛰고 이 절차를 다시 진행합니다.

4

원하는 위치를 찾으면 [RECOVERY]를 눌러 복구를 종료합니다. 

[DIAGNOSTIC]을 누르고 PARAMETERS> Factory 설정 탭으로 이동합니다.

[EMERGENCY STOP]을(를) 누르십시오.

SLIDE를 입력하고 [F1]을 누릅니다.

조정하려는 스테이션과 일치하는 파라미터를 찾습니다. 

참고:슬라이드 오프셋의 파라미터 번호는 2130과 2139, 2306과 2313 또는 2372와 2379 사이입니다.

파라미터가 발견되면 원하는 파라미터를 강조 표시하고 [F2]를 누르십시오. 채워진 값이 복구 페이지의 기록된 값과 일치하는지 다시 확인하십시오.

5

ROTARY를 입력하고 [F1]을 누릅니다.

조정하려는 스테이션과 일치하는 파라미터를 찾습니다.

참고:  파라미터 번호는 2140과 2149, 2314와 2321 또는 2380과 2387 사이입니다.

파라미터가 발견되면 원하는 파라미터를 강조 표시하고 [F2]를 누르십시오. 채워진 값이 복구 페이지의 기록된 값과 일치하는지 다시 확인하십시오.

복구 페이지로 돌아가서 팔레트 풀을 PS 및 PR 축을 영점 복귀시킬 수 있는 상태로 이동하십시오.

PS로 시작하는 PS 및 PR 축을 [ZERO RETURN] 으로 설정합니다.

완료되면 스테이션에서 픽업 및 드롭오프를 테스트합니다. 

Electrical Diagrams

팔레트 풀 입력 상태 및 솔레노이드 출력

                                          

MainCon PCB에 PR/PS 스위치 및 서보 모터 연결