MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310

Início da Assistência Procedimento como fazer 40-Taper-barra de tração do eixo-go-no-go check and Adjustment-AD0310
Recently Updated Last updated: 03/26/2021

40-Taper-barra de tração do eixo -go-no-go verificação e ajuste


AD0310

Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1989

40-Taper-barra de tração do eixo-go-no-go check and Adjustment-AD0310

- Ir para secção - 1. Introdução 2. Ferramentas necessárias 3. Peças necessárias 4. 40-Taper-barra de tração do eixo-go-no-go verificação e ajuste (5 passos) Back to Top

Introdução

  1. Use o Go-No-Go calibre [1] para certificar-se de que a barra de tração libera uma ferramenta de um eixo do 40-atarraxamento antes que o interruptor da ferramenta unclamp (desengate) esteja energizado. Se não conseguir ver o o-Ring [2] no medidor, o ajuste não é necessário. Se você pode ver o o-Ring [3], o ajuste é necessário.
  2. Faça ajustes, se necessário.

Ferramentas necessárias

KIT PN: 93-2582, ferramenta de validação de drawbar 40T. Qty: 1

Peças necessárias

  • REGULADOR DE AR 5-100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) QTY: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 LATÃO (P/N 58-3614) QTY: 2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR LATÃO (P/N 58-1574) QTY: 3.
  • CALIBRE 0-160 PSI X NPT-1/8-M VOLTAR (P/N 58-27395) QTY: 1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) QTY: 4:
  • FITG (P/N 58-2065) QTY: 1.
  • MANGUEIRA 1/2 OD PE CLEAR (P/N 58-2022) QTY: 30"

40-Taper-barra de tração do eixo-go-no-go verificação e ajuste

1

Faça uma ferramenta do regulador de ar com um calibre de pressão Unido. Monte estas peças do "Ferramentas necessárias" Seção:

  • Calibre de pressão (P/N 58-27395) [1]
  • Regulador de ar (P/N 58-2740) [2]
  • 90-acessórios de grau (P/N 58-3614) [3]
  • acessórios (P/N 58-1574). Algumas máquinas usam este tipo de encaixe, como mostrado na ilustração [4].
  • acessórios (P/N 58-0231). Outras máquinas usam este tipo de encaixe, não mostrado na ilustração [4].
  • 30 ' de mangueira (P/N 58-2022) [5]
  • Meça os comprimentos necessários e corte a mangueira em duas seções. Certifique-se que as seções têm o comprimento para deixá-lo olhar a exposição do controle quando você ajusta a ferramenta do regulador de ar.

2

Instale uma seção do tubo [1] do solenóide de TRP à entrada da ferramenta do ar-regulador.

 Nota: Para máquinas CALM, o solenóide TRP está no gabinete de lubrificação por ar. Para máquinas pre-CALM, o solenóide de TRP está perto da cabeça do eixo.

Instale a outra seção do tubo [2] da saída da ferramenta do ar-regulador ao suprimento de ar de TRP.

3

Ajuste a ferramenta de regulador de ar para 70 psi (4,8 bar). Monitor Drawbar Open no [DIAGNOSTICS] ecrã enquanto empurra e segura [TOOL RELEASE] durante 5 segundos. Diminua a pressão da ferramenta do regulador de ar em incrementos de 1 psi até Drawbar Open Não muda para 1 Quando você pressiona e segura o botão de liberação da ferramenta.

4

Segure o botão de liberação da ferramenta enquanto coloca o calibre go-no-go no eixo. Se o anel-o vermelho entrar no cone do eixo [1], nenhum ajuste é necessário. Se o anel-o vermelho não entrar no cone do eixo [2], o ajuste é necessário.

 Nota: Se o anel-o vermelho não entra no Atarraxamento do eixo, este diz que a ferramenta não pode ir no eixo antes que o interruptor mude o estado (antes de $ $ $Drawbar aberto $ $ $ muda para 1). Assim, você deve fazer ajustes, como mostrado nas próximas etapas.

5

Se o anel-o vermelho não entrar no cone do fuso, consulte um destes procedimentos para fazer o ajuste necessário:

Se o comutador TRP for ajustável [1], consulte:

  • VMC-sensor TRP-ajuste

Se o comutador TRP não for ajustável [2], consulte a Adicionar ou remover shims seção do procedimento acima.

 Nota: Se o interruptor TRP não for ajustável, o número necessário de calços pode ser mais elevado do que o normal para este procedimento.

Segure novamente o botão de liberação da ferramenta enquanto coloca o calibre go-no-go no eixo. Certifique-se de que o anel-o vermelho entra no cone do eixo.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.