MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Manuelle Drehmaschine
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310

Service Home How-To-Verfahren SK 40 – Spindel-Zugstange – Go-/No-Go-Test und Einstellung – AD0310
Recently Updated Last updated: 03/28/2021

SK 40 – Spindel-Zugstange – Go-/No-Go-Test und Einstellung


AD0310

Gilt für Maschinen ab: Januar, 1989

SK 40 – Spindel-Zugstange – Go-/No-Go-Test und Einstellung – AD0310

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Erforderliche Werkzeuge 3. Erforderliche Teile 4. SK 40 – Spindel-Zugstange – Go-/No-Go-Test und Einstellung (5 Schritte) Back to Top

Einführung

  1. Verwenden Sie das Go-No-Go-Messgerät [1], um sicherzustellen, dass die Zugstange ein Werkzeug von einer SK 40-Spindel freigibt, bevor der Schalter zum Entspannen (Lösen) des Werkzeugs aktiviert wird. Wenn Sie den O-Ring [2] auf dem Messgerät nicht sehen können, ist keine Einstellung erforderlich. Wenn Sie den O-Ring [3] sehen können, ist eine Einstellung erforderlich.
  2. Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor.

Erforderliche Werkzeuge

KIT PN: 93-2582, 40T Validierungswerkzeug für die Zugstange QTY: 1

Erforderliche Teile

  • LUFTREGLER 5 – 100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) MENGE: 1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 MESSING (P/N 58-3614) MENGE: 2
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR MESSING (P/N 58-1574) MENGE: 3
  • MESSGERÄT 0-160 PSI X NPT-1/8-M BACK (P/N 58-27395) MENGE: 1
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) MENGE: 4
  • FITG (P/N 58-2065) MENGE: 1
  • SCHLAUCH 1/2 OD PE KLAR (P/N 58-2022) MENGE: 30'

SK 40 – Spindel-Zugstange – Go-/No-Go-Test und Einstellung

1

Bereiten Sie ein Luftreglerwerkzeug mit einem Manometer vor. Montieren Sie diese Teile aus dem Abschnitt "Erforderliche Werkzeuge":

  • Messgerät (P/N 58-27395) [1]
  • Luftregler (P/N 58-2740) [2]
  • 90-Grad-Verschraubungen (P/N 58-3614) [3]
  • Verschraubungen (P/N 58-1574). Bei einigen Maschinen wird diese Art von Verschraubung verwendet, wie in der Abbildung [4] dargestellt.
  • Verschraubungen (P/N 58-0231). Bei anderen Maschinen wird diese Art von Verschraubung verwendet, nicht in Abbildung [4] dargestellt.
  • 30' Schlauch (P/N 58-2022) [5]
  • Messen Sie die erforderlichen Längen und schneiden Sie den Schlauch in zwei Teile. Stellen Sie sicher, dass die Teile so lang sind, dass Sie die Kontrollanzeige sehen können, während Sie das Luftreglerwerkzeug einstellen.

2

Befestigen Sie einen Schlauchabschnitt [1] vom TRP-Magnetschalter zum Eingang des Luftreglerwerkzeugs.

 Hinweis: Bei CALM-Maschinen befindet sich der TRP-Magnetschalter im Luft-Schmierschrank. Bei Pre-CALM-Maschinen befindet sich der TRP-Magnetschalter in der Nähe des Spindelkopfs.

Befestigen Sie den anderen Schlauchabschnitt [2] vom Ausgang des Luftreglerwerkzeugs zur TRP-Luftversorgung.

3

Stellen Sie das Luftreglerwerkzeug auf 4,8 bar (70 psi) ein. Überwachen Sie Drawbar Open auf der Anzeige [DIAGNOSTICS], während Sie [TOOL RELEASE] für 5 Sekunden gedrückt halten. Verringern Sie den Druck des Luftreglerwerkzeugs schrittweise um 1 psi, bis sich Drawbar Open nicht auf 1 ändert, wenn Sie die Taste zum Lösen des Werkzeugs gedrückt halten.

4

Halten Sie die Taste zum Lösen des Werkzeugs gedrückt, während Sie das Go-No-Go-Messgerät in die Spindel einsetzen. Wenn der rote O-Ring in den Spindelkonus [1] eindringt, ist keine Einstellung erforderlich. Wenn der rote O-Ring nicht in den Spindelkonus [2] eindringt, ist eine Einstellung erforderlich.

 Hinweis: Wenn der rote O-Ring nicht in den Spindelkonus eindringt, wird Ihnen mitgeteilt, dass das Werkzeug nicht in die Spindel einfahren kann, bevor der Schalter den Zustand wechselt (bevor $$Zugstange Open$ auf 1 wechselt). Daher müssen Sie Anpassungen vornehmen, wie in den nächsten Schritten beschrieben.

5

Wenn der rote O-Ring nicht in den Spindelkonus eingedrungen ist, beachten Sie eines dieser Verfahren, um die erforderliche Einstellung vorzunehmen:

Wenn der TRP-Schalter einstellbar ist [1], siehe:

  • VMC – TRP-Sensor – Einstellung

Wenn der TRP-Schalter nicht einstellbar ist [2], beachten Sie den Abschnitt ”Unterlegscheiben hinzufügen oder entfernen” des obigen Verfahrens.

 Hinweis: Wenn der TRP-Schalter nicht einstellbar ist, kann die erforderliche Anzahl von Unterlegscheiben für dieses Verfahren höher als üblich sein.

Halten Sie die Taste zum Lösen des Werkzeugs erneut gedrückt, während Sie das Go-No-Go-Messgerät in die Spindel einsetzen. Stellen Sie sicher, dass der rote O-Ring in den Spindelkonus eindringt.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.