MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
      • Haasバー送り機 12
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310

サービス ホーム 手順 40 テーパー - スピンドルドローバー - Go-No-Go チェックおよび調整 - AD0310
Recently Updated Last updated: 03/18/2021

40 テーパー - スピンドルドローバー - Go-No-Go チェックおよび調整


AD0310

_以下から構築された機械に適用されます。1989 年 1 月

40 テーパー - スピンドルドローバー - Go-No-Go チェックおよび調整 - AD0310

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 必要な工具 3. 必要な部品 4. *40 テーパー - スピンドルドローバー* - Go-No-Go チェックおよび調整 (5 ステップ) Back to Top

はじめに

  1. Go-No-Goゲージ [1] を使用して、工具の留め金解放(噛み合わせ解除)スイッチがオンになる前に、ドローバーが 40 テーパースピンドルから工具を解放するようにします。ゲージの O リング [2] が見えない場合、調整は必要ありません。O リング [3] が見える場合は、調整が必要です。
  2. 必要に応じて調整します。

必要な工具

キット PN:93-2582、40T ドローバー検証工具。数量:1:

必要な部品

  • エアレギュレータ 5 - 100PSI 1/8NPT(P/N 58-2740)数量:1:
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90真鍮(P/N 58-3614)数量:2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR BRASS(P/N 58-1574)数量:3.
  • ゲージ 0-160 PSI X NPT-1/8-M BACK(P/N 58-27395)数量:1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL(P/N 58-0231)数量:4:
  • FITG(P/N 58-2065)数量:1.
  • ホース1/2 OD PEクリア(P/N 58-2022)数量:30 インチ

*40 テーパー - スピンドルドローバー* - Go-No-Go チェックおよび調整

1

圧力ゲージを備えたエアレギュレーター工具を制作します。"必要な工具" セクションを参照してこれらの部品を組み立てます。

  • 圧力ゲージ(P/N 58-27395) [1]
  • エアレギュレーター(P/N 58-2740)[2]
  • 90 度取付金具(P/N 58-3614)[3]
  • 取付金具(P/N 58-1574)。図 [4] に示すように、一部の機械はこのタイプの取付金具を使用しています。
  • 取付金具(P/N 58-0231)。他の機械はこのタイプの取付金具を使用しますが、図 [4] では示されていません。
  • 30 フィートのホース(P/N 58-2022)[5]
  • 必要な長さを測定し、ホースを 2 つのセクションに切断します。セクションの長さが十分あり、エアレギュレーターツールを調整している間、制御ディスプレイが見えることを確認します。

2

TRP ソレノイドの 1 つのチューブセクション [1] をエアレギュレーターツールの入力に取り付けます。

 注: CALM 機械の場合、TRP ソレノイドは空気潤滑キャビネット内にあります。CALM 以前の機械では、TRP ソレノイドはスピンドルヘッドの近くにあります。

エアレギュレーターツールの出力のもう一方のチューブセクション [2] をTRP エアサプライに取り付けます。

3

エアレギュレータツールを 70 psi(4.8 バー)に調整します。 [TOOL RELEASE] を 5 秒間押し続ける間、[DIAGNOSTICS] ディスプレイ上の Drawbar Open を監視します。工具解除ボタンを長押しし、Drawbar Open が 1 に変わらなくなるまでエアレギュレータツールの圧力を 1 psi ずつ下げます。

4

ゴーノーゴーゲージをスピンドルに挿入する間、工具解除ボタンは長押ししたままにします。赤色 O リングがスピンドルテーパー [1] に入る場合は、調整は必要ありません。赤色 O リングがスピンドルテーパー [2] に入らない場合は、調整が必要です。

 注: 赤色 O リングがスピンドルテーパーに入らない場合、スイッチの状態が変わる前(Drawbar Openが 1 に変わる前)には工具がスピンドルに入ることができないことを示しています。したがって、次の手順に示すように、調整を行う必要があります。

5

赤い O リングがスピンドルテーパーに入らない場合は、次の手順のいずれかを参照の上、必要な調整を行ってください。

TRP スイッチが調整可能 [1] な場合は、以下を参照してください:

  • VMC - TRP センサー - 調整

TRP スイッチを調整できない場合は [2]、上記の手順の 「シムの追加または取り外し」 のセクションをご参照ください。

 注: TRP スイッチを調整できない場合は、この手順で必要なシムの数が通常より多くなる可能性があります。

ゴーノーゴーゲージをスピンドルに挿入する間、再び工具解除ボタンを長押ししたままにします。赤色 O リングがスピンドルテーパーに入るようにします。