MyHaas Bienvenue,
!
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      Accessoires d’automatisation Assistance achat Porte-outils pour fraiseuse Outils coupants de fraiseuses Systèmes d’alésage Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Porte-outil de tour Outils coupant de tours Dispositif de serrage de la pièce de tour Kits pack Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Cubes de serrage et kits Mandrin manuel pour fraisage Ébavurage et abrasifs Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Stockage et manipulations de pièces Entretien de la machine Accessoires d’outillage Vêtements et accessoires Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle Liquidation Les bonnes affaires du jour
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310

Accueil du service Procédures d’aide Cône-40 - Barre de traction de broche - Go-No-Go Vérification et ajustement - AD0310
Recently Updated Last updated: 03/26/2021

Cône-40 - Barre de traction de broche - Go-No-Go Vérification et ajustement


AD0310

S’applique aux machines construites à partir de : janvier 1989

Cône-40 - Barre de traction de broche - Go-No-Go Vérification et ajustement - AD0310

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Outils requis 3. Pièces requises 4. Cône 40 - Barre de tirage à broches - Go-No-Go Check and Adjustment (5 étapes) Back to Top

Introduction

  1. Utilisez le Go-No-Go jauge [1] pour s'assurer que la barre de tirage libère un outil à partir d'une broche - Cône 40 avant que le commutateur de désengagement de l'outil ne soit sous tension. Si vous ne pouvez pas voir le joint torique [2] sur le calibre, l’ajustement n’est pas nécessaire. Si vous pouvez voir le joint torique [3], l’ajustement est nécessaire.
  2. Faire des ajustements si nécessaire.

Outils requis

KIT PN : 93-2582, 40T Outil de validation de barre de traction. QTÉ : 1

Pièces requises

  • RÉGULATEUR D’AIR 5 - 100 PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) QTÉ. : 1
  • RACC NPT1/8M NPT1/4F 90 BRASS (P/N 58-3614) QTÉ. : 2
  • RACC POLY1/2M NPT1/4F DROIT BRASS (P/N 58-1574) QTÉ. : 3
  • CALIBRE 0-160 PSI X NPT-1/8-M ARRIÈRE (P/N 58-27395) QTÉ. : 1
  • RACC PC1/2F NPT1/4M DROIT STL (P/N 58-0231) QTÉ. : 4
  • RACCORD (P/N 58-2065) QTÉ. : 1
  • TUYAU 1/2 OD PE TRANSPARENT (P/N 58-2022) QTÉ. : 30 pi

Cône 40 - Barre de tirage à broches - Go-No-Go Check and Adjustment

1

Faire un outil de régulateur de l'air avec une jauge de pression attachée. Assemblez les pièces suivantes à partir de la section "Outils requis" :

  • Calibre de pression (P/N 58-27395) [1]
  • Régulateur d’air (P/N 58-2740) [2]
  • Raccords à 90 degrés (P/N 58-3614) [3]
  • raccords (P/N 58-1574). Certaines machines utilisent ce type de raccord, comme le montre l’illustration [4].
  • raccords (P/N 58-0231). D’autres machines utilisent ce type de raccord, absent de l’illustration [4].
  • 30 pi de tuyau (P/N 58-2022) [5]
  • Mesurez les longueurs nécessaires et coupez le tuyau en deux sections. Assurez-vous que les sections ont la longueur pour vous permettre de regarder l'écran de contrôle pendant que vous ajustez l'outil de régulateur de l'air.

2

Installez une section de tube [1] du solénoïde TRP à l'entrée de l'outil de régulateur de l'air.

 Remarque : Pour les machines CALM, le solénoïde TRP se trouve dans l’armoire à lubrification d’air. Pour les machines pré-CALM, le solénoïde TRP se trouve près de la tête de broche.

Installez l'autre section tube [2] de la sortie de l'outil de régulateur de l'air à l'approvisionnement en air du TRP.

3

Ajuster l'outil de régulateur de l'air à 70 psi (4,8 barres). Contrôlez Drawbar Open sur l’affichage [DIAGNOSTICS] pendant que vous appuyez et maintenez [TOOL RELEASE] pendant 5 secondes. Diminuer la pression de l'outil de régulateur de l'air par incréments de 1 psi jusqu'à Drawbar Open ne change pas pour 1 Fois lorsque vous appuyez et maintenez le bouton de libération de l'outil.

4

Tenez le bouton de dégagement d'outil pendant que vous mettez la jauge go-no-go dans la broche. Si le joint torique rouge entre dans le cône de broche [1], aucun ajustement n’est nécessaire. Si le joint torique rouge n’entre pas dans le cône de broche [2], un ajustement est nécessaire.

 Remarque : Si le joint torique rouge ne rentre pas dans le cône de broche, cela vous indique que l’outil ne peut pas entrer dans la broche avant que le commutateur ne change d’état (avant que Drawbar Open ne change pour 1). Ainsi, vous devez faire des ajustements, comme indiqué dans les prochaines étapes.

5

Si le joint torique n'est pas allé dans le cône de broche, se référer à l'une de ces procédures pour faire l'ajustement nécessaire:

Si le commutateur TRP est ajustable [1], consultez :

  • VMC - Capteur TRP - Ajustement

Si le commutateur TRP n’est pas ajustable [2],consultez la section Ajouter ou retirer des cales de la section ci-dessus.

 Remarque : Si le commutateur TRP n’est pas réglable, le nombre nécessaire de cales peut être supérieur à la normale pour cette procédure.

Encore une fois, maintenez le bouton de dégagement de l’outil pendant que vous installez le calibre go-no-go dans la broche. Vérifiez que le joint torique rouge rentre dans le cône de broche.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.