MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310

Servisna domača stran Kako poteka postopek Konus 40 - Vlečni drog vretena - Preverjanje in prilagajanje Go-No-Go - AD0310
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

Konus 40 - Vlečni drog vretena - Preverjanje in prilagajanje Go-No-Go


AD0310

Velja za stroje, izdelane iz: Januar, 1989

Konus 40 - Vlečni drog vretena - Preverjanje in prilagajanje Go-No-Go - AD0310

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Potrebna orodja 3. Potrebni deli 4. Konus 40 - Vlečni drog vretena - Preverjanje in prilagajanje Go-No-Go (5 koraki) Back to Top

Uvod

  1. Uporabite Go-No-Go merilnik [1], da se prepričate, da vlečni drog orodje sprosti iz 40-konusnega vretena, preden se stikalo za odklepanje (izklop) orodja sproži. Če na merilniku ne vidite oročnega obroča [2], prilagoditev ni potrebna. Če vidite o-obroček [3], je potrebna prilagoditev.
  2. Po potrebi prilagodite.

Potrebna orodja

ŠT. DELA KOMPLETA: 93-2582, 40T Orodje za preverjanje vlečne palice. KOL.: 1:

Potrebni deli

  • ZRAČNI REGULATOR 5 - 100PSI 1 / 8NPT (ŠT. DELA 58-2740) KOLIČINA: 1:
  • PRIK NPT1 / 8M NPT1 / 4F 90 MEDENINA (ŠT. DELA 58-3614) KOLIČINA: 2:
  • PRIK POLY1 / 2M NPT1 / 4F STR MEDENINA (ŠT. DELA 58-1574) KOLIČINA: 3:
  • STROJ 0-160 PSI X NPT-1/8-M NAZAJ (ŠT. DELA 58-27395) KOLIČINA: 1:
  • PRIK PC1 / 2F NPT1 / 4M STR STL (ŠT. DELA 58-0231) KOLIČINA: 4:
  • PRIK (št. dela 58-2065) KOLIČINA: 1:
  • CEV 1/2 OD PE BREZB (ŠT. DELA 58-2022) KOLIČINA: 30'

Konus 40 - Vlečni drog vretena - Preverjanje in prilagajanje Go-No-Go

1

Naredite orodje z regulatorjem zraka s pritrjenim manometrom. Te dele sestavite iz oddelka "Potrebna orodja":

  • Manometer (št. dela 58-27395) [1]
  • Regulator zraka (št. dela 58-2740) [2]
  • 90-stopinjski priključek (št. dela 58-3614) [3]
  • Priključki (št. dela 58-1574). Nekateri stroji uporabljajo to vrsto priključka, kot je prikazano na sliki [4].
  • priključki (št. dela 58-0231). Nekateri stroji uporabljajo to vrsto priključka, ki ni prikazana na sliki [4].
  • 30' cevi (št. dela 58-2022) [5]
  • Izmerite potrebne dolžine in prerežite cev na dva dela. Prepričajte se, da imajo deli dolžino, da lahko pogledate na kontrolni zaslon, medtem ko nastavite orodje regulatorja zraka.

2

Namestite en del cevi [1] od elektromagnetne plošče TRP na vhod orodja regulatorja zraka.

 Opomba: Pri strojih CALM je magnetni grelnik TRP v omari za mazanje z zrakom. Pri strojih pred CALM je magnet TRP blizu glave vretena.

Drugi odsek cevi [2] namestite z izhoda orodja regulatorja zraka na TRP dovod zraka.

3

Prilagodite orodje regulatorja zraka na 70 psi (4,8 bar). Opazujte Drawbar Open na [DIAGNOSTICS] zaslonu, medtem ko pritisnete in držite [TOOL RELEASE] za 5 sekund. Znižajte tlak orodja za regulacijo zraka v korakih po 1 psi, dokler se Drawbar Open ne spremeni v 1 ko pritisnete in zadržite gumb za sprostitev orodja.

4

Držite gumb za sprostitev orodja, medtem ko merilno napravo vstavite v vreteno. Če gre rdeči obroček v konus vretena [1], prilagoditev ni potrebna. Če rdeči obroček ne gre v konus vretena [2], je potrebna nastavitev.

 Opomba: Če rdeči O-obroček ne preide v konus vretena, vam to sporoči, da orodje ne more iti v vreteno, preden stikalo spremeni v stanje (preden se Odprite vrstico Open spremeni v 1). Opraviti morate prilagoditve, kot je prikazano v naslednjih korakih.

5

Če rdeči O-obroč ni zašel v konus vretena, za izvedbo potrebne nastavitve uporabite enega od teh postopkov:

Če je stikalo TRP nastavljivo [1], glejte:

  • VMC - TRP senzor - Prilagoditev

Če stikala TRP ni mogoče nastaviti [2], glejte postopek Dodajanje ali odstranjevanje podložnih lističev zgornjega odseka.

 Opomba: Če stikala TRP ni mogoče prilagoditi, je lahko potrebno število ščitnikov večje od običajnih za ta postopek.

Znova držite gumb za sprostitev orodja, medtem ko merilec go-no-go premikate v vreteno. Prepričajte se, da rdeči O-obroč prehaja v konus vretena.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.