MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310

Szerviz kezdőlap Eljárási mód 40-kúpos-orsó Drawbar-Go-No-Go ellenőrzése és beállítása-AD0310
Recently Updated Last updated: 03/18/2021

40-kúpos Húzózár -Go-No-Go ellenőrzése és beállítása


AD0310

Az alábbiak szerint készült gépekre vonatkozik: Január, 1989

40-kúpos-orsó Drawbar-Go-No-Go ellenőrzése és beállítása-AD0310

- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés 2. Szükséges eszközök 3. Szükséges alkatrészek 4. 40-kúpos Húzózár-Go-No-Go ellenőrzés és beállítás (5 lépések) Back to Top

Bevezetés

  1. Használja a Go-No-Go [1], és győződjön meg arról, hogy a vonóbár egy 40-kúpos orsót szabadít fel, mielőtt a szerszám kihúzására (kiengedés) kapcsoló feszültség van. Ha a mérőműszeren nem látható az o-gyűrű [2], akkor nincs szükség kiigazításra. Ha látja az o-gyűrűt [3], akkor szükség van a kiigazításra.
  2. Szükség esetén végezze el a megfelelő korrekciókat.

Szükséges eszközök

KIT PN: 93-2582, 40T Drawbar-ellenőrző eszköz. Mennyiség: 0,1

Szükséges alkatrészek

  • LEVEGŐSZABÁLYOZÓ 5-100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) MENNYISÉG: 0,1
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 SÁRGARÉZ (P/N 58-3614) MENNYISÉG: 2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F U RÉZ (P/N 58-1574) MENNYISÉG: 3.
  • MÉRŐMŰSZER 0-160 PSI X NPT-1/8-M HÁT (P/N 58-27395) MENNYISÉG: 1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) MENNYISÉG: 4.
  • FITG (P/N 58-2065) MENNYISÉG: 1.
  • TÖMLŐ 1/2 OD PE CLEAR (P/N 58-2022) MENNYISÉG: 30.

40-kúpos Húzózár-Go-No-Go ellenőrzés és beállítás

1

Készíts egy légszabályozó eszközt egy nyomásmérő mellékelve. Állítsuk össze ezeket a részeket a "Szükséges eszközök" Szakasz:

  • Nyomásmérő (P/N 58-27395) [1]
  • Levegőszabályozó (P/N 58-2740) [2]
  • 90-fokozatú szerelvények (P/N 58-3614) [3]
  • szerelvényekkel (P/N 58-1574). Egyes gépek ezt a szereléstípust használják, ahogy az az ábrán is látható [4].
  • szerelvényekkel (P/N 58-0231). Más gépek ezt a szereléstípust használják, nem az ábrán látható módon [4].
  • 30 ' tömlő (P/N 58-2022) [5]
  • Mérjük meg a szükséges hosszúságú és vágja a tömlő két részre. Győződjünk meg arról, hogy a szakaszok hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy a levegőszabályozó eszköz beállítása közben a vezérlő kijelzője is Megnézve legyen.

2

Telepítsünk egy cső szakaszt [1] a TRP mágnesszelepről a levegőszabályozó eszköz bemenetén.

 Megjegyzés: A CALM gépek esetében a TRP Mágnesszelepek a levegő-kenő szekrényben vannak. A pre-CALM gépek, a TRP Mágnesszelepek közelében az orsó fejét.

Telepítsük a másik kémcsövet [2] a levegőszabályozó eszköz kimenetének a TRP levegőellátásra.

3

Állítsa be a levegő-szabályozó eszköz 70 PSI (4,8 bar). Monitor Drawbar Open a [DIAGNOSTICS] a képernyő nyomva tartásával [TOOL RELEASE] 5 másodpercig. Csökkentse a légszabályozó eszköz nyomását 1 PSI-es lépésekben, amíg Drawbar Open nem változik, hogy 1 az eszköz kioldógombjának megnyomásával és nyomva tartásával.

4

Tartsa az eszköz-kioldógombja közben tesz a Go-No-Go szelvény az orsó. Ha a piros o-gyűrű az orsó szűkítő [1], nincs szükség kiigazításra. Ha a piros o-gyűrű nem megy az orsó kúpos [2], kiigazítást kell.

 Megjegyzés: Ha a piros o-gyűrű nem megy be az orsó kúpos, ez azt mondja, hogy az eszköz nem mehet be az orsó, mielőtt a kapcsoló változások állapota (mielőtt $ $ $Drawbar Open $ $ $ változások 1). Ennek megfelelően kiigazításokat kell tennie, amint az a következő lépésekben látható.

5

Ha a piros o-gyűrű nem került az orsó szűkítő, lásd az egyik ilyen eljárások, hogy a szükséges kiigazítást:

Ha a TRP kapcsoló [1] állítható, a következőt kell tennie:

  • VMC-TRP érzékelő-beállítás

Ha a TRP kapcsoló nem állítható [2], a Hozzáadása vagy eltávolítása Aláteke a fenti eljárás részét.

 Megjegyzés: Ha a TRP kapcsoló nem állítható, a szükséges számú aláteke lehet magasabb, mint a normál ebben az eljárásban.

Ismét tartsa a szerszám-kioldógombja közben tesz a Go-No-Go szelvény az orsó. Győződjön meg róla, hogy a piros o-gyűrű megy az orsó kúpos.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.