MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Tornio manuale
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
40-Taper - Spindle Drawbar - Go-No-Go Check and Adjustment - AD0310

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cono 40 - Tirante mandrino - Controllo e regolazione Go-No-Go - AD0310
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

Cono 40 - Tirante mandrino - Controllo e regolazione Go-No-Go


AD0310

Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989

Cono 40 - Tirante mandrino - Controllo e regolazione Go-No-Go - AD0310

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Strumenti necessari 3. Parti richieste 4. Cono 40 - Tirante mandrino - Controllo e regolazione Go-No-Go (5 passi) Back to Top

Introduzione

  1. Utilizzare il manometro Go-No-Go [1] per assicurarsi che il tirante rilasci un utensile da un mandrino cono 40 prima che l’interruttore di sblocco utensile (disinnesto) venga attivato. Se non è possibile visualizzare l’anello di tenuta toroidale [2] sul manometro, la regolazione non è necessaria. Se si riesce a vedere l'anello di tenuta toroidale [3], la regolazione è necessaria.
  2. Apportare le regolazioni necessarie.

Strumenti necessari

KIT PN: 93-2582, Strumento convalida tirante Cono 40 . QTÀ: 1"

Parti richieste

  • REGOLATORE ARIA 5 - 100PSI 1/8NPT (P/N 58-2740) QTÀ: 1"
  • FITG NPT1/8M NPT1/4F 90 BRASS (P/N 58-3614) QTÀ: 2:
  • FITG POLY1/2M NPT1/4F STR BRASS (P/N 58-1574) QTÀ: 3.
  • MANOMETRO 0-160 PSI X NPT-1/8-M BACK (P/N 58-27395) QTÀ: 1.
  • FITG PC1/2F NPT1/4M STR STL (P/N 58-0231) QTÀ: 4.
  • FITG (P/N 58-2065) QTÀ: 1.
  • TUBO 1/2 ID PE CLEAR (P/N 58-2022) QTÀ: 30"

Cono 40 - Tirante mandrino - Controllo e regolazione Go-No-Go

1

Creare un utensile regolatore dell'aria con un manometro collegato. Assemblare queste parti come indicato nella sezione "Strumenti necessari":

  • Manometro (P/N 58-27395) [1]
  • Regolatore dell'aria (P/N 58-2740) [2]
  • Raccordi a 90 gradi (P/N 58-3614) [3]
  • Raccordi (P/N 58-1574). Alcune macchine utilizzano questo tipo di raccordo, come illustrato nella figura [4].
  • raccordi (P/N 58-0231). Altre macchine utilizzano questo tipo di raccordo, non mostrato nella figura [4].
  • 30' di tubo (P/N 58-2022) [5]
  • Misurare le lunghezze necessarie e tagliare il tubo in due sezioni. Assicurarsi che le sezioni abbiano la lunghezza per consentire di guardare il display di controllo mentre si regola lo strumento regolatore dell'aria.

2

Installare una sezione tubo [1] dal solenoide TRP all'ingresso dello strumento del regolatore dell'aria.

 Nota: per le macchine CALM, il solenoide TRP si trova nell'armadio di lubrificazione dell'aria. Per le macchine pre-CALM, il solenoide TRP è vicino al mandrino.

Installare l'altra sezione del tubo [2] dall'uscita dello strumento del regolatore dell'aria all’erogazione d'aria TRP.

3

Regolare lo strumento del regolatore dell'aria a 70 psi (4,8 bar). Monitorare Drawbar Open sul display [DIAGNOSTICS] mentre si tiene premuto [TOOL RELEASE] per 5 secondi. Diminuire la pressione dello strumento regolatore dell'aria in incrementi di 1 psi fino a quando Drawbar Open non cambia in 1 quando si tiene premuto il pulsante di rilascio dell’utensile.

4

Tenere premuto il pulsante di rilascio dell'utensile mentre si inserisce il manometro go-no-go nel mandrino. Se l'anello di tenuta toroidale rosso entra nel cono del mandrino [1], non è necessaria alcuna regolazione. Se l'anello di tenuta toroidale rosso non entra nel cono del mandrino [2], la regolazione è necessaria.

 Nota: se l'anello di tenuta toroidale rosso non entra nel cono del mandrino, questo indica che l'utensile non può entrare nel mandrino prima che l'interruttore cambi stato (prima che il file Tirante aperto cambi in 1). Pertanto è necessario apportare le regolazioni, come illustrato nei passaggi successivi.

5

Se l'anello di tenuta toroidale rosso non è andato nel cono del mandrino, fare riferimento a una di queste procedure per effettuare la regolazione necessaria:

Se l'interruttore TRP è regolabile [1], fare riferimento a:

  • VMC - Sensore TRP - Regolazione

Se l'interruttore TRP non è regolabile [2], fare riferimento alla sezione Aggiungere o rimuovere spessori della procedura di cui sopra.

 Nota: se l'interruttore TRP non è regolabile, il numero necessario di spessori può essere superiore al normale per questa procedura.

Tenere premuto nuovamente il pulsante di rilascio dell'utensile mentre si inserisce il manometro go-no-go nel mandrino. Assicurarsi che l'anello di tenuta toroidale rosso vada nel cono del mandrino.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.