MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • Value Option Packages
      Value Option Packages
      Value Option Packages View All
      • Value Option Packages
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357

Início da Assistência Procedimento como fazer Torno - Codificador sem contato - Substituição - AD0357

Torno - Codificador sem contato - Substituição - AD0357

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 passos) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

Torno - Codificador sem contato - Substituição


AD0357

Versão A - 07/2025

Introduction

Este procedimento informa como substituir o codificador sem contato (NCE) no spindle do torno. O codificador de substituição pode ser de um fabricante diferente do codificador que você está substituindo. A montagem e operação é a mesma.

 Cuidado: substitua sempre o anel do codificador e a cabeça de leitura como um conjunto. Os NCE de Gen 1 e Gen 2 não comunicarão com os componentes uns dos outros. Uma substituição com um NCE Gen 2 requer uma substituição completa para a cabeça e anel lidos. 

 NOTA: Os NCE de Gen 2 terão "Gen 2" impresso em cima da cabeça de leitura e na lateral do anel. As NCE de Gen 1 não têm qualquer impressão indicando que a sua Gen 1.

 IMPORTANTE: Ao substituir um codificador sem contato na garantia, certifique-se de que a peça antiga seja devolvida na embalagem da peça de reposição ou que a garantia possa ser anulada.

Parts Included

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço: 
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT

Replacement

1

Retire a mortalha do coletor de refrigerante, a porta, o painel frontal esquerdo e o painel traseiro esquerdo do compartimento.

 Nota: Se a máquina tiver uma sonda de ferramenta automática (ATP), desconecte o cabo da sonda de ferramenta no gabinete de controle. Retire o cilindro de ar da sonda de ferramenta. Isso facilita o acesso às mangueiras de ar de sonda de ferramenta (2). Desconecte as mangueiras de ar e empurre-as pelo orifício no painel frontal esquerdo inferior. Retire o painel.

Retire o mandril e a União hidráulica. Certifique-se de que liga as mangueiras hidráulicas (2).

2

Determine a orientação do anel do codificador:

Os veios ST-10 construídos do final de outubro de 2016 até o início de fevereiro de 2017 montam o anel do codificador à placa adaptadora com a marca de orientação voltada para a face da etapa usinada da placa adaptadora [1]. As marcas de orientação do codificador no anel e na cabeça de leitura devem estar voltadas para a mesma direção [1].

Os fusos ST-10 construídos após o início de fevereiro de 2017 montam o anel codificador na polia e têm as marcas de orientação expostas [2].

Os fusos ST-15 são a mesma orientação que a última ST-10, com o anel montado na polia e as marcas de orientação voltadas para longe da face usinada [3].

3

Remova temporariamente a cabeça de leitura[2] e o cabo[3]. Fixe a cabeça de leitura fora do caminho até ao suporte do motor com uma braçadeira de cabo.

Se o ajuste for solto: solte os parafusos e retire cuidadosamente o anel sem causar danos ao escudo do anel externo.

Se ajuste justo: Remova os parafusos dos furos, instale os parafusos ao padrão rosqueado do furo e use-os como parafusos de elevação para remover uniformemente o anel do codificador

Use uma pedra para suavizar as marcas deixadas pelos parafusos de elevação quando terminar.

4

Instale o Codificador de não contacto.

Se o anel tiver um deslizamento de encaixe, instale e indique para 0,0005" TIR. Se o anel estiver ajustado, poderá ser montado diretamente no bloqueio do rolamento do spindle ou num suporte do anel do codificador montado na polia.

Aqueça o anel do codificador numa placa quente a uma temperatura máxima de 248 ° F (120° C) Instale na montagem do anel, pressione uniformemente para assentá-lo quadrado no ombro

NOTA: Certifique-se de que a impressão no anel está virada para fora. Certifique-se de que o rótulo "► | ◄" no anel é alinhado debaixo da seta na cabeça de leitura.

Aperte os parafusos do anel do codificador (6) manualmente.

Uma vez que o anel tenha arrefecido, verifique a excentricidade do diâmetro exterior 0.0005" TIR. Marque o ponto alto. Esta localização é onde a cabeça de leitura será calçada.

 CUIDADO: Nunca use uma ferramenta para atacar o anel. Resultará em dano à banda magnética.

Aperte os (6) parafusos do anel do codificador para 30 pés-lb.

Instalar a cabeça de leitura NCE[1] certifique-se de que utiliza (2) ANILHA PLANA 0.170ID X 0.400OD antes de instalar parafusos de montagem de cabeça de leitura.
 importante: As cabeças de leitura NCE Gen 2 não utilizam nenhuma 45-2000 lavadoras. Retire estas anilhas se estavam presentes debaixo da cabeça de leitura NCE Gen 1.

Use a lâmina plástica [3] fornecida com o NCE para definir a folga entre a cabeça de leitura e o anel NCE [2] empurrando a cabeça de leitura uniformemente na lâmina/anel no ponto alto marcado [4].

Nota: A dimensão de intervalo de execução definida pelo shim pode ser encontrada no Codificador de eixo - Guia de resolução de problemas - NGC.

Retire a lâmina. Você deve sentir um ligeiro arrasto sobre a lâmina como você removê-lo. Aperte o parafuso de cabeça de leitura a um binário de 25 pol-lbs assim que for alcançado o espaçamento correto.

Conecte o cabo do codificador.

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

O alinhamento apropriado da cabeça de leitura ao anel do codificador é crítico. O alinhamento variará com base na marca do codificador. Use o gráfico fornecido para certificar-se de que o anel do codificador e a cabeça de leitura estejam alinhados corretamente.

        FORNECEDORES                                 RLS

               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039

               B                       0,0591" +0,059 / -0,019

               C                                    (0,0197")

importante: Se C para RLS 2" ou 3" NCE for superior a 0,0197" terá de encomendar um novo suporte de cabeça de leitura NCE:

Se a máquina usar atualmente 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL, em seguida, encomende:

  • 20-7328C  SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL

Se a máquina utiliza atualmente 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX, então encomende:

  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2

NOTA: Para máquinas ST-15/20/28/30/35,  consulteST-15/20/28/30/35 - Anel codificador sem contato - Substituição

O alinhamento apropriado da cabeça de leitura ao anel do codificador é crítico. O alinhamento variará com base na marca do codificador. Use o gráfico fornecido para certificar-se de que o anel do codificador e a cabeça de leitura estejam alinhados corretamente.

        FORNECEDOR                                 BAUMER

               A                                0,0118" +/-0,004

               B                                 0,045" +/-0,019

               C                                        (0,305")

 

 

 

Verification

1

Uma vez que a máquina é re-montada:

Opere o veio em 25%, 50%, e 100% da velocidade máxima.

Certifique-se que a velocidade do veio no código é a mesma que a velocidade do veio no visor.

Se estas velocidades do veio não são as mesmas, certifique-se que os parâmetros do codificador estão corretos.

 NOTA: Codificadores fabricados por RLS e AMC usam os mesmos parâmetros.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.