Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357

서비스 홈 방법 절차 선반 - 비접촉식 인코더 - 교체 - AD0357

선반 - 비접촉식 인코더 - 교체 - AD0357

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 단계) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 단계) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

“선반” - 비접촉식 인코더 - 교체


AD0357

버전 A - 2025년 7월

Introduction

이 절차는 선반 스핀들에서 비접촉식 인코더(NCE)를 교체하는 방법을 알려줍니다. 교체용 인코더는 교체중인 인코더와 다른 제조업체의 제품일 수 있습니다. 설치 및 작동은 동일합니다.

 주의: 항상 인코더 링과 판독 헤드를 세트로 교체하십시오. 1세대 및 2세대 NCE는 서로의 구성 요소와 통신하지 않습니다. 2세대 NCE로 교체하려면 판독 헤드와 링을 모두 교체해야 합니다. 

 참고: 2세대 NCE에는 판독 헤드 상단과 링 측면 모두 “2세대”라고 인쇄되어 있습니다. 1세대 NCE에는 1세대임을 나타내는 인쇄물이 없습니다.

 중요: 보증 기간 동안 비접촉식 인코더를 교체할 때는 교체 부품 패키징에 기존 부품을 반환해야 하며, 그렇지 않으면 보증이 무효화될 수 있습니다.

Parts Included

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다. 
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT

Replacement

1

절삭유 수집기 커버, 도어, 왼쪽 전면 엔클로저 패널 및 왼쪽 후면 엔클로저 패널을 분리하십시오.

 참고: 기계에 자동 공구 프로브(ATP)가 있는 경우 제어 캐비닛에서 공구 프로브 케이블을 분리하십시오. 공구 프로브에서 에어 실린더를 제거하십시오. 따라서 (2)개의 공구 프로브 에어 호스에 보다 쉽게 접근할 수 있습니다. 에어 호스를 분리하고 왼쪽 하단 전면 엔클로저 패널의 구멍을 통해 밀어 넣으십시오. 패널을 제거하십시오.

척과 유압 유니언을 제거하십시오. (2)개의 유압 호스를 꽂아야 합니다.

2

인코더 링 방향 결정:

2016년 10월 말부터 2017년 2월 초까지 제작된 ST-10 스핀들은 방향 표시가 어댑터 플레이트[1]의 가공된 단계면을 향하도록 인코더 링을 어댑터 플레이트에 장착합니다. 링의 인코더 방향 표시와 판독 헤드는 모두 같은 방향[1]을 향해야 합니다.

2017년 2월 초 이후에 제작된 ST-10 스핀들은 풀리에 인코더 링을 장착하고 방향 표시[2]를 노출시킵니다.

ST-15 스핀들은 최신 ST-10과 동일한 방향이며, 링은 풀리에 장착되고 방향 표시는 가공된 면[3]과 다른 방향을 향하고 있습니다.

3

판독 헤드[2]와 케이블[3]을 일시적으로 제거하십시오. 케이블 타이로 판독 헤드를 모터 마운트 브레이스에 고정하십시오.

루즈 핏의 경우: 나사를 풀고 외부 링 실드에 손상을 주지 않으면서 링을 조심스럽게 제거하십시오.

스웨트 핏의 경우: 관통 구멍에서 나사를 제거하고, 나사산 구멍 패턴에 나사를 설치하고 이를 재킷 스크루로 사용하여 인코더 링을 고르게 제거하십시오.

완료 시 돌을 사용하여 재킷 스크루에서 남은 자국을 부드럽게 마무리하십시오.

4

비접촉식 인코더를 설치하십시오.

링이 슬립 핏인 경우, 설치하고 0.0005인치 TIR로 표시하십시오. 링이 스웨트 핏일 경우, 스핀들 베어링 잠금 장치에 직접 장착하거나 풀리에 장착되는 인코더 링 마운트에 장착할 수 있습니다.

핫 플레이트의 인코더 링을 최대 온도 248 °F(120 °C)로 가열하십시오. 링 마운트에 설치하고 균등하게 눌러 숄더에 직각으로 장착하십시오.

참고: 링의 인쇄면이 바깥쪽을 향하도록 합니다. 링에서 라벨 "► | ◄"이 판독 헤드의 화살표 아래에 정렬되어 있는지 확인하십시오.

(6)개의 인코더 링 나사를 손으로 조입니다.

링이 냉각되면 외경 런아웃 NTE 0.0005" TIR을 확인하십시오. 하이 포인트를 표시하십시오. 이 위치는 읽기 헤드가 쉼되는 위치입니다.

 주의: 공구를 사용하여 링을 치지 마십시오. 마그네틱 밴드가 손상될 수 있습니다.

(6)개의 인코더 링 나사를 30in-lbs로 조입니다.

판독 헤드 장착 나사를 설치하기 전에 (2)개의 와셔 플랫 0.170ID X 0.400OD를 사용하도록 NCE 판독 헤드[1]를 설치하십시오.
 중요: 2세대 NCE 판독 헤드는 45-2000 와셔를 사용하지 않습니다. 1세대 NCE 판독 헤드 아래에 이러한 와셔가 있는 경우 제거합니다.

NCE와  함께 제공되는 플라스틱 쉼[3]을 사용해 표시된 하이 포인트[4]에서 판독 헤드 를 쉼/링 위에 균일하게 눌러서 판독 헤드와 NCE 링[2] 사이에 틈을 설정하십시오.

참고: 쉼으로 설정된 런닝 갭 치수는 스핀들 인코더 - 문제 해결 안내서 - NGC에서 확인할 수 있습니다.

쉼을 제거합니다. 쉼을 제거할 때 쉼을 약간 드래그해야 합니다. 올바른 간격이 확보되면 읽기 헤드 나사를 25in-lbs로 토크하십시오.

인코더 케이블을 연결하십시오.

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

인코더 링에 대한 판독 헤드를 올바르게 정렬하는 것이 중요합니다. 정렬은 인코더 브랜드에 따라 다릅니다. 제공된 차트를 사용하여 인코더 링과 판독 헤드가 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.

        벤더                                 RLS

               A                    0.0118" +0.0079 / -0.0039

               B                       0.0591" +0.059 / -0.019

               C                                    (0.0197")

중요: RLS 2인치 또는 3인치 NCE의 C가 0.0197인치를 초과하는 경우 새 NCE 읽기 헤드 마운트를 주문해야 합니다.

기계가 현재 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL을 사용하는 경우

  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL
  • 을 주문하십시오.

기계가 현재 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX를 사용하면

  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2
  • 를 주문하십시오.

참고: ST-15/20/28/30/35 기계의 경우, ST-15/20/28/30/35 - 비접촉식 인코더 링 - 교체

를 참조하십시오.

인코더 링에 대한 판독 헤드를 올바르게 정렬하는 것이 중요합니다. 정렬은 인코더 브랜드에 따라 다릅니다. 제공된 차트를 사용하여 인코더 링과 판독 헤드가 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.

        공급 업체                                 BAUMER

               A                                0.0118" +/-0.004

               B                                 0.045" +/-0.019

               C                                        (0.305")

 

 

 

Verification

1

기계를 다시 조립한 후:

스핀들을 최대 속도의 25%, 50% 및 100%에서 작동하십시오.

코드의 스핀들 회전수가 디스플레이의 스핀들 회전수와 같은지 확인하십시오.

이 스핀들 회전수가 동일하지 않으면 인코더 파라미터가 올바른지 확인하십시오.

 참고: RLS 및 AMC에서 제조한 인코더는 동일한 파라미터를 사용합니다.