My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka – Koder bezkontaktowy – Wymiana – AD0357

Tokarka – Koder bezkontaktowy – Wymiana – AD0357

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 kroki) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 krok) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

Tokarka – Koder bezkontaktowy – Wymiana


AD0357

Wersja A – 07.2025

Introduction

Procedura ta informuje, jak wymienić enkoder bezkontaktowy (NCE) na wrzecionie tokera. Koder zastępczy może być od innego producenta niż koder, który jest zastępujący. Instalacja i obsługa są takie same.

 PRZESTROGA: Zawsze wymieniaj pierścień kodera i głowicę odczytu jako zestaw. NCE generacji 1 i 2 nie będą się komunikować ze sobą. Wymiana na NCE generacji 2 wymaga pełnej wymiany głowicy odczytu i pierścienia. 

 UWAGA: Kody NCE generacji 2 będą miały „Gen 2” wydrukowane zarówno na górze głowicy odczytu, jak i z boku pierścienia. Kody NCE generacji 1 nie mają żadnych wydruków wskazujących, że należą do generacji 1.

 WAŻNE: W przypadku wymiany kodera bezkontaktowego w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.

Parts Included

Ta procedura ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych: 
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT

Replacement

1

Zdejmij osłonę kolektora chłodziwa, drzwi, lewy przedni panel obudowy i lewy tylny panel obudowy.

 UWAGA: Jeśli urządzenie jest wyposażony w automatyczną sondę narzędziową (ATP), odłącz przewód sondy narzędziowej w szafie sterowniczej. Wyjąć cylinder powietrzny z sondy narzędziowej. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać dostęp do (2) węży powietrza sondy narzędziowej. Odłącz przewody powietrzne i wsuń je przez otwór w lewym dolnym panelu obudowy przedniej. Wyjmij panel.

Wyjąć uchwyt i układ hydrauliczny. Należy podłączyć (2) węże hydrauliczne.

2

Określanie orientacji pierścienia enkodera:

Wrzecion ST-10 zbudowany od końca października 2016 do początku lutego 2017 zamontować pierścień enkodera do płyty adaptera ze znakiem orientacji skierowanym do obrabianej powierzchni skrawanej płytki adaptera [1]. Znaczniki orientacji nadajnika na pierścieniu i głowica odczytu muszą być skierowane w tym samym kierunku [1].

Wrzecion ST-10 zbudowany po początku lutego 2017 zamontować pierścień enkodera na koło pasowe i mieć odsłonięte oznaczenia orientacji [2].

Wrzecion ST-15 są takie same jak w najnowszym ST-10, z pierścieniem zamontowanym na koło pasowe i znakami orientacji skierowanymi z dala od obrabianej powierzchni [3].

3

Tymczasowo usuń głowicę odczytu [2] i przewód [3]. Przymocuj głowicę odczytu z dala od wspornika mocowania silnika za pomocą opaski przewodów.

Pasowanie luźne: Poluzuj wkręty i ostrożnie zdejmij pierścień, nie powodując uszkodzenia osłony pierścienia zewnętrznego.

Lutowanie kapilarne: Wykręć wkręty z otworów przelotowych, wkręć wkręty w gwintowany układ otworów i użyj ich jako wkrętów, aby równomiernie wyjąć pierścień kodera.

Po zakończeniu czynności użyj kamienia, aby wygładzić ślady pozostawione od wkrętów podnośnych.

4

Zainstaluj koder bezstykowy. 

Jeśli pierścień jest spasowany suwliwie, należy zainstalować i wskazać na 0,0005" TIR. Jeśli pierścień jest lutowany kapilarnie, można zamontować bezpośrednio do blokady łożyska wrzeciona lub do mocowania pierścienia kodera, które następnie montuje do koła pasowego.

Ogrzej pierścień kodera na płycie grzejnej do maksymalnej temperatury 248°F (120°C). Zamontuj mocowanie pierścienia, dociśnij równomiernie, aby osadzić prostopadle w ramieniu

UWAGA: Upewnij się, że drukowanie na pierścieniu stoi na zewnątrz. Upewnij się, że etykieta "► | ◄" na pierścieniu jest wyrównany pod strzałką na głowicy odczytu.

Dokręcić ręcznie wkręty pierścieniowe (6).

Gdy pierścień ostygnie, sprawdź bicie zewnętrznej średnicy NTE 0,0005" TIR. Zaznacz najwyższy punkt. Jest to lokalizacja instalacji podkładek regulacyjnych głowicy odczytu.

 PRZESTROGA: Nigdy wolno uderzać w pierścień narzędziami. Spowoduje to uszkodzenie opaski magnetycznej.

Dokręć (6) wkrętów pierścienia kodera momentem 30 in-lbs.

Zainstaluj głowicę odczytu NCE [1], pamiętając o użyciu (2) PŁASKIEJ PODKŁADKI 0.170ID X 0.400OD przed montażem śrub mocujących głowicy odczytu.
 WAŻNE: Głowice odczytu NCE generacji 2 nie wykorzystują podkładek 45-2000. Usuń te podkładki, jeśli były obecne pod głowicą odczytu NCE generacji 1.

Użyj plastikowej podkładki regulacyjnej [3] dostarczonej z NCE, aby ustawić odstęp między głowicą odczytu i pierścieniem NCE [2] poprzez równomierne nasunięcie głowicy odczytu na podkładkę /pierścień w zaznaczonym górnym punkcie [4].

UWAGA: Wymiar odstępu ustawionego przez podkładkę można znaleźć w punkcie  Koder wrzeciona – Instrukcja rozwiązywania problemów - NGC.

Zdjąć podkładek. Powinieneś czuć się lekki opór na podkładką, jak go usunąć. Dokręcić śrubę z łbem do odczytu momentem 25 in-lb po uzyskaniu prawidłowego odstępu.

Podłącz przewód enkodera.

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Wyrównanie będzie się różnić w zależności od marki kodera. Użyj podanego wykresu, aby upewnić się, że pierścień kodera i głowica odczytu są prawidłowo wyrównane.

        DOSTAWCA                                 RLS

               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039

               B                       0,0591" +0.059 / -0,019

               C                                    (0,0197")

UWAGA: Jeśli C dla RLS 2" lub 3" NCE jest powyżej 0,0197", należy zamówić nowe mocowanie głowicy odczytu NCE:

Jeśli maszyna obecnie wykorzystuje część 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL, zamów:

  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL

Jeśli maszyna obecnie wykorzystuje część 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX, zamów:

  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2

UWAGA: W przypadku maszyn ST-15/20/28/30/35 patrz ST-15/20/28/30/35 – Pierścień kodera bezkontaktowego – Wymiana

Prawidłowe wyrównanie głowicy odczytu do pierścienia kodera ma krytyczne znaczenie. Wyrównanie będzie się różnić w zależności od marki kodera. Użyj podanego wykresu, aby upewnić się, że pierścień kodera i głowica odczytu są prawidłowo wyrównane.

        SPRZEDAWCA                                 BAUMER

               A                                0,0118" +/-0,004

               B                                 0,045" +/-0,019

               C                                        (0,305")

 

 

 

Verification

1

Po ponownym zmontowaniu maszyny:

Wrzeciono należy eksploatować przy 25%, 50% i 100% maksymalnej prędkości obrotowej.

Upewnij się, że prędkość wrzeciona w kodzie jest taka sama jak prędkość obrotowa na wyświetlaczu.

Jeśli te prędkości wrzeciona nie są takie same, upewnij się, że parametry nadajnika są poprawne.

 UWAGA: Kodery produkowane przez RLS i AMC używają tych samych parametrów.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.