MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357

Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – Ikke-kontakt enkoder – Utskiftning – AD0357

Dreiebenk – Ikke-kontakt enkoder – Utskiftning – AD0357

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 trinn) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

Dreiebenk – Ikke-kontakt enkoder – Utskiftning


AD0357

Versjon A – 07/2025

Introduction

Denne prosedyren forteller deg hvordan du bytter ut ikke-kontakt enkoderen (NCE) på dreiebenkspindelen. Den nye enkoderen kan være fra en annen produsent enn den enkoderen du bytter ut. Instaleringen og driften er den samme.

 FORSIKTIG: Bytt alltid ut enkoderringen og lesehodet som et sett. Gen 1 og Gen 2 NCE-er vil ikke kommunisere med hverandres komponenter. En erstatning med en Gen 2 NCE krever en fullstendig erstatning for lesehodet og ringen. 

 MERKNAD: Gen 2 NCE-er vil ha "Gen 2" trykket både på toppen av lesehodet og på siden av ringen. Gen 1 NCE-er har ikke trykk som indikerer at den er Gen 1.

 VIKTIG: når du erstatter en ikke-kontakt enkoder under garanti, sørg for at den gamle delen er returnert i erstatningsemballasjen ellers kan garantien bli annullert.

Parts Included

Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett: 
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT

Replacement

1

Fjern kjølemiddelsamlerens dekkplate, døren, venstre fremre kabinettpanel og venstre bakre kabinettpanel.

 MERK: Hvis maskinen har en automatisk verktøyprobe (ATP), koble fra verktøyprobens kabel ved kontrollkabinettet. Fjern luftsylinderen fra verktøyproben. Dette gjør det enklere å få tilgang til (2) verktøyprobens luftslanger. Koble fra luftslangene og skyv dem gjennom hullet nederst fremme til venstre i kabinettpanelet. Fjern panelet.

Fjern chuck og hydraulisk kobling. Sørg for å plugge inn hydraulikkslangene (2).

2

Bestemme orienteringen på enkoderringen:

ST-10-spindlene som er bygget fra slutten av oktober 2016 til begynnelsen av februar 2017 monterer enkoderringen til adapterplaten med orienteringsmerket vendt mot den maskinerte fronten av adapterplaten [1]. Enkoderens orienteringsmerker på ringen og lesehodet må begge være vendt i samme retning [1].

ST-10-spindler bygget etter begynnelsen av februar 2017 monterer enkoderringen på traljen og har orienteringsmerkene eksponert [2].

ST-15-spindler er i samme retning som de siste ST-10, med ringen montert på trinsene og retningsmerkene vendt bort fra den bearbeidede fronten [3].

3

Fjern avleserhodet[2] og kabelen midlertidig[3]. Fest avlesehodet ut av veien til motormonteringskontakten med kabelstrips.

Hvis den har en løs passform: Løsne skruer og fjern forsiktig ringen uten å forårsake skade på det ytre ringskjoldet

Hvis den har en svettepassform: Fjern skruene fra gjennomgangshullene, installer skruene på det gjengede hullmønsteret og bruk dem som løfteskruer for å fjerne enkoderringen jevnt

Bruk en stein til å glatte ut merkene som er igjen fra løfteskruene når du er ferdig

4

Installer  ikke-kontakt enkoderen.

Hvis ringen har en glidepasning, installer og indiker den til 0,0005" TIR. Hvis ringen har en svettepasning, kan den monteres direkte til spindellager-låsen, eller den kan monteres på en enkoderringmontering som monteres til taljen.

Varm opp enkoderringen på en varmeplate til en maks temperatur på 248 °F (120 °C) Installer på ringmonteringen, trykk jevnt for å plassere den vinkelrett i skulderen

MERKNAD: Kontroller at skriften på ringen vender ut. Kontroller at etiketten "► | ◄" på ringen er justert under pilen på lesehodet.

Stram (6) enkoderringskruer for hånd.

Når ringen er avkjølt, kontroller hjulslaget på ytre diameter NTE 0,0005" TIR. Marker det høye punktet. Denne plasseringen er der lesehodet vil ha avstsandsskive.

 FORSIKTIG: Bruk aldri verktøy til å slå ringen. Skade på magnetbåndet vil være resultatet.

Gi (6) enkoderringskruer moment til 30 in-lbs.

Installer NCE-avlesehodet[1], sørg for å bruke (2) SKIVE FLAT 0,170ID X 0,400OD før du installerer monteringsskruene til avleserhodet.
 Viktig: Gen 2 NCE lesehoder bruker ikke noen 45-2000-skiver. Fjern disse skivene hvis de var til stede under Gen 1 NCE-lesehodet.

Bruk plastavstandsskiven [3] som følger med NCE for å stille inn mellomrommet mellom lesehodet og NCE-ringen [2] ved å skyve lesehodet jevnt på avstandsskiven/ringen ved det markerte høye punktet[4].

MERK: Den løpende avvikdimensjonen innstilt av avstandsskiven finnes i Spindelenkoder – Feilsøkingsveiledning – NGC.

Fjern avstandsskiven. Du bør føle en liten dragning på avstandsskiven når du fjerner den. Gi lesehodeskruen moment til 25 in-lbs når riktig avstand er oppnådd.

Koble til enkoderkabelen.

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

Riktig justering av lesehodet til enkoderringen er kritisk. Justeringen vil variere basert på enkoderens merke. Bruk diagrammet gitt for å sikre at enkoderringen og lesehodet er riktig justert.

        LEVERANDØR                                 RLS

               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039

               B                       0,0591" +0,059 / -0,019

               C                                    (0,0197")

Viktig: Hvis C for RLS 2" eller 3" NCE er over 0,0197", må du bestille et nytt NCE-lesehodefeste:

Hvis maskinen for øyeblikket bruker 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL, bestill:

  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL

Hvis maskinen for øyeblikket bruker 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX, bestill:

  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2

MERKNAD: For ST-15/20/28/30/35-maskiner, se ST-15/20/28/30/35 – Ikke-kontakt enkoderring – Utskifting

Riktig justering av lesehodet til enkoderringen er kritisk. Justeringen vil variere basert på enkoderens merke. Bruk diagrammet gitt for å sikre at enkoderringen og lesehodet er riktig justert.

        LEVERANDØR                                 BAUMER

               A                                0,0118" +/-0,004

               B                                 0,045" +/-0,019

               C                                        (0,305")

 

 

 

Verification

1

Når maskinen er montert på nytt:

Betjen spindelen med 25 %, 50 % og 100% av maksimumshastigheten.

Kontroller at spindelhastigheten i koden er den samme som spindelhastigheten på skjermen.

Hvis disse spindelhastighetene ikke er like, må du kontrollere at enkoderens parametre er riktige.

 MERK: Enkodere produsert av RLS og AMC bruker de samme parametrene.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.