My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Strung – Codor fără contact – Înlocuire – AD0357

Strung – Codor fără contact – Înlocuire – AD0357

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 pași) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 pas) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

Strung – Codor fără contact – Înlocuire


AD0357

Versiunea A - 07/2025

Introduction

Această procedură vă spune cum să înlocuiți codorul fără contact (NCE) pe arborele principal al strungului. Codorul de schimb poate fi de la un alt producător decât cel al codorului pe care îl înlocuiţi. Instalarea și operarea sunt identice.

 ATENȚIE: Înlocuiți întotdeauna inelul codorului și capul de citire conform setării. NCE Gen 1 și Gen 2 nu vor comunica reciproc cu componentele. O înlocuire cu un NCE Gen 2 necesită o înlocuire completă pentru capul de citire și inelul de citire. 

 NOTĂ: NCE Gen 2 va avea imprimat „Gen 2” atât deasupra capului de citire, cât și pe partea laterală a inelului. NCE Gen 1 nu au nicio imprimare care indică faptul că Gen 1.

 IMPORTANT: Atunci când înlocuiți un codificator fără contact în garanție, asigurați-vă că piesa veche este returnată în ambalajul piesei de schimb; în caz contrar, garanția poate fi anulată.

Parts Included

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri se service: 
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT

Replacement

1

Îndepărtaţi mantaua colectorului de lichid de răcire, uşa, panoul incintei din faţă stânga şi panoul incintei din spate stânga.

 NOTĂ: Dacă mașina are un palpator de sculă automat (ATP), deconectați cablul palpatorului sculei la compartimentul unității de comandă. Scoateţi butelia din palpatorul sculei. Acest lucru facilitează accesarea (2) furtunurilor de aer ale palpatorului sculei. Deconectaţi furtunurile de aer şi împingeţi-le prin orificiul din panoul incintei frontal stânga jos. Scoateţi panoul.

Scoateţi mandrina şi racordul hidraulic. Asiguraţi-vă că racordați (2) furtunurile hidraulice.

2

Determinarea orientării inelului codorului:

Arborii principali ST-10 construiți începând cu luna octombrie 2016 până în februarie 2017 sunt prevăzuți cu inelul codorului pe placa adaptorului cu marcajul de orientare îndreptat spre faţa prelucrată a plăcii adaptorului [1]. Marcajele de orientare ale codorului de pe inel şi capul de citire trebuie să fie ambele orientate în aceeaşi direcţie [1].

Arborii principali ST-10 construiți după începutul lunii februarie 2017 sunt prevăzuți cu inelul codorului pe roata de transmisie şi au marcajele de orientare expuse [2].

Arborii principali ST-15 au aceeaşi orientare ca cel mai recent ST-10, cu inelul montat pe roata de transmisie şi marcajele de orientare îndreptate în direcția opusă feței prelucrate [3].

3

Îndepărtaţi temporar capul de citire[2] şi cablul[3]. Fixaţi capul de citire descentrat la structura de fixare a motorului cu o legătură pentru cablu.

Dacă este slăbit: desfaceți șuruburile și scoateți cu atenție inelul fără a cauza deteriorarea apărătorii inelului exterior.

Dacă este strâns: scoateți șuruburile din găurile străpunse, montați şuruburile pe modelul de alezaj filetat şi utilizaţi-le ca cricuri cu şuruburi pentru a îndepărta uniform inelul codorului.

Când terminați, utilizaţi un disc pentru a netezi semnele lăsate de cricurile cu șurub.

4

Instalaţi Codorul fără contact.

În cazul în care inelul are o frecare minimă, instalați și indicați în .0005" TIR. În cazul în care inelul este montat strâns, poate fi montat direct pe lagărul arborelui principal sau poate fi montat pe un inel codor care se montează pe roata de transmisie.

Încălziți inelul codorului pe o plită la o temperatură maximă de 248 °F (120 °C). Instalați pe montajul inelului, apăsați uniform pentru a-l așeza rectangular în guler

NOTĂ: Asigurați-vă că imprimarea de pe inel este orientată spre exterior. Asigurați-vă că eticheta "►|◄" de pe inel este poziționată sub săgeata de pe capul de citire.

Strângeți manual cele (6) șuruburi ale inelului codorului.

Odată ce inelul s-a răcit, verificaţi excentricitatea diametrului exterior NTE 0,0005" TIR. Marcaţi punctul înalt. Aceasta este locația în care capul de citire va fi reglat.

 ATENȚIE: Nu loviți niciodată inelul cu o sculă. Se va produce deteriorarea benzii magnetice.

Strângeți la cuplu cele (6) șuruburi ale inelului codorului la 30 in-lbs.

Instalați capul de citire NCE[1] asiguraţi-vă că utilizaţi (2) ȘAIBĂ PLATĂ cu DI 0,170 X DE 0,400 înainte de instalarea şuruburilor de montaj ale capului de citire.
 IMPORTANT: Capetele de citire NCE Gen 2 nu utilizează mașini de  spălat 45-2000. Îndepărtați aceste șaibe dacă au fost prezente sub capul de citire NCE Gen 1.

Utilizați bailagul de plastic [3] cu NCE pentru a seta decalajul între capul de citire și inelul NCE[2] împingând capul de citire uniform pe bailag/inel la punctul înalt marcat[4].

NOTĂ: Dimensiunea decalajului de rulare setată cu un bailag poate fi găsită în Codorul arborelui principal - Ghid de depanare - NGC.

Scoateți bailagul. Trebuie să simţiţi o ușoară opoziție pe bailag în timp ce îl îndepărtaţi. Strângeți șurubul capului de citire la 25 in-lbs după ce se atinge distanța corectă.

Conectați cablul codorului.

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

Alinierea corectă a capului de citire la inelul codificatorului este critică. Alinierea va varia în funcție de marca codificatorului. Utilizați diagrama furnizată pentru a vă asigura că inelul codificatorului și capul de citire sunt aliniate corespunzător.

        FURNIZOR                                 RLS

               A                    0,0118" +0,0079 / -0,0039

               B                       0,0591" +0,059 / -0,019

               C                                    (0,0197")

IMPORTANT: Dacă C pentru RLS 2" sau 3" NCE este peste 0,0197" , va trebui să comandați un nou montaj al capului de citire NCE:

Dacă maşina utilizează în prezent 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL, atunci comandați:

  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL

Dacă mașina utilizează în prezent 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX, comandați:

  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2

NOTĂ: Pentru mașinile ST-15/20/28/30/35, consultați ST-15/20/28/30/35 - Inel codor fără contact - Înlocuire

Alinierea corectă a capului de citire la inelul codificatorului este critică. Alinierea va varia în funcție de marca codificatorului. Utilizați diagrama furnizată pentru a vă asigura că inelul codificatorului și capul de citire sunt aliniate corespunzător.

        FURNIZOR                                 BAUMER

               A                                0,0118" +/-0,004

               B                                 0,045" +/-0,019

               C                                        (0,305")

 

 

 

Verification

1

După reasamblarea maşinii:

Utilizaţi arborele principal la 25%, 50% şi 100% din viteza maximă.

Asiguraţi-vă că turația arborelui principal în cod este aceeaşi cu turația arborelui principal de pe afişaj.

Dacă aceste turații ale arborelui principal nu sunt identice, asiguraţi-vă că parametrii codorului sunt corecţi.

 NOTĂ: Codorul fabricat de RLS și AMC utilizează aceiași parametri.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.