Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357

Servisna domača stran Kako poteka postopek Stružnica - Brezstični enkoder - zamenjava - AD0357

Stružnica - Brezstični enkoder - zamenjava - AD0357

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 koraki) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 korak) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

Stružnica – Brezstični enkoder – Zamenjava


AD0357

Različica A - 07/2025

Introduction

Ta postopek prikazuje, kako zamenjati brezstični enkoder (NCE) na vreteno stružnice. Prizvajalec nadomestnega enkoderja se morebiti razlikuje od prioizvajalca enkoderja, ki ga boste zamenjali. Namestitev in delovanje sta enaka.

 POZOR: Obroč in čitalno glavo enkoderja in vedno zamenjajte kot sklop. Gen 1 in Gen 2 NCE ne bosta komunicirala med seboj. Zamenjava z Gen 2 NCE zahteva popolno zamenjavo za bralno glavo in obroč. 

 OPOMBA: Gen 2 NCE imajo napis »Gen 2« natisnjen na vrhu bralne glave in na strani obroča. Gen 1 NCE nimajo nobenega tiska, ki bi pomenil, da je Gen 1.

 POMEMBNO: Ob zamenjavi brezkontaktnega kodirnika, ki je pod garancijo, morate stari del vrniti pakiran v embalaži nadomestnega dela; če tega ne naredite, se garancija lahko razveljavi.

Parts Included

Ta postopek velja za naslednje servisne Komplete: 
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT

Replacement

1

Odstranite pokrov zbiralnika emulzije, vrata, levi sprednji panel zaprtega sistema in levi zadnji panel zaprtega sistema.

 OPOMBA: Če ima stroj samodejno tipalo za merjenje orodja (ATP), pri kontrolni omarici odklopite kabel tipala za merjenje orodja. Iz tipala za merjenje orodja odstranite zračni cilinder. Tako boste olajšali dostop do zračnih cevi tipala za merjenje orodja (2). Odklopite zračne cevi in jih potisnite skozi luknjo na levem sprednjem panelu zaprtega sistema na spodnji strani. Odstranite panel.

Odstranite vpenjalno glavo in hidravlični spojnik. Prepričajte se, da s čepom zaprete (2) hidravlične cevi.

2

Določite orientacijo obroča enkoderja:

Vretena ST-10, izdelana od konca oktobra 2016 do začetka februarja 2017, zahtevajo pritrditev obroča enkoderja na ploščo adapterja tako, da je orientacijska oznaka obrnjena proti strojno obdelani stopnični površini na plošči adapterja [1]. Oznaki orientacije enkoderja na obroču in čitalni glavi morata biti obrnjeni v isto smer [1].

Vretena ST-10, izdelana po začetku februarja 2017, zahtevajo pritrditev obroča enkoderja na škripec, pri čemer sta orientacijski oznaki nepokriti [2].

Vretena ST-15 imajo enako orientacijo kot najnovejša ST-10, pri čemer je obroč nameščen na škripec, orientacijski oznaki pa sta obrnjenimi stran od strojno obdelane površine [3].

3

Začasno odstranite čitalno glavo[2] in kabel [3]. Čitalno glavo umaknite in jo na nosilec motorja pritrdite z objemko za kable.

Če je prileganje ohlapno: odvijte vijake in previdno odstranite obroč, pri čemer ne poškodujte njegovega zunanjega ščitnika.

Če je prileganje zelo tesno: odstranite vijake skozi luknje, jih namestite na navojni vzorec izvrtin in jih uporabite kot dvižne vijake, s katerimi enakomerno odstranite obroč enkoderja.

Ko končate, s kamnom odstranite sledi dvižnih vijakov.

4

Namestite Brezstični enkoder.

Če se obroč prilega ohlapno, ga namestite in označite vrednost TIR 0,0005". Če se obroč prilega tesno, ga lahko namestite neposredno na ključavnico ležaja vretena ali na nosilec obroča enkoderja, ki ga pritrdite na škripec.

Obroč enkoderja na vroči plošči segrejte na najvišjo temperaturo 248 ° F (120 ° C). Namestite ga na nosilec ter ga enakomerno pritisnite pravokotno na ramo

OPOMBA: Prepričajte se, da je natisnjeno besedilo na obroču obrnjeno navzven. Prepričajte se, da je nalepka "►|◄" na obroču poravnana pod puščico na čitalni glavi.

Ročno privijte vijake obroča enkoderja (6).

Ko se obroč ohladi, preverite obrabo zunanjega premera NTE 0,0005" TIR. Označite najvišje točko. Na tem mestu bo čitalna glava podložena z lističi.

 POZOR: Po obroču nikoli ne tolcite z orodjem. S tem lahko poškodujete magnetni pas.

(6) vijakov obroča enkoderja navijte na 30 in-lbs.

Namestite čitalno glavo NCE [1] , pri čemer pred namestitvijo vijakov za pritrditev čitalne glave uporabite (2) WASHER FLAT 0.170ID X 0.400OD.
 POMEMBNO: Bralne glave Gen 2 NCE ne uporabljajo nobenih  45-2000  podložk. Odstranite te podložke, če so bile prisotne pod bralno glavo Gen 1 NCE.

Plastičnipodložni listič [3], priložen NCE, uporabite za določitev vrzeli med čitalno glavoin obročem NCE [2]. To storite tako, da čitalno glavo enakomerno potisnete na podložni listič/obroč na označeni najvišji točki [4].

OPOMBA: Dimenzijo reže, določena s podložnim lističem, najdete v razdelku Enkoder vretena - priročnik za odpravljanje težav - NGC.

Odstranite podložni listič. Ob odstranjevanju podložnega lističa morate čutiti rahlo vlečenje. Ko dosežete pravilen razmik, privijte vijak glave za branje na 25 in-lbs.

Priključite kabel enkoderja.

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

Pravilna poravnava odčitane glave z obročem dajalnika je ključnega pomena. Poravnava se bo razlikovala glede na blagovno znamko enkoderja. Uporabite priloženi grafikon, da zagotovite, da sta obroč in bralna glava enkoderja pravilno poravnana.

        PRODAJALEC                                 RLS

               A                    0.0118" +0.0079 / -0.0039

               B                       0,0591" +0,059 / -0,019

               C                                    (0,0197")

POMEMBNO: Če je C za RLS 2" ali 3" NCE nad 0,0197", boste morali naročiti nov nosilec bralne glave NCE:

Če stroj trenutno uporablja 20-7328A NCE READ HEAD SPACER, TL, naročite:

  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2" GEN 2 TL

Če vaš stroj uporablja 20-7669 NCE READ HEAD MOUNT, ST-40/50 GBOX, potem naročite:

  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2

OPOMBA: Za stroje ST-15/20/28/30/35 glejte  ST-15/20/28/30/35 - Obroč brezstičnega enkoderja - Zamenjava

Pravilna poravnava odčitane glave z obročem dajalnika je ključnega pomena. Poravnava se bo razlikovala glede na blagovno znamko enkoderja. Uporabite priloženi grafikon, da zagotovite, da sta obroč in bralna glava enkoderja pravilno poravnana.

        DOBAVITELJ                                 BAUMER

               A                                0,0118" +/-0,004

               B                                 0,045" +/-0,019

               C                                        (0,305")

 

 

 

Verification

1

Ko je stroj ponovno sestavljen:

Vreteno upravljajte pri 25 %, 50 % in 100 % najvišje hitrosti.

Prepričajte se, da je hitrost vretena v kodi enaka hitrosti vretena na zaslonu.

Če hitrosti vretena niso enake, se prepričajte, da so parametri enkoderja pravilni.

 OPOMBA: Enkoderji, ki jih proizvajata RLS in AMC, uporabljajo iste parametre.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.