Lathe - Non-Contact Encoder - Replacement - AD0357

サービス ホーム 手順 旋盤 - 非接触エンコーダー - 交換 - AD0357

旋盤 - 非接触エンコーダー - 交換 - AD0357

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Parts Included 3. Replacement (5 ステップ) 4. Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment 5. Verification (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 12/26/2025

旋盤 - 非接触エンコーダー - 交換


AD0357

バージョンA - 2025年7月

Introduction

この手順では、旋盤のスピンドル上の非接触エンコーダー(NCE)を交換する方法について説明します。交換用のエンコーダーは、交換するエンコーダーとは異なるメーカーのものである可能性があります。取り付けと操作は同じです。

  要注意:常にエンコーダーリングと読み取りヘッドはセットで交換してください。第1世代および第2世代のNCEは、互いのコンポーネントと通信しません。第2世代のNCEに交換する場合は、読み取りヘッドとリングを完全に交換する必要があります。 

 注記:第2世代のNCEには、読み取りヘッドの上部とリングの側面の両方に、"Gen 2"の印刷があります。第1世代のNCEには、第1世代を示す印刷はありません。

 重要:保証期間中に非接触式エンコーダーを交換する場合は、必ず古い部品を交換部品用のパッケージに入れて返却してください。返却されない場合、保証が無効になる場合があります。

Parts Included

この手順は次のサービスキットに適用されます。 
  • 93-2632 NCE 5.6" LATHE SERVICE KIT

Replacement

1

クーラントコレクタシュラウド、ドア、左前部カバーパネル、および左後部カバーパネルを取り外します。

 注: 機械に自動工具検査機能(ATP)がある場合は、制御キャビネットで工具検査ケーブルを外します。工具検査からエアシリンダーを取り外します。これにより、2 本の工具検査エアホースへのアクセスが容易になります。エアホースを外し、左下の前面カバーパネルの穴に押し込みます。パネルを取り外します。

チャックと油圧ユニオンを取り外します。必ず 2 本の油圧ホースを差し込んでください。

2

エンコーダーリングの向きを決定します。

2016 年 10 月下旬から 2017 年 2 月上旬にかけて製造された ST-10 スピンドルは、方向付けマークをアダプタープレートの機械加工された手順面に向けて、エンコーダーリングをアダプタープレート [1] に取り付けられています。リングと読み取りヘッドのエンコーダー方向マークは、どちらも同じ方向を向いている必要があります [1]。

2017 年 2 月初旬以降に製造された ST-10 スピンドルは、プーリーにエンコーダーリングを取り付け、方向マークが露出しています [2]。

ST-15 スピンドルは、最新の ST-10 と同じ向きで、リングがプーリーに取り付けられており、方向マークは機械加工面 [3] とは反対側を向いています。

3

読み取りヘッド [2] とケーブル [3] を一時的に取り外します。 ケーブルタイを使用して、読み取りヘッドをモーター取付けブレースの邪魔にならないように固定します。

ルーズフィットの場合:ねじを緩め、外側のリングシールドに傷をつけないようにリングを慎重に取り外します。

スウェットフィトの場合:貫通穴からねじを取り外し、ねじをねじ穴パターンに取り付け、それらをジャックスクリューとして使用して、エンコーダーリングを均等に取り外します。

作業が終了したら、砥石を使ってジャックスクリューの跡を滑らかにします。

4

 非接触エンコーダーを取り付けます。

リングがスリップフィットの場合は、取り付け後に.0005" TIRに調整します。リングがスウェットフィットの場合、スピンドルベアリングロックに直接取り付けるか、プーリーに取り付けるエンコーダーリング取付けに取り付けることもできます。

ホットプレートのエンコーダーリングを最高温度 248 °F(120 °C)に加熱します。リングマウントに取り付け、均等に押してショルダーにしっかりと装着します

注意:リングの印刷が表を向いていることを確認してます。リング上の "►|◄" のラベルが、読み取りヘッドの矢印の下に配置されていることをを確認します。

6 本のエンコーダーリングねじを手で締めます。

リングが冷めたら、外径のランアウトが NTE 0.0005" TIR であることをチェックします。最高点に印を付けます。この位置は、読み取りヘッドがシムされる位置です。

 要注意:工具と使ってリングを叩かないでください。磁気バンドが損傷することになります。

6 本のエンコーダーリングねじを 30 in-lbsのトルクで締めます。

NCE 読み取りヘッド [1] を取り付けます。 読み取りヘッド取付けねじを取り付ける前に、必ず 2 本の平ワッシャ 0.170ID X 0.400OD を使用してください。
 重要:第2世代のNCE読み取りヘッドは、 45-2000 ワッシャを使用しません。これらのワッシャが第1世代のNCEの読み取りヘッドの下にある場合は取り除いてください。

NCEに付属のプラスチック製シム[3]を使用して、印を付けられた最高点[4]にあるシム/リングに読み取りヘッドを均等に押して、読み取りヘッドとNCEリング[2]の間にギャップを設定します。

注:シムによって設定されるランニングギャップの寸法は、 スピンドルエンコーダー  - トラブルシューティングガイド - NGCをご覧九ください。

シムを取り外します。シムを取り外すときに、シムにわずかな抵抗を感じるはずです。正しい間隔が得られた後、トルク読み取りヘッドスクリューを25 in-lbs に設定。 

エンコーダーケーブルを接続します。

Lathe Encoder Ring to Read Head Alignment

読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。整列はエンコーダーのブランドによって異なります。提供されているチャートを使用して、エンコーダーリングと読み取りヘッドが適切に位置合わせされていることを確認します。

        ベンダー                                 RLS

               A                    0.0118" +0.0079/-0.0039

               B                       0.0591" +0.059 / -0.019

               C                                    (0.0197")

重要:RLS 2インチまたは3インチのNCEのCが0.0197インチを超える場合は、新しいNCE読み取りヘッドマウントを注文する必要があります。

機械が現在 20-7328A NCE READ HEAD SPACER、TLを使用している場合は、次の順序で注文してください。

  • 20-7328C SPACER READ HEAD NCE 2インチ GEN 2 TL

機械が現在 20-7669NCE NCE READ HEAD MOUNT、ST-40/50 GBOXを使用している場合は、次のように注文してください。

  • 20-7669A NCE READ HEAD MOUNT ST-40/45 GBOX GEN 2

注記:ST-15/20/28/30/35機械については、 ST-15/20/28/30/35 - 非接触エンコーダーリング - 交換

を参照してください。

読み取りヘッドとエンコーダーリングの適切な整列は重要です。整列はエンコーダーのブランドによって異なります。提供されているチャートを使用して、エンコーダーリングと読み取りヘッドが適切に位置合わせされていることを確認します。

        ベンダー                                 BAUMER

               A                                0.0118" +/-0.004

               B                                 0.045" +/-0.019

               C                                        (0.305")

 

 

 

Verification

1

機械を組み立て直すと:

スピンドルを最高速度の 25%、50%、および 100% で操作します。

コードのスピンドル速度がディスプレイ上のスピンドル速度と同じであることを確認します。

これらのスピンドル速度が同じでない場合は、エンコーダーパラメータが正しいことを確認してください。

 注:RLS と AMC によって製造されたエンコーダーは、同じパラメータを使用します。