MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Vector Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0157

Início da Assistência *Vector drive* - Resolução de problemas - CHC - TG0157
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Vector drive - Resolução de problemas - CHC


TG0157

*Vector drive* - Resolução de problemas - CHC - TG0157

- Ir para causa - 1. Vector Drive Troubleshooting Video 2. Introduction 3. Electrical Safety 4. Symptom Table 5. Short Circuit Inspection 6. Regen Load 7. DC BUSS 8. Cooling Fan 9. Incoming AC Voltage 10. Unbalance Output Inspection 11. Electrical Diagram Back to Top

Vector Drive Troubleshooting Video

Introduction

O vector drive Haas é a fonte de energia para o motor do spindle e para os servoamplificadores. Existem três tamanhos de drives de vetor Haas: 20HP [1], 40HP [2] e 60HP [3].

Electrical Safety

 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Antes de ligar os fios de linha ao CNC:

  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.

Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:

  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.

O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.

 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.

Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.

Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.

Symptom Table

Sintoma Causa possível Ação corretiva

Alarme 123 FALHA NO COMANDO DO SPINDLE e

Alarme 993 CURTO-CIRCUITO

Alarme 2040 vector drive OU spindle -AMPLIFICADOR CURTO-CIRCUITO

O vector drive detectou um curto-circuito. Inspecione o vector drive e os contatores Wye-Delta para um curto-circuito. Para resolucao de problemas no Contactor estrela/triângulo, consulte: Contactor estrela/triângulo - Guia de resolução de problemas - CHC. Consulte a secção Inspeção de curto-circuito do Vector Drive abaixo.

Alarme 123 FALHA DO COMANDO DO SPINDLE

Alarm 292 FALHA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO

Alarme 160 BAIXA  TENSÃO DE ENTRADA NA LINHA

Há um problema com o barramento DC. Compare a tensão de C.C. medida à página Diagnóstico . Consulte a secção BARRAMENTO CC abaixo.

Alarme 123 FALHA DO COMANDO DO SPINDLE

Alarm 292 FALHA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO

Alarme 160 BAIXA  TENSÃO DE ENTRADA NA LINHA

no poder sobre.
O vector drive J3 conector inserido de cabeça para baixo. O velho estilo vector Drive J3 conector não tem costelas e pode ser acidentalmente inserido de cabeça para baixo. Isso pode danificar os pinos. Inserido corretamente, a trava fica posicionada do lado oposto do vector drive.

Alarm 292 FALHA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO

Alarm 647 CURTO CIRCUITO DA CARGA DO REGEN

Há um problema com o REGEN. Meça a resistência através das ligações de REGEN. Consulte a secção Regen Carga abaixo.
Alarme 648 BARRAMENTO CC EM CURTO-CIRCUITO Há um problema com o circuito REGEN no vector drive. Verifique o circuito de Regen no vector drive. Consulte a secção Regen Carga abaixo.

Alarme 292 FALHA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO e

Alarme 200 SOBRETEMPERATURA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO

Alarme 2038 vector drive OU spindle AMPLIFICADOR-SOBRE A TEMPERATURA

Há um problema com o ventilador de refrigeração do vector drive. Inspecione a ventoinha de arrefecimento. Consulte a secção Ventilador de refrigeração abaixo.

Alarme  292 FALHA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO Alarme  444 REGEN PERMANECEU POR MUITO TEMPO

Há um problema com a entrada de energia AC. Medir a tensão de entrada para a máquina. Consulte a secção Tensão de entrada CA abaixo.
A máquina não consegue manter a orientação do spindle. A saída do vector drive é desbalanceada. Meça saídas da tensão através dos terminais do vector drive. Consulte a secção Inspeção de saída de desequilíbrio abaixo.
O contator Wye tem uma conexão solta na barra de Buss ou cabos de jumper. Inspecione o conjunto Wye-Delta para conexões soltas.

Alarme 119 SOBRETENSÃO

Alarm 292 FALHA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO

A tensão de entrada para a máquina é muito alta. A verificação de entrada de tensão e transformador torneiras.
O vector drive sobre o cabo da tensão não é obstruída dentro ou defeituoso. Desconecte o cabo 970 do conector J1 no vector drive. Inspecione os pinos do conector J1 e os pinos no cabo 970 para danos. Certifique-se de que o cabo está conectado ao local correto de PCB de e/s.
  • PCB DE E/S P11
Os parâmetros estão incorretos. Verifique o valor correto dos seguintes parâmetros:
  • 57:29 FALHA DA PWR DE BARRAMENTO INV
  • 712 TIPO P.S.  VD/Mini

Short Circuit Inspection

Ação corretiva

Inspecione os cabos do motor do veio. Certifique-se de que os cabos do motor do veio não estão contaminados ou beliscados.

Inspecione o vector drive. Desconecte todos os terminais do vector drive e faça os seguintes testes:

Defina o medidor para o modo de teste ohms.

  • Coloque a ligação preta no chassis com os terminais de medição de chumbo vermelhos 4 (A), 5 (B) e 6 (C).

Se o medidor não mostrar OPEN (O. L), o vector drive está danificado.

Defina o medidor para o modo de teste ohms.

  • Coloque o chumbo preto no terminal 2 (+) com a medida de chumbo vermelho os terminais de saída do motor 9 (A), 10 (B) e 11 (C).

O medidor deve mostrar leituras de alta resistência tipicamente no Kilo ou mega ohms ou O.L.  Se o medidor lê a resistência muito baixa, o vector drive está danificado.

Nota: Se o medidor mostrar O.L, isto indica um circuito aberto e não há curto-circuito entre os terminais.

Defina o medidor para o modo de teste ohms.

  • Coloque o chumbo preto no terminal 3 (-) com a medida de chumbo vermelho os terminais de saída do motor 9 (A), 10 (B) e 11 (C).

O medidor deve mostrar leituras de alta resistência tipicamente no Kilo ou mega ohms ou O.L.  Se o medidor lê a resistência muito baixa, o vector drive está danificado.

Nota: Se o medidor mostrar O.L, isto indica um circuito aberto e não há curto-circuito entre os terminais.

Defina o medidor para o modo de teste ohms.

  • Coloque a ligação preta no terminal 3 (-) com o terminal de medição de chumbo vermelho 1 (R).

Se o seu medidor ler menos de 100k ohms, o vector drive está danificado.

Regen Load

Ação corretiva

Prima [POWER OFF]. Se a luz indicadora de tensão do vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde até que o indicador de tensão LED no vector drive apague completamente.

Desconecte os cabos de carga do REGEN do vector drive nos terminais 1 e 2. Meça a resistência através das ligações. A leitura deve ser a seguinte:

  • 2-resistor caixa: entre 9,5 e 12,5 ohms.
  • 3-resistor caixa: entre 6,3 e 8,3 ohms ohms. (Como mostrado na ilustração.)
  • 4-resistor caixa: entre 4,6 e 6,6 ohms.

Se as cargas REGEN estiverem dentro da especificação, pode haver um problema com o vector drive. Meça a resistência entre os terminais 1 e 3 no vector drive.

Nota: Um bom inversor apresentará uma resistência elevada entre 1 e 3 (algures na gama dos quilo ohms). Um curto-circuito indica um o vector drive defeituoso.

DC BUSS

Ação corretiva

Prima [POWER ON] (LIGAR). Meça a tensão de C.C. entre os terminais 2 e 3 no vector drive. Compare a tensão medida com a tensão de C.C. na página dos diagnósticos no controle. As leituras devem corresponder a +-2%.

Se as leituras não corresponderem, o problema pode ser:

  • Uma conexão ruim no cabo 640C. Certifique-se que há uma conexão apertada no conector J3 no vector drive e no conector P17 no maincon/Mocon.
  • Um vector drive defeituoso se você tiver tensão incorreta em P17.
  • Um maincon/Mocon defeituoso se você tem a tensão correta no cabo 640C no conector P17 do maincon/Mocon. Há 0,01 VDC para cada 1 VDC Bus. Por exemplo, 320 VDC deve mostrar 3.2 VDC.

Desconecte os cabos do barramento DC dos terminais 2 e 3 no vector drive. Ligar a máquina. Monitore a tensão DC na página de diagnósticos do controle.

  • Se o barramento DC voltar ao valor nominal, há um curto em um dos servos amplificadores. Uma baixa resistência ou um curto é um sinal de um servo amplificador defeituoso.
  • Se as leituras corresponderem e o alarme persistir, o problema é um vector drive defeituoso.

Cooling Fan

Se necessário, conecte o cabo do ventilador do spindle.  Certifique-se que ambos os conectores da pá estão indo corretamente no conector fêmea.

Ação corretiva

Um alarme de excesso de temperatura é gerado quando o dissipador de calor da unidade vetorial atinge 90 ° c. O ventilador de refrigeração deve girar sobre quando a temperatura do dissipador de calor alcanga 50 ° c. O ventilador de refrigeração deve desligar como o dissipador de calor arrefece.

Meça a temperatura do dissipador de calor da unidade vetorial através das aberturas de exaustão quando este alarme ocorre. Se a temperatura estiver acima de 60°c e o ventilador não estiver ligado, o vector drive tem um ventilador de resfriamento defeituoso. Substitua a ventoinha de arrefecimento.

Incoming AC Voltage

Ação corretiva

Medir a tensão de entrada para a máquina. Certifique-se de que a tensão de entrada está dentro do alcance da torneira do transformador. Mova as linhas para a torneira correta, se necessário.

Unbalance Output Inspection

Ação corretiva: Desconecte os cabos do motor no vector drive. Prima [POWER ON]. Prima [RESET] para limpar eventuais alarmes. Use um multímetro para medir a tensão de C.C. através dos seguintes terminais no vector drive (veja a ilustração):

  • 3 e 9
  • 3 e 10
  • 3 e 11

A tensão medida deve ser de aproximadamente metade do barramento DC em todas as três leituras.

IMPORTANTE: Se qualquer uma das leituras de tensão é 0V ou 330V, então este é um sinal de excentricidade desequilibrada do vector drive.  NÃO SUBSTITUA O VECTOR DRIVE SE AS CONDIÇÕES ACIMA NÃO FOREM CUMPRIDAS.

Electrical Diagram

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.