MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Vector Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0157

Service Home Vectoraandrijving - Gids voor probleemoplossing - CHC - TG0157
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Vectoraandrijving - Handleiding voor probleemoplossing - CHC


TG0157

Vectoraandrijving - Gids voor probleemoplossing - CHC - TG0157

- Ga naar oorzaak - 1. Vector Drive Troubleshooting Video 2. Introduction 3. Electrical Safety 4. Symptom Table 5. Short Circuit Inspection 6. Regen Load 7. DC BUSS 8. Cooling Fan 9. Incoming AC Voltage 10. Unbalance Output Inspection 11. Electrical Diagram Back to Top

Vector Drive Troubleshooting Video

Introduction

De Haas-vectoraandrijving is de bron van stroom voor de spilmotor en de servoversterkers. Er zijn drie formaten van Haas vectoraandrijvings: 20pk [1], 40HP [2] en 60HP [3].

Electrical Safety

 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:

  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.

Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:

  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.

Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.

 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.

Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.

Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.

Symptom Table

Symptoom Mogelijke oorzaak Corrigerende actie

Alarm 123 SPINDLE DRIVE FAULT en

Alarm 993 SHORT CIRCUIT

Alarm 2040VECTOR AANDRIJVING OF SPIL VERSTERKER-KORTSLUITING

De vector schijf heeft een kortsluiting gedetecteerd. Inspecteer de vector aandrijving en de Wye-Delta contactors voor een kortsluiting. Voor Delta-Wye Contactor Troubleshooting raadpleeg: Wye-Delta Contactor - Handleiding voor probleemoplossing - CHC. Zie  Vector Drive short-circuit inspection (kortsluitingsinspectie Vector Drive)  hieronder.

Alarm 123 STORING VAN SPIL AANDRIJVING

Alarm 292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT

Alarm 160 LAGE INKOMENDE NETSPANNING

Er is een probleem met de DC-bus. Vergelijk de gemeten gelijkspanning met die op de pagina  Diagnostic . Zie  DC BUSS  hieronder.

Alarm 123 STORING VAN SPIL AANDRIJVING

Alarm 292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT

Alarm 160 LAGE INKOMENDE NETSPANNING

ingeschakeld.
De vector drive J3 connector ondersteboven geplaatst. De oude stijl vector drive J3 connector heeft geen ribben en kan per ongeluk ondersteboven worden ingebracht. Dit kan de pinnen beschadigen. Correct is geplaatst, wordt de vergrendeling van het vector station verwijderd.

Alarm 292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT

Alarm 647 REGEN LOAD SHORTED

Er is een probleem met de REGEN. Meet de weerstand over de REGEN leidingen. Zie Regen Load (belasting) hieronder.
Alarm 648 DC BUS SHORTED Er is een probleem met het regeneratie-circuit op de vector schijf. Controleer het regeneratie circuit op het vector station. Zie Regen Load (belasting) hieronder.

Alarm 292 HOOGSPANNINGS STROOMTOEVOERFOUT en

Alarm 200 HOOGSPANNINGS VOEDING OVERTEMPERATUUR

Alarm 2038 VECTOR AANDRIJVING OF SPIL VERSTERKER – OVERTEMPERATUUR

Er is een probleem met de koelventilator van het vector station. Inspecteer de koelventilator. Zie Koelventilator  hieronder.

Alarm 292 HOOGSPANNINGS STROOMTOEVOERFOUT Alarm 444 REGEN BLEEF TE LANG AAN

Er is een probleem met de binnenkomende netstroom. Meet de inkomende spanning op de machine. Zie  Incoming AC Voltage (ingaande wisselspanning)  hieronder.
De machine kan de spil oriëntatie niet behouden. De uitvoer van het vector station is onevenwichtig. Meet de spanningsuitgangen over de terminals van de vector stations. Zie  Unbalance Output Inspection (ongebalanceerde uitgang inspecteren)  hieronder.
De Wye contactor heeft een losse aansluiting op de Buss bar of Jumper Kabels. Inspecteer de Wye-Delta-assemblage voor losse aansluitingen.

Alarm 119 OVERVOLTAGE

Alarm 292 HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY FAULT

De inkomende spanning van de machine is te hoog. Controleer de inkomende spanning en de transformator kranen.
De vector drive over Spanningskabel is niet aangesloten of defect. Koppel de 970-kabel los van de connector J1 op de vector schijf. Inspecteer de J1-connector pennen en de pinnen op de 970-kabel op beschadigingen. Zorg ervoor dat de kabel is aangesloten op de juiste I/O-PCB-locatie.
  • I/O PCB: P11
De parameters zijn onjuist. Controleer de juiste waarde van de volgende parameters:
  • 57:29 INV BUSS PWR-FOUT
  • 712 VD/mini P.S. TYPE

Short Circuit Inspection

Corrigerende actie:

Inspecteer de spilmotorkabels. Zorg ervoor dat de spilmotorkabels niet verontreinigd of bekneld zijn.

Inspecteer de vector schijf. Koppel alle terminals van de vectoraandrijvings los en voer de volgende tests uit:

Stel uw meter in op Ohm testmodus.

  • Zet de zwarte lood op het chassis met de rode lood meet terminals 4 (A), 5 (B) en 6 (C).

Als de meter niet OPEN (O. L) wordt weergegeven, is de vector schijf beschadigd.

Stel uw meter in op Ohm testmodus.

  • Zet de zwarte lood op Terminal 2 (+) met de rode lood maatregel de motor uitgangsklemmen 9 (A), 10 (B) en 11 (C).

De meter moet een hoge weerstand aangeven, meestal in de orde van kilo- of mega-Ohm of O.L.  Als de meter zeer lage weerstand leest, is de vectoraandrijving beschadigd.

Let op: Als de meter O. L toont, duidt  dit op een open circuit en is er geen kortsluiting tussen de terminals.

Stel uw meter in op Ohm testmodus.

  • Zet de zwarte lood op Terminal 3 (-) met de rode lood meet de motor uitgangsklemmen 9 (A), 10 (B) en 11 (C).

De meter moet een hoge weerstand aangeven, meestal in de orde van kilo- of mega-Ohm of O.L.  Als de meter zeer lage weerstand leest, is de vectoraandrijving beschadigd.

Let op: Als de meter hoe O. L  dit duidt op een open circuit en er is geen kortsluiting tussen de terminals.

Stel uw meter in op Ohm testmodus.

  • Zet de zwarte lood op de Terminal 3 (-) met de rode lood maatregel Terminal 1 (R).

Als uw meter minder than100k Ohm leest, is de vectoraandrijving beschadigd.

Regen Load

Corrigerende actie:

Druk op [POWER OFF]. Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicator LED op de vectoraandrijving om volledig uit te gaan.

Koppel de regeneratie-belasting kabels los van de vectoraandrijving op de klemmen 1 en 2. Meet de weerstand over de leads. De meting moet als volgt zijn:

  • 2-weerstand Box: tussen 9,5 en 12,5 Ohm.
  • 3-weerstand Box: tussen 6,3 en 8,3 ohm Ohm. (Zoals weergegeven in de afbeelding.)
  • 4-weerstand Box: tussen 4,6 en 6,6 ohm.

Als de REGEN belastingen binnen de specificatie vallen, kan er een probleem zijn met de Vector Drive. Meet de weerstand tussen terminals 1 en 3 op de vectoraandrijving.

 Opmerking: Een goede rit zal een hoge weerstand te lezen over 1 en 3 (ergens in de kilo Ohm Range). Een kortsluiting duidt op een defecte vectoraandrijving.

DC BUSS

Corrigerende actie:

Druk op [POWER ON]. Meet de gelijkspanning tussen de klemmen 2 en 3 op de vectoraandrijving. Vergelijk de gemeten spanning met de DC-spanning op de diagnosepagina van het besturingselement. De metingen moeten overeenkomen met +-2%.

Als de metingen niet overeenkomen, kan het probleem zijn:

  • Een slechte verbinding op de 640C-kabel. Zorg ervoor dat er een nauwe verbinding is op de J3-connector op de vectoraandrijving en de P17-connector op de Maincon/MOCON.
  • Een defecte vectoraandrijving als u een onjuiste spanning bij P17 heeft.
  • Een defecte Maincon/MOCON als u de juiste spanning op de 640C kabel bij de P17 connector van de Maincon/MOCON. Er is 0,01 VDC voor elke 1 VDC-bus. Bijvoorbeeld, 320 VDC moet 3.2 VDC weergeven.

Koppel de DC bus-kabels los van de terminals 2 en 3 op de vector schijf. Schakel de machine in. Controleer de DC-spanning op de pagina met diagnostische gegevens van het besturingselement.

  • Als de DC-bus terugkeert naar de nominale waarde, is er een kort in een van de servoversterkers. Een lage weerstand of een korte is een teken van een defecte servoversterker.
  • Als de metingen overeenkomen en het alarm doorgaat, is het probleem een defecte vector schijf.

Cooling Fan

Inspecteer de aansluiting van de kabel van de spindelventilator.  Zorg ervoor dat beide spade-connectors goed in de vrouwelijke connector gaan.

Corrigerende actie:

Een overtemperatuursalarm wordt gegenereerd wanneer de warmteafleider van de vectoraandrijving 90 °C bereikt. De koelventilator moet worden ingeschakeld wanneer de temperatuur van de warmteafleider 50 °C bereikt. De koelventilator moet worden uitgeschakeld als de warmte-Sink afkoelt.

Meet de temperatuur van de warmteafleider van de vectoraandrijving door de uitlaatopeningen wanneer dit alarm optreedt. Als de temperatuur hoger is dan 60 °C en de ventilator niet aan staat, heeft de vectoraandrijving een defecte koelventilator. Vervang de koelventilator.

Incoming AC Voltage

Corrigerende actie:

Meet de inkomende spanning op de machine. Zorg ervoor dat de inkomende spanning binnen het bereik van de transformator kraan ligt. Verplaats de lijnen naar de juiste kraan indien nodig.

Unbalance Output Inspection

Corrigerende maatregelen: Koppel de motorkabels aan de vectoraandrijving los. Druk op [POWER ON]. Druk op [RESET] om alle alarmen te wissen. Gebruik een multimeter om de DC-spanning te meten over de volgende terminals op de vector schijf (zie afbeelding):

  • 3 en 9
  • 3 en 10
  • 3 en 11

De gemeten spanning moet ongeveer de helft van de DC-bus zijn in alle drie de metingen.

BELANGRIJK: Als een van de spanningswaarden 0V of 330V is, is dit een teken van een ongebalanceerde uitvoer van de vector schijf.  VERVANG DE VECTORAANDRIJVING NIET ALS NIET AAN DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN.

Electrical Diagram

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.