MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Vector Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0157

Pagina iniziale Assistenza Risoluzione dei problemi del comando vettoriale - CHC - TG0157
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Risoluzione dei problemi del comando vettoriale


TG0157

Risoluzione dei problemi del comando vettoriale - CHC - TG0157

- Vai alla causa - 1. Vector Drive Troubleshooting Video 2. Introduction 3. Electrical Safety 4. Symptom Table 5. Short Circuit Inspection 6. Regen Load 7. DC BUSS 8. Cooling Fan 9. Incoming AC Voltage 10. Unbalance Output Inspection 11. Electrical Diagram Back to Top

Vector Drive Troubleshooting Video

Introduction

L'azionamento Haas Vector è la fonte di energia per il motore del mandrino e gli amplificatori servo. Ci sono tre dimensioni di unità Vector Haas: 20HP [1], 40HP [2] e 60HP [3].

Electrical Safety

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.

Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.

In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.

Symptom Table

Sintomo Causa possibile Azione correttiva

Allarme 123 ERRORE AZIONAMENTO MANDRINO e

Allarme 993 CORTO CIRCUITO

Allarme 2040 COMANDO VETTORIALE O AMPLIFICATORE MANDRINO-CORTOCIRCUITO

L'unità vettoriale ha rilevato un cortocircuito. Controlla il Vector Drive e i contatti Wye-Delta per un cortocircuito. Per la risoluzione dei problemi relativi a Delta-Wye Contactor, fare riferimento a: Contattore Wye-Delta - Guida alla risoluzione dei problemi. Vedere la sezione Ispezione cortocircuito comando vettoriale  di seguito.

Allarme 123 ERRORE AZIONAMENTO MANDRINO

Allarme 292 GUASTO DELL'ALIMENTAZIONE AD ALTA TENSIONE

Allarme 160 BASSA TENSIONE DELLA LINEA DI INGRESSO

Si è verificato un problema con il bus DC. Confrontare la tensione CC misurata con quella della pagina Diagnostica.  Vedere la sezione DC BUSS di seguito.

Allarme 123 ERRORE AZIONAMENTO MANDRINO

Allarme 292 GUASTO DELL'ALIMENTAZIONE AD ALTA TENSIONE

Allarme 160 BASSA TENSIONE DELLA LINEA DI INGRESSO

all'accensione.
Il connettore J3 dell'azionamento vettoriale inserito capovolto. Il vecchio stile Vector Drive J3 connettore non ha nervature e può essere accidentalmente inserito a testa in giù. Questo potrebbe danneggiare i perni. Inserito correttamente, le facce di aggancio lontano dall'unità Vector.

Allarme 292 GUASTO DELL'ALIMENTAZIONE AD ALTA TENSIONE

Allarme 647 CARICO REGEN IN CORTO

Si è verificato un problema con IL REGEN. Misurare la resistenza attraverso i cavi REGEN. Vedere la sezione Rigenerazione Carico di seguito.
Allarme 648 BUS DC CORTO Si è verificato un problema con il circuito REGEN sull'unità vettoriale. Controllare il circuito di rigenerazione sull'unità vettoriale. Vedere la sezione Rigenerazione Carico di seguito.

Allarme 292 GUASTO DELL'ALIMENTAZIONE AD ALTA TENSIONE e

Allarme 200 ALIMENTAZIONE AD ALTA TENSIONE OLTRE LA TEMPERATURA

Allarme  2038 COMANDO VETTORIALE O AMPLIFICATORE MANDRINO OLTRE LA TEMPERATURA

Si è verificato un problema con la ventola di raffreddamento dell'unità vettoriale. Ispezionare la ventola di raffreddamento. Vedere la sezione Ventola di raffreddamento di seguito.

Allarme  292 GUASTO ALIMENTAZIONE ALTA TENSIONE Allarme  444 REGEN RIMASTO ACCESO TROPPO A LUNGO

Si è verificato un problema con la potenza CA in ingresso. Misurare la tensione in entrata alla macchina. Vedere la sezione Tensione AC in entrata di seguito.
La macchina non riesce a mantenere l'orientamento del mandrino. L'output dell'unità vettoriale non è bilanciato. Misurare le uscite di tensione attraverso i terminali di azionamento vettoriale. Vedere la sezione  Ispezione uscita sbilanciamento  di seguito.
Il contatto wye ha una connessione allentata sulla barra degli autobus o sui cavi del ponticello. Esaminare l'assieme wye-delta per le connessioni allentate.

Allarme 119 SOVRATENSIONE

Allarme 292 GUASTO DELL'ALIMENTAZIONE AD ALTA TENSIONE

La tensione in entrata alla macchina è troppo alta. Il controllo della tensione in entrata e dei rubinetti del trasformatore.
L'azionamento vettoriale sul cavo di tensione non è collegato o difettoso. Scollegare il cavo 970 dal connettore J1 sull'unità vettoriale. Ispezionare i perni del connettore J1 e i perni sul cavo 970 per verificare la ricerca di danni. Assicurarsi che il cavo sia collegato alla posizione corretta del PCB I/O.
  • PCB I/O: P11 (in via p.
I parametri non sono corretti. Controllare il valore corretto dei seguenti parametri:
  • 57:29 GUASTO ALIMENTAZIONE INV BUSS
  • 712 VD/Mini tipo P.S.

Short Circuit Inspection

Azione correttiva

Ispezionare i cavi del motore del mandrino. Assicurarsi che i cavi del motore del mandrino non siano contaminati o pizzicati.

Ispezionare l'unità vettoriale. Scollegare tutti i terminali vettoriali ed effettuare le seguenti prove:

Impostare il misuratore sulla modalità di test Ohms.

  • Mettere il piombo nero sul telaio con i terminali di misura del piombo rosso 4 (A), 5 (B) e 6 (C).

Se il misuratore non mostra OPEN (O.L) l'unità vettoriale è danneggiata.

Impostare il misuratore sulla modalità di test Ohms.

  • Posizionare il piombo nero sul terminale 2 (-), con il piombo rosso misura i terminali di uscita del motore 9 (A), 10 (B) e 11 (C).

Il misuratore dovrebbe mostrare letture ad alta resistenza tipicamente nel Kilo o Mega ohm o O.L.  Se il misuratore legge una resistenza molto bassa, l'unità Vector è danneggiata.

Nota: Se il misuratore mostra O.L questo indica un circuito aperto e non c'è corto tra i terminali.

Impostare il misuratore sulla modalità di test Ohms.

  • Mettere il piombo nero sul terminale 3 (-) con il piombo rosso misura i terminali di uscita del motore 9 (A), 10 (B) e 11 (C).

Il misuratore dovrebbe mostrare letture ad alta resistenza tipicamente nel Kilo o Mega ohm o O.L.  Se il misuratore legge una resistenza molto bassa, Vector Drive è danneggiato.

Nota: Se il misuratore mostra O.L questo indica un circuito aperto e non c'è corto tra i terminali.

Impostare il misuratore sulla modalità di test Ohms.

  • Mettere il piombo nero sul terminale 3 (-) con il terminale di misura del piombo rosso 1 (R).

Se il misuratore legge meno di 100k ohms, il comando vettoriale è danneggiato.

Regen Load

Azione correttiva

Premere [POWER OFF]. Se la spia dell'indicatore di tensione dell'unità vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che l'indicatore di tensione LED sul comando vettoriale si spenga completamente.

Scollegare i cavi di carico REGEN dall'unità vettoriale ai terminali 1 e 2. Misurare la resistenza attraverso i cavi. La lettura deve essere la seguente:

  • Scatola 2-resistor: tra 9,5 e 12,5 ohm.
  • Scatola 3-resistor: tra 6.3 e 8.3 ohms ohms. (Come mostrato nell'illustrazione.)
  • Scatola 4-resistor: tra 4,6 e 6,6 ohm.

Se i carichi REGEN sono all'interno delle specifiche, ci può essere un problema con il comando vettoriale. Misurare la resistenza attraverso i terminali 1 e 3 sull'azionamento vettoriale.

Nota: Un buon disco leggerà un'alta resistenza in 1 e 3 (da qualche parte nella gamma Kilo ohm). Un cortocircuito indica un'unità vettoriale difettosa.

DC BUSS

Azione correttiva

Premere [POWER ON]. Misurare la tensione DC tra i terminali 2 e 3 sull'unità vettoriale. Confrontare la tensione misurata con il DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica sul controllo. Le letture devono corrispondere al +-2%.

Se le letture non corrispondono, il problema può essere:

  • Una cattiva connessione sul cavo 640C. Assicurarsi che vi sia una connessione stretta sul connettore J3 sul Vector Drive e sul connettore P17 sul Maincon/Mocon.
  • Vettore rigido difettoso se si dispone di una tensione non corretta al P17.
  • Un Maincon/Mocon difettoso se si dispone della tensione corretta sul cavo 640C al connettore P17 del Maincon/Mocon. C'è 0.01 VDC per ogni 1 bus VDC. Ad esempio, 320 VDC devono mostrare 3.2VDC.

Scollegare i cavi DC Bus dai terminal 2 e 3 sull'unità vettoriale. Accendere la macchina. Monitorare il DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica del controllo.

  • Se il bus DC torna al valore nominale, c'è un corto in uno degli amplificatori di servizio. Una bassa resistenza o un corto è un segno di un amplificatore servo difettoso.
  • Se le letture corrispondono e l'allarme continua, il problema è un'unità vettoriale difettosa.

Cooling Fan

Se necessario, collegare il cavo della ventola del mandrino.  Assicurarsi che entrambi i connettori di vanga siano correttamente inseriti nel connettore femminile.

Azione correttiva

Un allarme di sovratemperatura viene generato quando il dissipatore di calore dell'unità vettoriale raggiunge i 90 gradi centigradi. La ventola di raffreddamento deve accendersi quando la temperatura del lavello di calore raggiunge i 50 gradi centigradi. La ventola di raffreddamento deve spegnersi quando il sink di calore si raffredda.

Misurare la temperatura del dilatore di calore dell'unità vettoriale attraverso le prese d'aria di scarico quando si verifica questo allarme. Se la temperatura è superiore a 60 gradi centigradi e la ventola non è ON, l'unità vettoriale ha una ventola di raffreddamento difettosa. Sostituire la ventola di raffreddamento.

Incoming AC Voltage

Azione correttiva

Misurare la tensione in entrata alla macchina. Assicurarsi che la tensione in ingresso sia compresa nell'intervallo di rubinetto del trasformatore. Se necessario, spostare le linee al tocco corretto.

Unbalance Output Inspection

Azione correttiva: Scollegare i cavi del motore sull'unità vettoriale. Premere [POWER ON]. Premere [RESET] per azzerare tutti gli allarmi. Utilizzare un multimetro per misurare la tensione DC sui seguenti morsetti sull'azionamento vettoriale (vedere l'illustrazione):

  • 3 e 9
  • 3 e 10
  • 3 e 11

La tensione misurata deve essere di circa la metà dei bus DC in tutte e tre le letture.

IMPORTANTE: Se una qualsiasi delle letture di tensione è 0V o 330V, allora questo è un segno di un'uscita sbilanciata dall'unità vettoriale.  NON SOSTITUIRE IL COMANDO VETTORIALE SE LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA NON SONO SODDISFATTE.

Electrical Diagram

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.