MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
    • Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Stružnice z Y-osjo
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
      • Simulator krmilja
    • Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Rezkar za koleno
      • Tračna žaga
      • Kolenski rezkar
      • Površinski brusilnik
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HRT210

  1. Rotacijske mize in indekserji
  2. Vrtljive mize
  3. HRT210

HRT210

Začetna cena: US$16,395 SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
Vrtljiva miza 210 mm

Serija HRT vrtljivih miz s T-utori je prava izbira za vpenjanje srednje velikih in velikih delov ali vpenjalnih naprav. Te odporne mize za velike obremenitve je mogoče namestiti navpično ali vodoravno in s tem povečati vsestransko uporabnost. Vpenjalne glave in vpenjalne naprave je mogoče priviti na mizo s pomočjo šestih natančnih T-utorov, velike skoznje odprtine pa omogočajo pomikanje palice in lociranje vpenjalnih naprav.

Opomba: Za delovanje polne 4. osi je potreben rezkar Haas s krmilnikom za 4. os ter različico NGC programske opreme 100.21.000.1130 ali novejšo. Samostojno delovanje zahteva krmilno enoto vrtljive mize Haas, dobavljene po  10. novembru 2021, z različico programske opreme 26.38 ali novejše.

  • Dodajte 4-osne zmogljivosti svojemu stroju
  • Preprosta povezava »priključi in uporabljaj« s stroji Haas
  • Učinkovitost in zmogljivosti, ki so vodilne v panogi
  • Zasnova za velike obremenitve
  • 1 Vretena
  • 210 mm Velikost pladnja
  • 210 ft-lb Maks. navor
  • 100 °/sec Maks. hitrost

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • Preglednica ustreznih delilnikov

Loading
×

PRIDOBITE SVOJO TAKOJŠNJO PONUDBO ZDAJ.

Spodaj vnesite svoje podatke za prejem takojšnje ponudbe Za preskok tega koraka spodaj vnesite geslo in ustvarite svoj brezplačni račun MyHaas.

Ali že imate račun? Vpis

< Vrnitev

Contact Information

+ Dodajte naslov

Vnesite geslo, da ustvarite račun MyHaas! (izbirno)

Ali želite deliti svojo ponudbo? (izbirno)


+ Drugo

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Direktno krmiljenje s CNC-rezkarjem
Razpoložljive izbirne možnosti

Krmilje Haas

  • Servomotorji Sigma 7
  • Krmiljenje vrtljive mize, 120 V
  • Krmiljenje vrtljive mize, 230–240 V
  • Stikalo za pinolo
  • Kabel vmesnika CNC za stroje Haas
  • Kabel vmesnika CNC, 4,6 m (15 čevljev)
  • Kabel vmesnika CNC, 9,1 m (30 čevljev)
  • Kabel 8,7 m (28,5 čevlja)

Opcije izdelka

  • Hidravlična enota za zavore vrtljive mize
  • Podpora za kable vrtljive mize

Orodje in vpenjanje

  • Aluminijasti blok, 4,5" x 4,5" x 20"
  • Hitro zamenljiva plošča in podpora
  • Samo hitro zamenljiva plošča
  • Plošča za adapter za blok na HRT210
  • Sistem bloka, 12" x 4,5"
  • Sistem bloka, 20" x 4,5"
  • Aluminijasti blok, 4,5" x 4,5" x 12"
  • A-podporni drsni ležaj, 6"
  • A-podporni drsni ležaj, polovični ležaj
  • Sistem hitro zamenljivih kock za HRT210
  • Adapterji za hitro zamenljive plošče
  • Hitro zamenljivi vlečni vijaki, količina 5

Vpenjanje obdelovanca

  • 203 mm manualna 3-čeljustna vpenjalna glava
  • 6" manualni konjiček
  • 6" pnevmatski konjiček

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt – serija vrtljivih miz
VIDEOPOSNETKI

Pregled HRT210

Haas HRT210 je idealna možnost za srednje do večje obsežno delo 4. osi na vašem stroju Haas.

  • Standardni pladenj s T-utori 210 mm
  • Maks. hitrost 100 stopinj na sekundo
  • Natančnost ± 15 kotnih sekund

HAASBUILT – HRT210

Ta videoposnetek predstavlja hiter pregled nekaterih korakov, ki jih izvajamo pri sestavljanju naših vrtljivih miz HRT210 v tovarni. Videli boste vrtljivo karoserijo, pladenj in celo zobnike, ki jih proizvajamo v podjetju! Če vas je kdaj zanimalo, kako poteka izdelava najbolje prodajanih vrtljivih miz družbe Haas, si morate ogledati ta videoposnetek.

Haas vrtljivi pladnji vrste + HRT160, TRT160, HRT210 in TRT210.
Nesporno je, da družba Haas ponuja široko izbiro 4-osnih in 5-osnih vrtljivih miz, indekserjev, nagibnih vrtljivih miz in sornikov. Ne glede na to, ali iščete večjo produktivnost z neposrednimi indekserji pri napravah Haas HRT ali izjemno kompleksnost s 5-osnim sočasnim rezanjem na 5-osnem TRT, ste lahko prepričani, da imamo pravo vrtljivo mizo za vas.
Povečajte produktivnost z dodatno opremo za vrtljivo mizo Haas – vprašajte hišnega svetovalca podjetja Haas
Phil iz Alabame je želel izvedeti, kako je lahko še bolj produktiven s svojo novo vrtljivo mizo. Zato je hišni svetovalec izkoristil priložnost, da nam predstavi linijo dodatne opreme za vpenjanje, ki je na voljo za vrtljive mize družbe Haas.
Hitro zamenljivi sistem za vrtljive mize in vpenjalni bloki Haas
Dodatno opremo za hitro zamenljivi sistem in bloke, ki so na voljo za vrtljive mize družbe Haas, smo si ogledali že na številnih drugih vidoposnetkiih. Tokrat si bomo podrobneje ogledali to dodatno opremo. Če želite pri vpenjanju kosov na vrtljivi mizi postati še bolj produktivni, si oglejte ta videoposnetek!
Haas Rotary QuikChange System
Mitchell nam na kratko predstavi Haas Rotary QuikChange System, ki vašim obstoječim nastavitvam vrtljivih miz doda prilagodljivost in kapaciteto.
PRIČEVANJA STRANK

MACHINE MAKERS

Machine Makers je inženirsko podjetje iz Aucklanda na Novi Zelandiji, specializirano za načrtovanje in izdelavo strojev za vizualni pregled ter natančno strojno obdelanih komponent in sklopov za lokalno industrijo. Podjetje je pred tremi leti ustanovil Anthony Matijasevich s soprogo Gino.

  Industrija: CNC proizvodnja
  Lokacija: Hillcrest, Auckland, Nova Zelandija
  Trenutni stroji Haas: ST-15, UMC-750, ST-20Y, VF-2SS in HRT210

IMPERIAL MACHINE CO.

„S pomočjo strojev Haas VM-3 in ST-20 naša proizvodnja ostaja konkurenčna na zahtevnem trgu. Stroj ST-20 zagotavlja tolerance 0,0002". Stroji Haas jasno pokažejo svoje prednosti. Z njimi lahko veliko zaslužiš, stroji zagotavljajo dobre tolerance, dele za stroje, če jih potrebujete, pa je mogoče dobiti že naslednji dan.“ 
Nate Estep | direktor | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Industrija: proizvodnja CNC
✔  Lokacija: Heath, Ohio, ZDA
✔  Trenutni stroji Haas: ST-20, VM-3 in HRT210.

KARLSEN & SOLBAKKEN

Leta 2001 je podjetje Karlsen & Solbakken Maskinering AS (KSM) kupilo svoj prvi stroj Haas, in sicer vertikalni obdelovalni center VF-4. Stroj je še vedno prisoten pri vsakodnevni proizvodnji, tolerance pa so skoraj enake kot tisti dan, ko je bil stroj prvič postavljen na tla obrata. V naslednjih letih je v podjetje KSM počasi prišlo še več strojev Haas. Podjetje zdaj v vsakodnevni proizvodnji uporablja 10 strojev Haas.

  Industrija:Trgi  nafte in plina in proizvodnja
  Lokacija: Skien, Norveška
  Trenutni stroji Haas: VF-2SS, VF-3, VF-4, VF-5SS, VF-6/50, EC-1600, UMC-750SS, TL-25, SL-10 in HRT210

Stranka pod žarometi - K&M Engineering, Inc.

K&M Engineering sta ustanovila Jason Kittredge in Michael Marrazzo leta 2013 s Haas VF-2 in Mini Mill (v garaži). Leta 2020 je K&M Engineering investiral v svoj prvi dvopaletni horizontalni obdelovalni center, Haas EC-400, da bi povečal svojo rastočo floto vertikalnih strojev Haas. 4-osne zmogljivosti stroja EC-400 so jim omogočile, da poenostavijo in odpravijo zahtevne nastavitve, hkrati pa ohranijo dosledne tesne tolerance pri vsaki obdelavi.

 

 

Stranka pod žarometi - Graphicast, Inc.

Vsak del, obdelan pri podjetju Graphicast Inc., je iz zlitine cinka in aluminija (znano kot ZA-12), izdelane v lastni livarni. Pred kratkim je Graphicast zamenjal starajoči se VMC s Haas VF-3SSYT z vrtljivo mizo HRT210.

POVEZANI IZDELKI

MANJŠE delovno območje

Product Image

HRT160

Vrtljiva miza 160 mm

  • 1 Vretena
  • 160 mm Velikost pladnja
  • 150 ft-lb Maks. navor
  • 130 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$13,895 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

DVE VRTLJIVI VRETENI

Product Image

HRT210-2

Vrtljiva miza z dvojnim pladnjem 210 mm

  • 2 Vretena
  • 210 mm Velikost pladnja
  • 170 ft-lb Maks. navor
  • 60 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$36,395 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Hitrejše indeksiranje

Product Image

HRT210SS

Visokohitrostna vrtljiva miza 210 mm

  • 1 Vretena
  • 210 mm Velikost pladnja
  • 110 ft-lb Maks. navor
  • 490 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$17,595 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 8.30 in 210 mm
Maks. teža na pladnju (s podporo) 170 lb 77.1 kg
Maks. teža na pladnju (nepodprto) 85 lb 38.6 kg
Število standardnih T-utorov 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hitrost 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Maks. iztek 0.0005 in 0.013 mm
Višina centra 6.000 in 152.40 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Prestavno razmerje 90:1 90:1
Časovno usklajevanje 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Natančnost (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Premer polžnega zobnika 6.3 in 160 mm
Maks. rotacija/korak (z rotacijskim krmiljem) 999.999 ° 999.999 °
Splošno S.A.E METRIC
Zahtevana moč 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozni zaboj 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Teža 205 lb 93.0 kg
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
HRT210 DM-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DT-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DT-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 EC-1600 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 GR-510 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210 GR-712 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210 MINIMILL POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 MINIMILL2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 SMINIMILL POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 SMINIMILL2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 TM-2 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210 TM-2P DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210 TM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 TM-3P POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-1 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210 VF-10/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-10/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-11/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-11/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-12/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-12/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-1YT DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210 VF-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-2SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-2SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-2YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-3SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-3SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-3YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-3YT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-4 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-4SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-5/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-5/40XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-5/50XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-5SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-6/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-6SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-7/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-7/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-8/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VM-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VM-6 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 EC-500/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210 VF-14/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-14/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 MINIMILL-EDU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DC-1 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DC-2 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DC-1/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DC-2/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DC-3/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DC-4/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-7SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VF-8SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VM-8 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Skladnost z izvoznimi predpisi
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255