MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

SR-3015P Sheet Router

  1. Vertikale fræsere
  2. SR-pladeroutere
  3. models
  4. SR-3015P-pladerouter m/ATC

SR-3015P-pladerouter m/ATC

    KUN CNY
Pladerouter med vandringer på 1.500 x 3.000 x 200 mm og ATC

Haas' SR-serie af pladeroutere er overkommelige alternativer til maskiner med gantry-stil fræsning til skæring af lettere materialer, såsom træ, plast, skum med høj densitet og kompositter. Med den brancheførende Haas-styring giver SR-seriens routere et niveau af programmerbarhed og funktionalitet, der ikke findes i andre CNC-routere 

SR-3015P er udstyret med en24.000 o/m ISO30-konusspindel og en 8-stationers lineær værktøjsveksler for høj produktivitet og fuldautomatisk drift. Den inkluderer et PVC  vakuumbordmed valgbare zoner og en 7,4 hk (5,5 kW) vakuumpumpe.  Maskinens store vandring kan nemt rumme hele ark, lange ekstruderinger eller flere opsætninger af mindre dele, og det intuitive Haas-styreinterface og de robuste funktioner gør programmering og justeringer nemme – selv for begyndere.

BEMÆRK: SR-3015P bruger servomotoraksedrev. Omfatter (8) ISO30 ER32-værktøjsholdere og (1) ER32-spændepatronnøgle.

  • Integreret ISO30-motorspindel med 24.000 o/m
  • 8-stationers lineær værktøjsveksler
  • Indbygget støvfjernelsessystem
  • Vakuumbord med pumpe på 7,4 hk (5,5 kW)
  • Fuldfunktion, brugervenlig Haas-styring
  • Omfatter (8) ISO30 ER32-værktøjsholdere og (1) spændepatronnøgle
  • ISO30 Konus
  • 3 Akse
  • 24k RPM
  • 8 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER

Kan kun bestilles i Nordamerika, Europa og Storbritannien med forventet levering i december 2025.

Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Specifikationer

Serieoplysninger

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

RELATEREDE PRODUKTER

Hurtig | Økonomisk | Pålidelig 

Haas' SR-serie af pladeroutere er overkommelige alternativer til maskiner med gantry-stil-fræsning til skæring af lettere ikke-metallisk materiale, såsom træ, plast, skum med høj densitet og kompositter. De store vandringer på disse maskiner kan nemt rumme hele plader af materiale, lange profiler eller flere opstillinger af mindre dele.

ER32/ISO30

KONUS

3

AKSE

18.000-24.000

O/M

1-8

VÆRKTØJSKAPACITET

Pladeroutere

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC-pladerouter med vandringer på 3.000 x 1.500 x 180 mm

    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Pladerouter med vandringer på 1.500 x 3.000 x 200 mm og ATC

    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

CNC-pladerouter med vandringer på 159" x 86" x 6.8"

    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Haas SR-3015P

SR-4020P Sheet Router

Pladerouter med vandringer på 4292 x 2184 x 331 mm og ATC

    KUN CNY
Lær mere Version og pris

HAAS-STYRING

SR-seriens routere drives af den brancheførende Haas-styring og giver et niveau af programmerbarhed og funktionalitet, der ikke findes i andre CNC-routere. Den intuitive Haas-kontrolgrænseflade og de robuste funktioner gør programmering og justeringer nemme — selv for begyndere. Det er den samme kraftfulde, brugervenlige Haas-styring, som findes på alle de maskiner, vi bygger. Haas-styringen er designet og bygget internt - hardware og software - og er optimeret specifikt til Haas-maskinværktøjer og er den samme på tværs af hele produktlinjen. Haas-styringen er hurtig, smart og kraftfuld med et enkelt interface og konsekvent, intuitiv navigation, der gør den nem at lære og bruge. Med mere end 300.000 Haas-styringer i brug verden over er den helt klart en standard i branchen.

Standardfunktioner:

■ Touchskærmsinterface
■ Særligt tastatur
■
En-knaps funktioner
■ Joghåndtag med flere funktioner
■ LCD-farveskærm
■ Ethernet-interface
■ USB-port

■ M130-medieafspiller
■
Avanceret værktøjsstyring
■ Programhukommelse på 1 GB
■ Registrering af strømfejl
■ Mobil overvågning med HaasConnect
■ Wi-fi-forbindelse
■ Trådløs filoverførsel med HaasDrop

STØVOPSAMLINGSSYSTEM OG TOOLSETTER

SR-seriens pladeroutere er udstyret med et indbygget støvsugersystem, som nemt fjerner spåner og støv, der opstår under bearbejdningen, og som holder værkstedet renere og reducerer udsættelsen for støv i luften.

En indbygget værktøjsindstiller er fast forbundet til Haas-styringen med brugervenlige skabeloner, der forenkler jobopsætningen, når du skifter værktøj.

Standardfunktioner

Spindler

  • ISO30-spindel med 24.000 o/m

Værktøjsvekslere

  • 8-stationers, lineær værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Luft-olieblæsning, SR-P-serien

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Visuelt emneprogrammeringssystem
  • Spindlens retning
  • Brugerdefinerbare makroer
  • Koordineret rotation og skalering
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Støvopsamler til pladerouter
  • Vakuum bordsystem
  • Telefonopladningsstander

Garanti

  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Betjeningsvejledning
  • SR-3015P-flyer
RELATEREDE PRODUKTER

LILLE VERSION

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

CNC-pladerouter med vandringer på 3.000 x 1.500 x 180 mm

  • ER32 Collet Konus
  • 3 Akse
  • 18k RPM
  • 1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

ANDERLEDES TILGANG

Haas DT-2

DT-2

CNC-bore-/gevindcenter med vandringer på 711 x 406 x 394 mm

  • 30 Konus
  • 3 Akse
  • 10k RPM
  • 20+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

KOMPAKT KONUS 40

Haas' super minifræser

Super Mini Mill

Super-Speed vertikal minifræser med 406 x 355 x 381 mm vandring

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 10k RPM
  • 10 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 118.00 in 3000 mm
Y-akse 59.00 in 1500 mm
Z-akse 11.70 in 297 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 11.7 in 297 mm
Spindle Nose to Table (min) Table Surface Table Surface
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 10.0 hp 7.5 kW
Maks. hastighed 24000 rpm 24000 rpm
Maks. moment 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus ISO30 ISO30
Bord S.A.E METRIC
Længde 120.1 in 3050 mm
Bredde 59.0 in 1500 mm
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 2976 lb 1350 kg
Mellem søjler 62.4 in 1584 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 394 ipm 10.0 m/min
Ilgang på X 1772 ipm 45.0 m/min
Ilgang på Y 1772 ipm 45.0 m/min
Ilgang på Z 591 ipm 15.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Drive Type Servomotor Servomotor
Maks. stød X 900 lbf 4004 N
Maks. stød Y 450 lbf 2002 N
Maks. stød Z 1215 lbf 5406 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type Linear Rack Linear Rack
Kapacitet 8 8
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.0 in 50 mm
Maks. værktøjsvægt 22.0 lb 10.0 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 20.00 s 20.00 s
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 24000 rpm 24000 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindelstrøm 10.0 hp 7.5 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 38 A 38 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Eksportpalle 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
Vægt 4057 lb 1840.0 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255