MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 포켓 밀
    • 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • Y축 선반
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
    • 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
      • 제어 시뮬레이터
    • 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 니형 밀
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 수동 선반
      • 수직 쏘
      • Miter 톱
    • 포켓 기계
      포켓 기계
      포켓 기계 View All
      • 포켓 기계
      • 포켓 밀
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25

  1. 선반
  2. ST 시리즈
  3. ST-25

ST-25

시작 가격: US$76,995 CNY 전용
 
Not Currently Available In Your Region
최대 용량 330x 572mm 및 봉재 이송용량 76mm CNC 선반

당사는 이전보다 훨씬 더 뛰어난 성능, 기능, 가치를 제공할 수 있도록 당사의 베스트셀러 모델인 ST-25 시리즈 터닝 센터를 완전히 다시 설계했습니다. 우수한 절삭 성능, 생산력 강화를 위한 다양한 선택품을 갖추고 더 견고한 기계를 만들기 위한 모든 것을 완전히 다시 설계했습니다.

  • 늘어난 Z축 이동거리
  • 사용 가능한 자동 도어
  • WiFi 표준
  • 대량, 고생산 환경에 이상적임

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
모든 재고 둘러보기
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 상세정보
  • 규격

ST-25Build-&-Price

기본 가격

US$76,995

제작 옵션

총 가격

US$76,995

최저 지불 금액

US$1,336/mo  

업그레이드된 옵션

총 가격 US$76,995

Monthly Payment

US$1,336/mo

업그레이드된 옵션

총 가격 US$76,995
  옵션 요약
Loading
×

지금 바로 견적을 받아 보십시오.

아래에 정보를 입력하시면 즉시 견적을 받으실 수 있습니다. 향후 이 단계를 건너뛰시려면 아래에 암호를 입력하여 무료 MyHaas 계정을 생성하십시오.

이미 계정을 가지고 있습니까? 로그인

< 복귀

Contact Information

+ 주소 추가

암호를 입력하여 MyHaas 계정을 만드십시오!(선택 사항)

견적을 공유하시겠습니까?(선택 사항)


+ 다른 항목

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 3,400rpm스핀들 – 벨트 구동

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 볼트-온 공구 터렛

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 단일 단계 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 볼트-온 공구 홀더 키트, 1"

워크홀딩

  • 254mm 유압 척, A2-6

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

스핀들

  • 4,500rpm스핀들
  • A2-5 정삭용 서브 스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 VDI 공구 터렛
  • 12-스테이션 BMT65 터렛
  • 24 스테이션(하프인덱스) BMT65 터렛
  • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링
  • 24 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링
  • 라이브 툴링용 6,000rpm 회전수 업그레이드

검사

  • 선반용 무선 직관형 검사 시스템
  • 자동 공구 프리셋터

칩 및 절삭유 관리

  • 가변 흐름 절삭유
  • 벨트식 칩 컨베이어, 선반
  • 타사 컨베이어 지원
  • 엔클로저 배기 시스템
  • 절삭유 미스트 응축기
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 척 공기 분사장치
  • 서브 스핀들 공기 분사장치
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 고압 절삭유(300psi)
  • 고압 절삭유(1000psi)
  • 절삭유 칠러
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 보조 절삭유 필터
  • 자동 절삭유 리필
  • 절삭유새니타이저

Haas Control

  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 8가지 예비 M 기능
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • M-코드/MFIN 케이블 조립
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 32GB 확장 메모리
  • 64GB 확장 메모리
  • 대형 저전압 변압기
  • 대형 내부 고압 절연 변압기

제품 선택 사항

  • 고휘도 조명, 24V
  • WiFi 카메라
  • 자동화 시스템용 에지 센서
  • 선반용 자동 도어
  • 공작물 회수 장치
  • 프로그래밍형 척 압력

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

워크홀딩

  • 프로그래밍형 유압 심압대
  • 305mm 유압 척 업그레이드

배송

  • 수출용 포장

보증

  • 1년 연장된 보증

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
  • 선반 자동 공작물 적재장치
  • Haas 10kg 코봇 패키지
  • Haas 15kg 코봇 패키지
  • Haas 25kg 로봇 패키지
  • Haas 50kg 로봇 패키지
  • Haas 7kg 로봇 패키지
  • HAAS 봉재 이송장치 V2
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 조작자 설명서
  • 시리즈 전단
  • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

차트 다운로드
동영상

Haas ST-25 시리즈 

ST-20 시리즈 터닝 센터

Haas ST-25 절삭 작업 데모

선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

G53을 사용한 사이클 시간 단축 및 터렛의 위치 설정

Haas BMT65 터렛

라이브 툴 설정

고객 사용후기

SAUNDERS MACHINE WORKS

"이 기계의 핵심 부분은 자동화 솔루션이었으며, 바로 이 때문에 봉재 이송장치를 추가했습니다."

JOHN SAUNDERS | 소유자 | SAUNDERS MACHINE WORKS

   YouTube 채널에서 더 많은 John의 비디오 보기:  NYC | CNC

John Saunders는 Saunders Machine Works의 소유자이며 자신의 NYC CNC YouTube 채널에 자주 동영상를 게시합니다.  독학으로 기공사가 된 John은 가공과 제조업에서 인정 받는 인물이 되었습니다.  그는 차세대 기공사와 제조업 기업가를 교육하고 이들에게 영감을 주는 일에 집중하고 있습니다.

관련 제품

더 작은 봉재 이송용량

Haas ST-20

ST-20

최대 용량 330 x 572mm 및 봉재 이송용량 63.5mm CNC 선반

  • 8.3" 척 크기
  • 2.5" 봉재 이송용량
  • 4k RPM
  • 20 hp 동력
시작 US$73,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

향상된 기능

Haas ST-25Y

ST-25Y

최대 용량 298 x 572mm 및 봉재 이송용량 76mm의 Y축 CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
시작 US$120,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Haas ST-30

ST-30

A2-6 스핀들 노우즈와 3.0”(76mm) 봉재 이송용량의 중형 CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
시작 US$83,995 CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 3,400rpm스핀들 – 벨트 구동

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 볼트-온 공구 터렛

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 단일 단계 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • 볼트-온 공구 홀더 키트, 1"

워크홀딩

  • 254mm 유압 척, A2-6

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

스핀들

  • 4,500rpm스핀들
  • A2-5 정삭용 서브 스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 VDI 공구 터렛
  • 12-스테이션 BMT65 터렛
  • 24 스테이션(하프인덱스) BMT65 터렛
  • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링
  • 24 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링
  • 라이브 툴링용 6,000rpm 회전수 업그레이드

검사

  • 선반용 무선 직관형 검사 시스템
  • 자동 공구 프리셋터

칩 및 절삭유 관리

  • 가변 흐름 절삭유
  • 벨트식 칩 컨베이어, 선반
  • 타사 컨베이어 지원
  • 엔클로저 배기 시스템
  • 절삭유 미스트 응축기
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 척 공기 분사장치
  • 서브 스핀들 공기 분사장치
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 고압 절삭유(300psi)
  • 고압 절삭유(1000psi)
  • 절삭유 칠러
  • 절삭유 탱크 오일 스키머
  • 보조 절삭유 필터
  • 자동 절삭유 리필
  • 절삭유새니타이저

Haas Control

  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 8가지 예비 M 기능
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • M-코드/MFIN 케이블 조립
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 32GB 확장 메모리
  • 64GB 확장 메모리
  • 대형 저전압 변압기
  • 대형 내부 고압 절연 변압기

제품 선택 사항

  • 고휘도 조명, 24V
  • WiFi 카메라
  • 자동화 시스템용 에지 센서
  • 선반용 자동 도어
  • 공작물 회수 장치
  • 프로그래밍형 척 압력

툴링 및 픽스처링

  • 기계 앵커 키트

워크홀딩

  • 프로그래밍형 유압 심압대
  • 305mm 유압 척 업그레이드

배송

  • 수출용 포장

보증

  • 1년 연장된 보증

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
  • 선반 자동 공작물 적재장치
  • Haas 10kg 코봇 패키지
  • Haas 15kg 코봇 패키지
  • Haas 25kg 로봇 패키지
  • Haas 50kg 로봇 패키지
  • Haas 7kg 로봇 패키지
  • HAAS 봉재 이송장치 V2

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

개요

당사는 이전보다 훨씬 더 뛰어난 성능, 기능, 가치를 제공할 수 있도록 당사의 베스트셀러 모델인 ST-25 시리즈 터닝 센터를 완전히 다시 설계했습니다. 우수한 절삭 성능, 생산력 강화를 위한 다양한 선택품을 갖추고 더 견고한 기계를 만들기 위한 모든 것을 완전히 다시 설계했습니다.

  • 새로운 성형품 – 더 컴팩트하고 더 견고해짐
  • 이전 제품보다 11% 더 적은 바닥면적
  • 늘어난 Z축 이동거리
  • WiFi 표준
  • 2단계 자동 공작물 회수 장치(선택품)
  • 서브 스핀들(옵션)
  • 자동 공작물 적재장치(선택품)
  • 자동 도어(옵션)

규격 비교(인치법)

       새 모델     기존 모델
컨베이어 미포함 바닥면적(가로, 세로, 높이) 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
최대 공작물 회전 21.0" 31.75"
봉재 이송용량, 최대 스핀들 회전수 3.0", 3,400-rpm 3.0", 3,400-rpm
최대 전원 정격, 드라이브 시스템 30hp, 벨트 구동 30hp, 벨트 구동
스핀들 노우즈, 척 크기 A2-6, 10.0" A2-6, 10.0"
최대 절삭 직경(BOT 터렛) 13" 15"
최대 절삭 직경(BMT65 터렛) 11.75"  
최대 절삭 길이(워크홀딩에 따라 다양) 22.5" 21"
축 이동거리(X, Z)  8.4", 22.5" 9.3", 21.0"
Y축 이동거리(Y축 모델에 한함) 4.0" 4.0"

규격 비교(미터법)

  새 모델 기존 모델
컨베이어 미포함 바닥면적(가로, 세로, 높이) 3,302 x 1,626 x 1,956mm 3,175 x 1,981 x 1,956mm
최대 공작물 회전 533mm 806mm
봉재 이송용량, 최대 회전수 76.0mm, 3,400-rpm 76.0mm, 3,400-rpm
최대 전원 정격, 드라이브 시스템 22.4kW, 벨트 구동 22.4kW, 벨트 구동
스핀들 노우즈, 척 크기 A2-6, 254mm A2-6, 254mm
최대 절삭 직경(BOT 터렛) 330 mm 381mm
최대 절삭 직경(BMT65 터렛) 298mm  
최대 절삭 길이(워크홀딩에 따라 다양) 572mm 533  mm
축 이동거리(X, Z) 213mm, 572mm 236mm, 533mm
Y축 이동거리(Y축 모델에 한함) 100mm 100mm

공작물 적재 인체공학적 특징 개선

바닥면적을 더 작게 설계하고 시트메탈을 재설계하여 도어와 척 중앙부 사이의 거리를 좁힌 결과 인체공학적 장점이 개선되었습니다. 척까지의 거리가 짧아져 기계 운용자가 수동으로 가공물을 적재 또는 하역하는 것이 더 쉬워졌습니다.

증가된 웻지 각도

웻지 각도를 45도~55도 사이로 개선하여 공작물 가공범위 내 칩 흐름이 전반적으로 향상되고 기계의 바닥면적이 11% 감소되는 결과를 가져왔습니다.

WiFi 연결 표준

모든 Haas 기계는 기본적으로 WiFi가 내장되어 Haas 제어와 로컬 지역 네트워크 사이를 빠르게 무선 연결할 수 있습니다. WiFi를 이용하여 무선으로 파일을 편리하게 공유 및 전송하고 HaasConnect 모바일 기계 모니터링을 통해 기계를 원격 모니터링하세요. Haas 제어로 편리하게 설정되고 Netshare 기능을 지원합니다. 

  • 케이블 불필요
  • 기계가 많은 대형 공장에 이상적
  • 기계가 네트워크 라우터에서 멀리 떨어져있는 공장에 이상적
  • 쉽게 파일 전송 및 공유 

자동 도어(옵션)

Haas 자동 도어는 재설계된 기계에서 사용 가능하므로 운용자의 피로를 줄이고 자동화를 단순화할 수 있게 되었습니다. 자동 도어는 M-코드로 기계 도어가 자동으로 열리거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 열립니다. 이러한 기능으로 반복적인 가공 작업을 하는 동안 운용자의 피로가 줄어들고 로봇형 적재장치 또는 APL 선택품을 사용하여 자동 조작이 가능해졌습니다. 이 도어는 사이클 시작에서 자동으로 닫히고 사이클 마지막 또는 선택적 중단에서 설정을 통해 제어될 수 있습니다.

참고: 가용성은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 로봇 및 APL 설치의 경우를 제외하고 유럽에서는 사용할 수 없습니다.

  • 기계의 인체공학적 특성 개선
  • 반복적 기계 작동 시 운용자 피로 감소
  • M-코드를 통해 자동으로 작동하거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 작동
  • 로봇형 적재장치 또는 APL과 함께 사용 시 자동 조작 지원
  • 사이클 시작에서 자동 폐쇄 사이클 끝이나 선택적 중단에서 개방 가능

서브 스핀들(옵션)

선택품으로 제공되는 마감 서브 스핀들은 생산력을 향상시킬 뿐만 아니라 공작물의 2차 공정측을 정삭하기 위한 새로운 옵션을 제공합니다.

이 A2-5 스핀들은 가격이 합리적이며, 5.3"(135mm) 유압 척을 갖추고 있어 메인 스핀들과 완전히 동기화되므로 “사이클 내” 공작물 이송을 손쉽게 할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 단일 설치 안에서 공작물 양쪽을 모두 마감할 수 있습니다. 즉, 원 공작물을 적재한 다음 문을 열기만 하면 마감된 상태의 공작물을 회수할 수 있습니다. 내장형 공작물 이젝터는 자동 조작을 위해 마감된 공작물을 공작물 회수 장치 안으로 배출합니다. 참고: 심압대 선택품과 호환 불가.  
 

  • 6,000rpm
  • A2-5 스핀들 노우즈
  • 5.3"(135mm) 유압 척 
  • 1.3"(33mm) 스핀들 구멍(비관통)
  • 완전히 동기화된 공작물 이송 가능(최대 4800rpm)
  • 내장된 공작물 배출장치
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러 포함

 

2단계 공작물 회수 장치(선택품)

2단계 자동 공작물 회수 장치는 가공 중에 기본 공작물 가공범위에서 완전히 벗어나고 사이클 종료 시 명령을 받으면 제자리로 신속히 이동합니다. 사이클 시간이 짧은 부품의 경우, 사이클 종료 시 부품을 회수하기 위해 트레이만 회전시키면서 암을 연장된 위치에 남겨둘 수 있습니다. 

회수용 트레이는 다양한 완성 공작물 위치에 맞게 조절할 수 있으며, 메인 스핀들 또는 옵션으로 제공되는 서브 스핀들에서 공작물을 회수할 수 있도록 위치를 설정할 수 있습니다.

자동 공작물 적재장치(선택품)

Haas 자동 공작물 적재장치는 Haas 터닝 센터에서 공작물 생산을 자동화하여 생산성을 높일 수 있는 간편하고 합리적인 비용이 드는 방법입니다. 이 장치는 Haas 터닝 센터에만 사용할 수 있도록 설계 및 제작되었으며, Haas 제어장치에 직접 연결할 수 있습니다. 

  • Y축 모델 포함한 Haas ST-10에서 ST-25까지의 터닝 센터에 전원만 연결하면 작동하는 모든 것이 포함된 디자인
  • Haas 제어와 직접 인터페이스됨
  • 최대 Ø5.8" x 5" x 10lb(Ø147 x 127mm x 4.5kg) 크기의 공작물 수용
  • 안전한 작업을 위해 광 커튼 포함
  • 미국에서 제작

새로운 심압대 디자인(선택품)

이 신규 심압대 디자인으로 60psi(4.1bar)의 저유압 설정이 가능해져 얇은 공작물을 가공할 때도 공작물 변형을 최소화할 수 있습니다. Acme 스크류 드라이브 시스템은 무겁고 힘든 작업 시 심압대의 지지력을 더 강화시켜줍니다.

Capacities S.A.E METRIC
척 크기 10.0 in 254 mm
최대 공작물 회전 21.0 in 533 mm
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) 13.00 in 330 mm
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 22.5 in 572 mm
봉재 이송용량 3.00 in 76 mm
이동거리 S.A.E METRIC
X축 8.40 in 213 mm
Z축 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X에서 급속 945 ipm 24.0 m/min
Z에서 급속 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4100 lbf 18238 N
최대 스러스트 Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
스핀들 노우즈 A2-6 A2-6
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 3400 rpm 3400 rpm
최대 토크 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
스핀들 구멍 ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
척 크기 5.3 in 135 mm
스핀들 노우즈 A2-5 A2-5
최대 속도 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
공구 수 12-Station BOT 12-Station BOT
OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) 4.00 in 102.0 mm
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 3400 rpm 3400 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
수출용 팔레트 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
무게 9000 lb 4083.0 kg
컨베이어 포함 국내용 팔레트 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
컨베이어 포함 수출용 팔레트 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
컨베이어 포함 무게 10000 lb 4536 kg

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 수출 규제 준수
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255