MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
0
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-2SSYT

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-2SSYT

VF-2SSYT

起始价格: US$89,995 仅人民币
 
Not Currently Available In Your Region
超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 508 毫米 x 508 毫米

该 Haas 高性能超速立式加工中心提供必要的高主轴转速、快速快移及快速换刀,以实现大批量生产并缩短循环时间。所有 SS 机床均采用 12,000 rpm、内嵌式直驱主轴、超快侧挂式刀库及所有轴的高速快移。 VF-2SSYT 的 Y 轴行程长于我们的标准 VF-2SS。

  • 延长 Y 轴行程
  • 高速主轴
  • 快速快移
  • 超速侧挂式刀库

See Available Stock

当前交付周期

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格
  • 回转件装配表

Loading
×

现在获得您的实时报价。

请在下面输入您的信息,以接收即时报价。若要在以后跳过该步骤,请在下面输入密码,创建您的免费 MyHaas 帐户。

已有账户? 登录

< 返回

Contact Information

+ 增加地址

输入密码以创建 MyHaas 帐户!(可选)

想要分享您的报价?(可选)


+ 其他

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

主轴

  • 12,000-rpm HSK-A63 主轴
  • 15,000-rpm 主轴
  • 15,000-rpm HSK-A63 主轴
  • 18,000-rpm 内嵌式主轴
  • 18,000-rpm 主轴,HSK-A63

刀库

  • 50+1 高速侧挂式刀库
  • 50+1 高速侧挂式刀库,HSK
  • 70+1 高速侧挂式刀库
  • 高速 70+1 侧挂式刀库,HSK

第 4 轴 |第 5 轴

  • 第 4 轴驱动和线缆

探测

  • 无线直观探测系统
  • 探针垫高块

切屑和冷却液管理

  • 冷却液冷却装置
  • 高压溢流冷却液
  • 可编程冷却液喷嘴
  • PulseJet 系统
  • 自动气枪
  • 微量润滑
  • 零件孔喷气嘴
  • 双螺杆系统,带输送机
  • 多螺杆排屑器系统
  • 排屑螺杆
  • Haas 切屑抬升装置
  • 护罩排气系统
  • 冷却液雾冷凝器
  • 冷却液维护套件
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 主轴中心冷却,300 psi (21 bar)
  • 主轴中心冷却,1000 psi
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 第三方主轴中心内冷系统即将上市
  • 刀具中心吹气
  • 冷却液箱撇油器
  • 辅助冷却液过滤器
  • 自动冷却液补充系统
  • 冷却液净化器

Haas 控制系统

  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 8 种备用 M 功能
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 第二机床原点
  • M 代码/MFIN 线缆组件
  • 托盘自动交换装置接收产品
  • 高速加工
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 32 GB 扩展内存
  • 64 GB 扩展内存
  • 第三方转台产品
  • 标准低压变压器
  • 重型低压变压器
  • 内部高压隔离变压器
  • 重型内部高压隔离变压器

产品选项

  • 可编程气动装置
  • 可编程气动装置,双台虎钳
  • 高亮度照明灯,24 伏
  • WiFi 摄像头
  • 24 伏工作台灯
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 铣床自动门
  • 自动窗口
  • 附件锁刀块
  • 铣床主轴 C 轴驱动

刀具和夹具

  • 机床地脚套件

工件夹具

  • 标准英制托盘组件,小型 VMC 托盘共用系统
  • 标准公制托盘组件,小型 VMC 3+1 多托盘交换系统
  • 备用公制托盘,小型 VMC 3+1 多托盘交换系统
  • 备用英制托盘,小型 VMC 托盘共用系统
  • 标准英制托盘组件,小型 VMC 6+1 多托盘交换系统
  • 标准公制托盘组件,小型 VMC 6+1 多托盘交换系统

运输

  • 出口包装
  • 起吊套件

保修期

  • 1 年的延保

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
  • 铣床 APL 自动装料器
  • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
  • 紧凑型自动装料器
  • Haas 10 公斤协作机器人套装
  • Haas 15 公斤协作机器人套装
  • Haas 25 公斤机器人套装
  • Haas 7 公斤机器人套装
  • 机器人托盘装载系统
  • VF-2YT 系列 VMC 的 3+1 多托盘
  • VF-2YT 系列 VMC 的 6+1 多托盘交换系统
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • VF 系列宣传单
  • 自动化选项和配置图表
  • 台虎钳选项和配置图表

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

视频

VF 系列小型铣床

Haas VF-2 | 小型 VMC 重载机型

VF-2SSYT 在 TRT210 上切削

高速运行

借助第 4 轴实现高速加工

运行中的 VF 机床

切屑清理和刀具润滑

客户评价和视频

M*CARBO

过去一年 M*CARBO 投资了三个 Haas 机器人单元,以满足对枪支爱好者受欢迎的性能产品的需求。每个单元都包括一个带有 TRT160 的 Haas VF-2SSYT,用于 5 轴加工功能,以及一个 Haas 7 kg 机器人套装。 

“从工程角度来说,地球上没有更高效的机器人系统,再没有比… 完全集成的 Haas Fanuc 系统更简单的机器人系统了。”

- Curtis Breckenridge,M*CARBO 的数控程序员

相关产品

加工范围更小

Haas VF-2SS

VF-2SS

超速数控立式加工中心,行程为 762 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
起始 US$79,995 仅人民币
了解更多…… 配置和价格

同速但更大

Haas VF-3SS

VF-3SS

超速数控立式加工中心,行程为 1016 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
起始 US$96,995 仅人民币
了解更多…… 配置和价格

Y 轴行程更长

Haas VF-3YT

VF-3YT

数控立式加工中心,行程为 1016 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 20 刀库容量
起始 US$94,995 仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 高速侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 窗口吹气装置
  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

主轴

  • 12,000-rpm HSK-A63 主轴
  • 15,000-rpm 主轴
  • 15,000-rpm HSK-A63 主轴
  • 18,000-rpm 内嵌式主轴
  • 18,000-rpm 主轴,HSK-A63

刀库

  • 50+1 高速侧挂式刀库
  • 50+1 高速侧挂式刀库,HSK
  • 70+1 高速侧挂式刀库
  • 高速 70+1 侧挂式刀库,HSK

第 4 轴 |第 5 轴

  • 第 4 轴驱动和线缆

探测

  • 无线直观探测系统
  • 探针垫高块

切屑和冷却液管理

  • 冷却液冷却装置
  • 高压溢流冷却液
  • 可编程冷却液喷嘴
  • PulseJet 系统
  • 自动气枪
  • 微量润滑
  • 零件孔喷气嘴
  • 双螺杆系统,带输送机
  • 多螺杆排屑器系统
  • 排屑螺杆
  • Haas 切屑抬升装置
  • 护罩排气系统
  • 冷却液雾冷凝器
  • 冷却液维护套件
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 主轴中心冷却,300 psi (21 bar)
  • 主轴中心冷却,1000 psi
  • 主轴中心内冷即将上市
  • 第三方主轴中心内冷系统即将上市
  • 刀具中心吹气
  • 冷却液箱撇油器
  • 辅助冷却液过滤器
  • 自动冷却液补充系统
  • 冷却液净化器

Haas 控制系统

  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 8 种备用 M 功能
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 第二机床原点
  • M 代码/MFIN 线缆组件
  • 托盘自动交换装置接收产品
  • 高速加工
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 32 GB 扩展内存
  • 64 GB 扩展内存
  • 第三方转台产品
  • 标准低压变压器
  • 重型低压变压器
  • 内部高压隔离变压器
  • 重型内部高压隔离变压器

产品选项

  • 可编程气动装置
  • 可编程气动装置,双台虎钳
  • 高亮度照明灯,24 伏
  • WiFi 摄像头
  • 24 伏工作台灯
  • 用于自动化系统的边缘传感器
  • 铣床自动门
  • 自动窗口
  • 附件锁刀块
  • 铣床主轴 C 轴驱动

刀具和夹具

  • 机床地脚套件

工件夹具

  • 标准英制托盘组件,小型 VMC 托盘共用系统
  • 标准公制托盘组件,小型 VMC 3+1 多托盘交换系统
  • 备用公制托盘,小型 VMC 3+1 多托盘交换系统
  • 备用英制托盘,小型 VMC 托盘共用系统
  • 标准英制托盘组件,小型 VMC 6+1 多托盘交换系统
  • 标准公制托盘组件,小型 VMC 6+1 多托盘交换系统

运输

  • 出口包装
  • 起吊套件

保修期

  • 1 年的延保

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
  • 铣床 APL 自动装料器
  • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
  • 紧凑型自动装料器
  • Haas 10 公斤协作机器人套装
  • Haas 15 公斤协作机器人套装
  • Haas 25 公斤机器人套装
  • Haas 7 公斤机器人套装
  • 机器人托盘装载系统
  • VF-2YT 系列 VMC 的 3+1 多托盘
  • VF-2YT 系列 VMC 的 6+1 多托盘交换系统

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

Recently Updated

3 工位托盘交换系统


希望在您的 VF-2YT 系列 VMC 上实现无人值守的高产量运行? 我们的 3 工位托盘交换系统能够在非常紧凑的空间内提供三倍的自主操作能力。三个 36" x 18" (914 x 457 mm) 托盘具有螺纹孔图案,可实现工件夹具的灵活性,专用装载工位可在机器加工零部件时进行装载和卸载。

了解详情

VF-2YT + 多托盘

无论您是进行大批量生产、高度混合/小批量机床加工,还是只想实现熄灯运行,您都可以通过我们的全集成多托盘系统提高您的生产力。

行程 S.A.E METRIC
X 轴 30.00 in 762 mm
Y 轴 20.00 in 508 mm
Z 轴 20.00 in 508 mm
主轴鼻端到台面(最大) 24.0 in 610 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
工作台 S.A.E METRIC
长度 36.0 in 914 mm
宽度 18.0 in 457 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
标准 T 型槽数量 3 3
工作台最大重量(均匀分布) 1500 lb 680 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Y 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Z 轴快移 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 1995 lbf 8874 N
最大推力 Y 轴 1995 lbf 8874 N
最大推力 Z 轴 3085 lbf 13723 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
最大刀径(满) 2.5 in 64 mm
最大刀径(相邻空刀) 5.4 in 127 mm
最大刀具强度(从测线起) 11 in 279 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.0 kg
刀具间距(平均) 1.80 s 1.80 s
切屑间距(平均) 2.40 s 2.40 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 106.0 in x 102.0 in x 101.0 in 269 cm x 259 cm x 257 cm
出口托盘 91.5 in x 100.0 in x 101.0 in 232 cm x 254 cm x 257 cm
重量 7800 lb 3539.0 kg
国产托盘(有/无输送机) 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 267 cm
出口托盘(有/无输送机) 124 in x 92 in x 101 in 315 cm x 232 cm x 257 cm
重量(有/无输送机) 9360 lb 4246 kg
国产托盘(有无 50+1 SMTC) 106 in x 102 in x 110 in 269 cm x 259 cm x 279 cm
出口箱(有/无 50+1 SMTC) 106 in x 102 in x 117 in 269 cm x 259 cm x 297 cm
重量(有/无 50+1 SMTC) 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 109.0 in x 102.0 in x 124.5 in 277 cm x 259 cm x 316 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 109.0 in x 102.0 in x 132.5 in 277 cm x 259 cm x 337 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 124.0 in x 102.5 in x 128.0 in 315 cm x 260 cm x 325 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 9,660 lb 4,382.0 kg

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 WARNING
HA2TS VF-2SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C VF-2SSYT 正向装配
HA5C-T VF-2SSYT 正向装配
HA5C2 VF-2SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C2-T VF-2SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C3 VF-2SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C3-T VF-2SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4 VF-2SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C4-T VF-2SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5CS VF-2SSYT 正向装配
HRC160 VF-2SSYT 正向装配
HRC210 VF-2SSYT 正向装配
HRT100 VF-2SSYT 正向装配
HRT160 VF-2SSYT 正向装配
HRT160-2 VF-2SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT160SP VF-2SSYT 正向装配
HRT160SS VF-2SSYT 正向装配
HRT210 VF-2SSYT 正向装配
HRT210-2 VF-2SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT210HT VF-2SSYT 正向装配
HRT210SP VF-2SSYT 正向装配
HRT210SS VF-2SSYT 正向装配
HRTA5 VF-2SSYT 正向装配
HRTA6 VF-2SSYT 正向装配
LT260 VF-2SSYT 正向装配
T5C VF-2SSYT 正向装配
T5C2 VF-2SSYT 正向装配
T5C3 VF-2SSYT 正向装配
TH240 VF-2SSYT 正向装配
TR160 VF-2SSYT 正向装配
TR160-2 VF-2SSYT 正向装配
TR200Y VF-2SSYT 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
TRT100 VF-2SSYT 正向装配
TRT160 VF-2SSYT 正向装配
TRT210 VF-2SSYT 正向装配
TRT70 VF-2SSYT 正向装配

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255