Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Lathe - Spindle Solid Front Cap - Replacement - AD0734

Servisna domača stran Kako poteka postopek Stružnica - Trdni sprednji pokrov vretena - Zamenjava - AD0734

Stružnica - Trdni sprednji pokrov vretena - Zamenjava - AD0734

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Machine Compatibility 3. Replacement (8 koraki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

Stružnica - Trdni sprednji pokrov vretena - Zamenjava


AD0734

Revizija A - 9/2025

Introduction

Ta postopek prikazuje, kako zamenjati trenutne sprednje pokrove vretena s trdnimi sprednjimi pokrovi. 

 Opomba: Ne-trdne pokrove zamenjajte samo s sprednjim trdnim pokrovom, če imate težave z velikim iztekanjem in slab finish površine. 

Ta dokument velja za naslednje servisne komplete:

  • 93-5172 - KOMPLET ZA PRETVORBO S TOGO SPREDNJO KAPICO A2-6 SVC

Potrebna orodja:

  • Merilec širin odprtin
  • 0,0001" Številčnica z magnetno osnovo
  • Zračni vod s hitrim odklopom
  • T-0151 KOMPLET ORODJA ZA UPOGIB VRETENA A2-8/A2-6
  • T-0156 KOMPLET ORODJA ZA UPOGIB VRETENA A2-5

 Opomba: Naročiti je potrebno samo enega od zgoraj navedenih kompletov. Izberite tistega, ki ustreza velikosti vašega vretena. Po potrebi si poglejte glejte tabelo premera vpenjalne glave. 

Machine Compatibility

Stroj Številka dela originalnega pokrova Trdni pokrov Notranji podložni lističi
(glejte opombo)
Zunanji podložni lističi
(glejte opombo)
Ustrezni servisni komplet Vijak za drenažo
TL-1/2 20-7550 SPREDNJI POKROV VRETENA STRUŽNICA A2-5  Vzorec s 6 odprtinami: 20-10016

 

59-2099
(PODLOŽEK SPREDNJEGA POKROVA A2-5 .003)

 

59-2105
(PODLOŽEK SPREDNJEGA POKROVA A2-5 .003)

93-2731

93-2822

93-4795

93-4796

40-1930
(FHCS 1/4-20 X 1 1/8)
ST-10 20-9408 SPREDNJI POKROV VRETENA STRUŽNICA A2-5  Vzorec z 10 odprtinami: 20-10017 59-2098
(PODLOŽEK SPREDNJEGA POKROVA A2-5 .003)
93-3381

TL-1/2

ST-15/20/30

20-6134 VRETENO PRITRDITEV OBROČA Vzorec s 6 luknjami: 20-11197 SPREDNJA POKROVA SOLID A2-6 ST/DS/TL SVC (93-5172 KOMPLET ZA PRETVORBO SPREDNJEGA POKROVA A2-6 SVC)

-

-

93-0457

93-1908

93-1911

93-3600B

93-2823

93-2729

93-2729A

93-3600A

93-2828

93-2357

93-2357A

20-7551 SPREDNJI POKROV VRETENA STRUŽNICA A2-6 Vzorec s 6 odprtinami: 20-10015 59-2097
(PODLOŽEK SPREDNJEGA POKROVA A2-6 .003)
59-2106
(PODLOŽEK SPREDNJEGA POKROVA A2-6 .003)

93-2823

93-2828

ST-15/20/25/30

DS-30Y

20-9610 SPREDNJI POKROV VRETENA STRUŽNICA A2-6  Vzorec z 10 odprtinami: 20-10014 59-2096
(PODLOŽEK SPREDNJEGA POKROVA A2-6 .003)

93-3216

93-2823

93-2828

ST-35 20-7970A SPREDNJI POKROV VRETENA STRUŽNICE A2-8  Vzorec z 8 odprtinami: 20-10010

  59-2095
(PODLOŽEK SPREDNJEGA POKROVA A2-8 .003)

 

59-2108
(PODLOŽEK SPREDNJEGA POKROVA ST-35 A2-8 .003)
93-5633 40-0297
(FHCS 1/4-20 X 1 1/4)
ST-28/35 20-9611 SPREDNJI POKROV VRETENA STRUŽNICE A2-8  Vzorec z 10 odprtinami: 20-10013 59-2094
(PODLOŽEK SPREDNJEGA POKROVA A2-8 .003)

 Opomba: Večina strojev potrebuje 1 notranji ali 1 zunanji podložni listič. V redkih primerih se zahtevata 2 notranja ali 2 zunanja lističa. Če potrebujete več kot 2 enaka podložna lističa, se obrnite na Haas Service.

Replacement

1

Opomba:Ta postopek uporablja ST-35 za ponazoritev. Enako velja za vse zgoraj navedene stroje, razen če ni navedeno drugače. 

Odstranite vpenjalno glavo z vretena [1].

Odstranite obroč pregrade [2].

2

Odstranite obstoječi sprednji pokrov [1] in očistite morebitno tesnilno maso na čelu glave vretena [2] v bližini ležajev [3] ali kjer je bil nameščen obroč pregrade [4].

3

Namestite trdi sprednji pokrov [1] s polovico vijakov. Ročno privijte vijake.

Če ima pokrov 6 lukenj, uporabite 3 vijake in jih namestite v vsako drugo luknjo. 

Če ima pokrov 8 lukenj, uporabite 4 vijake in jih namestite v vsako drugo luknjo [2]. 

Če ima pokrov 10 lukenj, uporabite 5 vijakov in jih namestite v vsako drugo luknjo [3]. 

4

Merilec širin odprtin [1] postavite pod prazne luknje za vijake [2], da izmerite režo med trdnim sprednjim pokrovom in čelom glave vretena [3].

Želeno »zdrobilo« za trdi sprednji pokrov je 0,002” - 0,005”.

5

Na podlagi prejšnjega merjenja merilca širin odprtin obstajajo 3 možni scenariji:

  1. Noben merilec širin odprtin se ne bo prilegal pod prazen položaj odprtine za vijake. To pomeni, da na ležajih ni drobljenja.  Dodajte 1x notranji podložni listič [1] in ponovite korak 4 z merilcem širin odprtin, dokler ne dosežete želenega »zdrobila«.
  2. Merilec širin odprtin, večji od 0,005”, se prilega pod prazno luknjo vijaka. To je več kot le želeno »zdrobilo«.  Dodajte 1x zunanji podložni listič [2] in ponovite korak 4 z merilcem širin odprtin, dokler ne dosežete želenega »zdrobila«.
  3. Merilec širin odprtin med 0,002” in 0,005” se prilega pod prazno luknjo vijaka. To je želena količina »zdrobila«, zato dodatni podložni listič ni potreben.  Nadaljujte s korakom 6.

 Opomba: Notranji podložni listič bo sedel na vrhu ležajev, zunanji pa na čelu glave vretena.

 Opomba: Večina strojev potrebuje 1 notranji ali 1 zunanji podložni listič. V redkih primerih se zahtevata 2 notranja ali 2 zunanja lističa. Če potrebujete več kot 2 enaka podložna lističa, se obrnite na Haas Service.

6

Ko je doseženo želeno »zdrobilo«, namestite vse preostale vijake [1] v sprednji pokrov.

Namestite vijak za drenažo [3]. 

7

  • Privijte vijake kape vretena [3]
  • Uporabite podložni listič .001" [4] med kartušo [1] in zadrževalnim vretenom [2]
  • Trkajte po držalu vretena s plastičnim kladivom, dokler podložni listične odstrani vseh delov kartuše
  • Privijte zadrževalne vijake [3] v zvezdastem vzorcu. HAAS TABELA NAVORA
    • Opomba:Morda boste morali začeti pri 1/3 vrednosti navora in jih 3-krat priviti. Prvo privitje do konca lahko izpodrine pokrov zadrževalnika in zahteva njegovo ponastavitev. 
  • Še zadnjič počistite med kartušo in zadrževalnim vretenom, da potrdite, da ima podložni listič .001" vsepovsod zračnost [4]

Sledite postopku Preizkus upogiba vretena , da preverite, ali so ležaji pravilno naloženi.

8

Ponovno zaprite in namestite obroč pregrade [1]. 

Namestite vpenjalno glavo na vreteno [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.