MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Lathe - Spindle Solid Front Cap - Replacement - AD0734

Service Home Instructieprocedure Draaimachine - spil massieve voorkap - vervanging - AD0734

Draaimachine - spil massieve voorkap - vervanging - AD0734

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Machine Compatibility 3. Replacement (8 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

Draaimachine - spil massieve voorkap - vervanging


AD0734

Revisie A - 09/2025

Introduction

Deze procedure laat zien hoe u de voorkappen van de huidige spil vervangt door vaste voorkappen. 

 Opmerking: Vervang alleen niet-vaste doppen door een voorste vaste dop als u te maken krijgt met een hoge slingering en problemen in verband met een slechte oppervlaktenabewerking. 

Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:

  • 93-5172 - RIGID FRONT CAP CONVERSION KIT A2-6 SVC

Benodigde gereedschappen:

  • Voelermaat
  • 0,0001" klokindicator met magnetische voet
  • Luchtleiding met snelkoppeling
  • T-0151 A2-8/A2-6 GEREEDSCHAPSSET VOOR SPILDEFLECTIE 
  • T-0156 A2-5 GEREEDSCHAPSSET VOOR SPILDEFLECTIE 

 Opmerking: Slechts één van de bovenstaande sets hoeft te worden besteld. Kies het exemplaar dat bij de afmeting van uw spil past. Raadpleeg indien nodig de grafiek Diameter draaimachine-klauwplaat. 

Machine Compatibility

machine artikelnummer originele dop Vaste kap Binnenste vulplaatjes
(zie opmerking)
Buitenste vulplaatjes
(zie opmerking)
Toepasselijke serviceset Aftapbout
TL-1/2 20-7550 SPINDLE FRONT CAP A2-5 LATHE  6-gats patroon: 20-10016

 

59-2099
(VULPLAATJE VOORKAP A2-5 0,003)

 

59-2105
(VULPLAATJE VOORKAP A2-5 0,003)

93-2731

93-2822

93-4795

93-4796

40-1930
(FHCS 1/4-20 X 1 1/8)
ST-10 20-9408 SPINDLE FRONT CAP A2-5 LATHE  10-gats patroon: 20-10017 59-2098
(VULPLAATJE VOORKAP A2-5 0,003)
93-3381

TL-1/2

ST-15/20/30

20-6134 RING RETAINER SPINDLE 6-gatenpatroon: 20-11197 SPNDL FRONT CAP SOLID A2-6 ST/DS/TL SVC (93-5172 RIGID FRONT CAP CONVERSION KIT A2-6 SVC)

-

-

93-0457

93-1908

93-1911

93-3600B

93-2823

93-2729

93-2729A

93-3600A

93-2828

93-2357

93-2357A

20-7551 SPINDLE FRONT CAP A2-6 LATHE 6-gatenpatroon: 20-10015 59-2097
(VULPLAATJE VOORSTE DOP A2-6,003)
59-2106
(VULPLAATJE VOORSTE DOP A2-6,003)

93-2823

93-2828

ST-15/20/25/30

DS-30Y

20-9610 SPINDLE FRONT CAP A2-6 LATHE  10-gats patroon: 20-10014 59-2096
(VULPLAATJE VOORSTE DOP A2-6,003)

93-3216

93-2823

93-2828

ST-35 20-7970A SPINDLE FRONT CAP A2-8 LATHE  8-gats patroon: 20-10010

  59-2095
(VULPLAATJE VOORSTE DOP A2-8 0,003)

 

59-2108
(VULPLAATJE VOORSTE DOP ST-35 A2-8 0,003)
93-5633 40-0297
(FHCS 1/4-20 X 1 1/4)
ST-28/35 20-9611 SPINDLE FRONT CAP A2-8 LATHE  10-gats patroon: 20-10013 59-2094
(VULPLAATJE VOORSTE DOP A2-8 0,003)

 Opmerking: de meeste machines hebben 1x binnenvulplaatje of 1x buitenvulplaatje nodig. In zeldzame gevallen zijn 2x binnen of 2x buiten nodig. Als meer dan 2x hetzelfde vulplaatje nodig is, neem dan contact op met Haas service.

Replacement

1

Opmerking:deze procedure gebruikt een ST-35 ter illustratie. Hetzelfde geldt voor alle hierboven vermelde machines, tenzij anders aangegeven. 

Verwijder de klauwplaat van de spil [1].

Verwijder de schotring [2].

2

Verwijder de bestaande voorste kap [1] en reinig eventueel afdichtingsmiddel op de spilkop [2], bij de lagers [3], of waar de schotring zat [4].

3

Installeer de solide voorkap [1] met de helft van de bouten. Draai de bouten handvast.

Als de kap 6 gaten heeft, gebruik dan 3 bouten die om het andere gat overslaan. 

Als de kap 8 gaten heeft, gebruik dan 4 bouten die om het andere gat overslaan [2]. 

Als de kap 10 gaten heeft, gebruik dan 5 bouten die om het andere gat overslaan [3]. 

4

Plaats een volermaat [1] onder de lege boutgaten [2] om de opening tussen de vaste voorkap en de spilkop [3] te meten.

De gewenste "verspaning" voor een solide voorkap is 0,002" - 0,005".

5

Op basis van de vorige meting met de voelermaat zijn er 3 mogelijke scenario's:

  1.  Er past geen voelermaat onder de lege schroefgatpositie.  Dit betekent dat er geen speling op de lagers is.  Voeg 1x binnenste vulplaatje [1] toe en voer stap 4 opnieuw uit met de voelermaat totdat de gewenste speling is bereikt.
  2. Een voelermaat van meer dan .005" past onder het lege schroefgat. Dit is meer dan de gewenste speling.  Voeg 1x binnenste vulplaatje[2] toe en voer stap 4 opnieuw uit met de voelermaat totdat de gewenste speling is bereikt.
  3. Een voelermaat van meer dan 0,002” en minder dan 0,005" past onder het lege schroefgat. Dit is de gewenste hoeveelheid speling, dus er is geen extra vulplaatje nodig.  Ga verder met stap 6.

 Opmerking: het binnenste vulplaatje zit bovenop de lagers en de buitenste shim op de spilkop.

 Opmerking: de meeste machines hebben 1x binnenvulplaatje of 1x buitenvulplaatje nodig. In zeldzame gevallen zijn 2x binnen of 2x buiten nodig. Als meer dan 2x hetzelfde vulplaatje nodig is, neem dan contact op met Haas service.

6

Zodra de gewenste "verspaning" is bereikt, installeert u de resterende bouten [1] in de voorste dop.

Installeer de aftapbout [3]. 

7

  • Knus de spil-dop srews [3]
  • Gebruik een vulplaatje van 0,001" [4] tussen de cartridge [1] en de spilhouder [2]
  • Tik op de spilhouder met een plastic hamer totdat de shim elke sectie van de cartridge wist
  • Koppel de borgschroeven [3] in een ster patroon. HAAS KOPPELGRAFIEK
    • Opmerking:Het kan nodig zijn om te beginnen bij een 1/3 van de koppelwaarde en koppel ze 3 keer. Als u de eerste keer helemaal naar beneden koppelt, kan de borgdop worden verplaatst en moet deze opnieuw worden ingesteld. 
  • Veeg een laatste keer tussen de cartridge en de houder om te controleren dat de .001" vulring helemaal rond klaring heeft [4]

Volg de testprocedure voor de spil  om te controleren of de lagers correct worden belast.

8

Dicht de bulkkopring [1 opnieuw af en installeer deze]. 

Installeer de klauwplaat op de spil [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.