Lathe - Spindle Solid Front Cap - Replacement - AD0734

服务主页 方法程序 车床 - 主轴实心前盖 - 更换 - AD0734

车床 - 主轴实心前盖 - 更换 - AD0734

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Machine Compatibility 3. Replacement (8 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/21/2025

车床 - 主轴实心前盖 - 更换


AD0734

版本 A - 2025 年 9 月

Introduction

此规程介绍如何将当前主轴前盖更换为实心前盖。 

 注意: 如果出现高跳动和较差的表面光洁度问题,只能用前实心盖替换非实心盖。 

本文档适用于以下维修套件:

  • 93-5172 - 刚性前盖转换套件 A2-6 SVC

所需工具:

  • 塞尺
  • 0.0001"带磁性底座的百分表
  • 带快速断开空气管道
  • T-0151 A2-8/A2-6 主轴偏差套件 
  • T-0156 A2-5 主轴偏差套件 

 注意: 只需订购上述套件之一。选择适合您主轴尺寸的套件。如有需要,请参阅车床卡盘直径表。 

Machine Compatibility

机床 原盖零件编号 实心盖 内部垫片
(见注释)
外部垫片
(见注释)
适用的维修套件 排流螺钉
TL-1/2 20-7550 主轴前盖 A2-5 车床  6 孔形式:20-10016

 

59-2099
(垫片前盖 A2-5 .003)

 

59-2105
(垫片前盖 A2-5 .003)

93-2731

93-2822

93-4795

93-4796

40-1930
(FHCS 1/4-20 X 1 1/8)
ST-10 20-9408 主轴前盖 A2-5 车床  10 孔形式:20-10017 59-2098
(垫片前盖 A2-5 .003)
93-3381

TL-1/2

ST-15 / 20/30

20-6134 环固定器主轴 6 孔形式: 20-11197 SPNDL 前盖实心 A2-6 ST/DS/工具车床 SVC (93-5172 RIGID 前盖转换套件 A2-6 SVC)

-

-

93-0457

93-1908

93-1911

93-3600B

93-2823

93-2729

93-2729A

93-3600A

93-2828

93-2357

93-2357A

20-7551 主轴前盖 A2-6 车床 6 孔形式: 20-10015 59-2097
(垫片前盖 A2-6 .003)
59-2106
(垫片前盖 A2-6 .003)

93-2823

93-2828

ST-15/20/25/30

DS-30Y

20-9610 主轴前盖 A2-6 车床  10 孔形式:20-10014 59-2096
(垫片前盖 A2-6 .003)

93-3216

93-2823

93-2828

ST-35 20-7970A 主轴前盖 A2-8 车床  8 孔形式:20-10010

  59-2095
(垫片前盖 A2-8 .003)

 

59-2108
(垫片前盖 ST-35 A2-8 .003)
93-5633 40-0297
(FHCS 1/4-20 X 1 1/4)
ST-28/35 20-9611 主轴前盖 A2-8 车床  10 孔形式:20-10013 59-2094
(垫片前盖 A2-8 .003)

 注意: 大多数机床需要 1 个内垫片或 1 个外垫片。极少数情况下,可能需要 2 个内垫片或 2 个外垫片。如果同类垫片需要 2 个以上,请联系 Haas 服务部门。

Replacement

1

注意:此规程以 ST-35 为例进行介绍。若非另外指定,否则上述所有机床都适用上述规定。 

从主轴 [1] 上拆下卡盘。

拆下隔板环 [2]。

2

拆下现有的前盖 [1],清洁主轴头面 [2]、轴承 [3] 附近或隔板环所在位置 [4] 的任何密封剂。

3

使用一半数量的螺栓安装实心前盖 [1]。手动拧紧螺栓。

如果盖上有 6 个孔,请每隔一个孔使用一个螺栓,即共使用 3 个螺栓。

如果盖上有 8 个孔,请每隔一个孔 [2] 使用一个螺栓,即共使用 4 个螺栓。

如果盖上有 10 个孔,请每隔一个孔 [3] 使用一个螺栓,即共使用 5 个螺栓。

4

将塞尺 [1] 放在空螺栓孔 [2] 下方,以测量实心前盖和主轴头面 [3] 之间的间隙。

实心前盖所需的“挤压空间”为 0.002" - 0.005"。

5

根据以前的塞尺测量值,可能出现 3 种情况:

  1.  塞尺无法安装在空螺钉孔下方。 这意味着轴承上的挤压空间不足。 添加 1 块内垫片 [1] ,然后使用塞尺重新执行步骤 4,直到达到所需的“挤压空间”。
  2. 空螺钉孔下方适用 0.005” 以上的塞尺。这超过了所需的“挤压空间”。 添加 1 块外垫片[2],然后使用塞尺重新执行步骤 4,直到达到所需的“挤压空间”。
  3. 空螺钉孔下方适用 0.002” 至 0.005”的塞尺。这是所需的“挤压空间”值,因此不需要额外垫片。 继续执行第 6 步。

 注意: 内垫片置于轴承顶部,外垫片置于主轴头表面。

 注意: 大多数机床需要 1 个内垫片或 1 个外垫片。极少数情况下,可能需要 2 个内垫片或 2 个外垫片。如果同类垫片需要 2 个以上,请联系 Haas 服务部门。

6

达到所需的“挤压空间”后,将所有剩余的螺栓 [1] 安装至前盖中。

安装排流螺钉 [3]。 

7

  • 紧塞主轴盖 [3]
  • 在主轴箱 [1] 和主轴固定器 [2] 之间使用 0.001" 垫片 [4]
  • 用塑料锤敲击主轴固定器,直到垫片跳过主轴箱的每个部分
  • 以星形模式对固定螺钉 [3] 施加扭矩。 HAAS 扭矩图
    • 注意:您可能需要从扭矩值的 1/3 开始,并将其扭矩降低 3 倍。第一次一直向下扭矩可能会使固定器盖被固定,并需要重置。 
  • 最后一次扫描主轴箱和固定器盖,以验证 0.001" 垫片周围一直有间隙 [4]

按 主轴偏转测试 程序 确认轴承已正确装载。

8

重新密封并安装隔板环 [1]。 

将卡盘安装至主轴 [2]。