Compare Machines

Recently Updated

机床对比


说明:以粗体显示的技术规格表示与初始机床的对比差异。

UMC-750

30.0" x 20.0" x 20.0" (xyz)
762 x 508 x 508 mm
    仅人民币
起始价格:
起始价格:
测量单位:
配置和价格
配置和价格
配置和价格
测量单位:
型号
UMC-750

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
    仅人民币
标准特征

增值选件套

主轴

刀库

第-4-轴--第-5-轴

刀塔和动力刀

探测

切屑和冷却液管理

haas-控制系统

产品选项

刀具和夹具

工件夹具

安装套件

运输

保修期

安装

Specifications