Compare Machines

Recently Updated

各機種の比較


注記:太字で示された技術仕様は、比較において最初の機械との違いを示しています。

UMC-750

30.0" x 20.0" x 20.0" (xyz)
762 x 508 x 508 mm
    CNY限定
開始価格:
開始価格:
測定単位:
構築と価格
構築と価格
構築と価格
測定単位:
モデル
UMC-750

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
    CNY限定
標準機能

スピンドル

ツールチェンジャー

第4軸---第5軸

タレットと回転工具

検査

チップおよびクーラントの管理

haas制御

生産オプション

ツーリングおよび固定具

保持具

取り付けキット

発送

保証

設置

Specifications