ST-15Y-EU

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-15Y-EU

仅限欧洲

ST-15Y-EU

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 406 毫米的最大部件尺寸和 64 毫米的棒材最大直径

ST-15Y-EU 是我们以特价向欧洲市场提供的中型 ST-15Y 的特殊配置版本。

包括选件:
  ✓ 6000-rpm 动力刀具升级
  ✓  自动对刀仪
  ✓ 履带式排屑器

  • 尺寸极小
  • 大孔径主轴
  • Y 轴铣削、钻削和攻丝
  • 转速高且移动迅速

此型号仅适用于欧洲

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源
机床对比
详细了解库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 4,000-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 动力刀具的转速升级至 6,000 rpm
  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT45 刀塔和 C 轴

探测

  • 自动对刀仪

切屑和冷却液管理

  • 皮带式排屑器,车削中心
  • 30 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT45 动力刀座组件
  • BMT45 公制标准刀座套件

工件夹具

  • 210 毫米液压卡盘,A2-6

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

BMT45 动力刀具现已全系标配!

✓ 更好的刀具间隙 | ✓ 更坚固的刀具连接 | ✓ 更多刀具选择和多功能性 | ✓ ER20 从动工具

Product Image

12 刀位 BMT45 动力刀具

间隙更好,刀具连接更坚固,用途更广泛

  • 4,000 速度
  • 10 hp 电源
  • 内部 传动
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频库

ST-15Y,带 BMT45

Haas ST-15Y 是在占用最小占地面积的同时将 Y 轴车削加工生产力融入车间的好方法。现在,Haas 又增加了一个在您的车间里添加 ST-10Y 或 ST-15Y 的好理由。BMT45 刀塔选件可提高 Y 轴铣削和钻孔操作的刚性与性能。

车削中心钻削:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

客户感言

MST MANUFACTURING | LIBERTY FORGED

MST Manufacturing 是一家精密机械车间,专注于航空航天和国防工业的关键飞行部件。Liberty Forged 是 MST 的合作伙伴,利用工场的能力生产高端定制车轮。

“我们专注于航空航天行业的零部件、装配和工具,专注于商业平台、军事平台、航空航天和国防。Liberty Forged 是一家车轮制造公司,为叉车市场生产定制车轮。在我们经营的 30 年里,我们从 Haas 购买了 60 台数控设备。我可以告诉您,虽然这听起来像是 Haas 的推销员,但我会继续从 Haas 购买产品,因为这些机床购买起来很经济,操作很简单,而且服务和支持都在本地,很方便。”

– 总裁兼首席执行官 Kenneth Statton

 

相关产品

主轴转速更高

Haas ST-10Y

ST-10Y-EU

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 406 毫米的最大工件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 1.75" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 15 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围较大,棒材最大直径较小

Haas ST-20Y

ST-20Y-EU

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 64 毫米 的棒材最大直径

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

棒材最大直径和卡盘更大,动力更强

Haas ST-25Y

ST-25Y

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 4,000-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 动力刀具的转速升级至 6,000 rpm
  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT45 刀塔和 C 轴

探测

  • 自动对刀仪

切屑和冷却液管理

  • 皮带式排屑器,车削中心
  • 30 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT45 动力刀座组件
  • BMT45 公制标准刀座套件

工件夹具

  • 210 毫米液压卡盘,A2-6

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 8.3 in 210 mm
最大工件回转直径 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
最大切削长度视工件夹具而异 16.0 in 406 mm
棒材最大直径 2.50 in 64 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 7.88 in 200 mm
Y 轴 ± 2.0 in ± 51 mm
Z 轴 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 2400 lbf 10676 N
最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-6 A2-6
最大额定功率 20.0 hp 14.9 kW
最高速度 4000 rpm 4000 rpm
最大扭矩 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
主轴孔径 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最高速度 60 rpm 60 rpm
最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
定位(±) 0.01 ° 0.01 °
刹车盘直径 13.9 in 353 mm
刹车盘保持扭矩 250 ft-lbf 339 Nm
控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
卡盘尺寸 5.3 in 35 mm
主轴鼻端 A2-5 A2-5
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 14.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
锥度 MT3 MT3
液压套筒行程 3.8 in 95 mm
手动主体定位 20.0 in 508 mm
最大推力(仅限液压套管) 1130 lbf 5026 N
最小推力(仅限液压套筒) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
镗杆背隙(刀塔背部) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
刀库 BMT45 BMT45
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 4000 rpm 4000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 20.0 hp 14.9 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
出口托盘 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
重量 7900 lb 3583.0 kg

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。