ST-15Y-EU

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-15Y-EU

欧州のみ

ST-15Y-EU

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

279×406mmの最大能力と63,5mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

ST-15Y-EUは、ヨーロッパ市場向けに特別価格で提供する、中型ST-15Yの特別構成モデルです。

含まれるオプション:
  ✓ 6,000rpm回転工具アップグレード
   ✓ 自動工具プリセット
 ✓   ベルト型チップコンベヤ

  • 極めて小さなフットプリント
  • ビッグボアスピンドル
  • Y軸のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピング
  • 高い回転数、高速

このモデルが販売されているのはヨーロッパだけです

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 4,000rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 回転工具の速度を6,000rpmにアップグレード
  • 12ステーションBMT45タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

検査

  • 自動工具プリセット

チップおよびクーラントの管理

  • ベルト型チップコンベヤ、旋盤
  • 30ガロン クーラントタンク
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
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • ユーザー定義マクロ
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT45駆動工具ホルダキット
  • BMT45メトリック標準工具ホルダキット

保持具

  • 210 mm 油圧チャック、A2-6

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

BMT45回転工具を標準装備!

✓ 工具クリアランスの向上|✓ より安定した工具の接続| ✓ より多くの工具の選択肢と汎用性の向上| ✓ ER20駆動工具

Product Image

12ステーション、BMT45回転工具

クリアランスの向上、より安定した工具の接続、汎用性の向上

  • 4,000 速度
  • 10 hp 出力
  • 内部 駆動
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ

ST-15YとBMT45

Haas ST-15Yによって、工場にY軸ターニングの生産性をもたらすことができます。占有されるフロアスペースは最小限です。お客様の工場に、ST-10YまたはST-15Yを追加すべき、もう1つ重要な理由があります。BMT45タレットオプションにより、Y軸ミリング(フライス削り)とドリル加工における剛性と性能が向上します。

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使ってサイクル時間を短縮し、タレットを位置決め

HAAS BMT65タレット

回転工具のセットアップ

お客様の声

MST MANUFACTURING | LIBERTY FORGED

MSTは、航空宇宙および防衛産業向け航空機に不可欠なコンポーネントを中心に手がける精密機械工場です。MSTのパートナー企業であるLiberty Forgedは、工場の能力を活かしたハイエンドのカスタムホイールを製造しています。

「当社は、商業プラットフォーム、軍事プラットフォーム、航空宇宙、防衛分野を事業の軸とし、航空宇宙産業向けパーツ、アセンブリ、金型を専門としています。Liberty Forgedは、リフトトラック向けのカスタムホイールを作るホイール製造メーカーです。当社が事業を展開してきたこの30年間で、Haasから60台のCNC機械を購入しました。Haasのセールスマンのように聞こえるかもしれませんが、Haasの機械は経済的な価格で、操作が非常に簡単で、さらに地元でのサービスとサポートが充実し便利であることから、Haasのリピーターになりました」

– Kenneth Statton、社長兼CEO

 

関連製品

高RPMスピンドル

Haas ST-10Y

ST-10Y-EU

279×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 6.5" チャックサイズ
  • 1.75" バー能力
  • 6k RPM
  • 15 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲、小さなバー能力

Haas ST-20Y

ST-20Y-EU

298×572mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

優れたバー能力と大型のチャック、充実したパワー

Haas ST-25Y

ST-25Y

298×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 4,000rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 回転工具の速度を6,000rpmにアップグレード
  • 12ステーションBMT45タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具

検査

  • 自動工具プリセット

チップおよびクーラントの管理

  • ベルト型チップコンベヤ、旋盤
  • 30ガロン クーラントタンク
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
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • ユーザー定義マクロ
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT45駆動工具ホルダキット
  • BMT45メトリック標準工具ホルダキット

保持具

  • 210 mm 油圧チャック、A2-6

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

Capacities S.A.E METRIC
チャックサイズ 8.3 in 210 mm
最大パーツスウィング 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
最大切削長(保持具により異なります) 16.0 in 406 mm
バー能力 2.50 in 64 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 7.88 in 200 mm
Y軸 ± 2.0 in ± 51 mm
Z軸 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Z軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 2400 lbf 10676 N
最大スラストY 2300 lbf 10231 N
最大スラストZ 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-6 A2-6
最大定格 20.0 hp 14.9 kW
最大速度 4000 rpm 4000 rpm
最大トルク 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
スピンドルボア径 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大速度 60 rpm 60 rpm
最大定格 5.0 hp 3.7 kW
位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
ブレーキ直径 13.9 in 353 mm
ブレーキ保持トルク 250 ft-lbf 339 Nm
制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
チャックサイズ 5.3 in 35 mm
スピンドルノーズ A2-5 A2-5
最大速度 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 14.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
テーパー MT3 MT3
油圧クイルの移動 3.8 in 95 mm
手動による本体の位置決め 20.0 in 508 mm
最大スラスト(油圧クイルのみ) 1130 lbf 5026 N
最小スラスト(油圧クイルのみ) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12 Stations 12 Stations
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最大速度 6000 rpm 6000 rpm
ツーリング BMT45 BMT45
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 4000 rpm 4000 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 20.0 hp 14.9 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
輸出用パレット 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
重量 7900 lb 3583.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。