ST-20Y-EU

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-20Y-EU

欧州のみ

ST-20Y-EU

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

298×572mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

ST-20Y-EUは、ヨーロッパ市場向けに特別価格で提供する、中型ST-20Yの特別構成モデルです。

含まれるオプション:
  ✓ 6,000rpm回転工具アップグレード
   ✓ 自動工具プリセット
 ✓   ベルト型チップコンベヤ

  • 12ステーション ベースマウントタレット(BMT65)
  • Y軸のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピング
  • 小さなフットプリント

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

このモデルが販売されているのはヨーロッパだけです

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 4,000rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具
  • 回転工具の速度を6,000rpmにアップグレード

検査

  • 自動工具プリセット

チップおよびクーラントの管理

  • ベルト型チップコンベヤ、旋盤
  • 55ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
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
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • ユーザー定義マクロ
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT65メトリック標準工具ホルダキット
  • BMT65駆動工具ホルダキット

保持具

  • 210 mm 油圧チャック、A2-6

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ

新設計のST-20シリーズ

ST-20Y切削デモ

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使ってサイクル時間を短縮し、タレットを位置決め

HAAS BMT65タレット

回転工具のセットアップ

お客様の声


Sonitek Corporation

Sonitek Corporation(コネチカット州ミルフォード)では、さまざまな産業の熱可塑性パートの組み立てと形成に使用される超音波溶接機器およびヒートステーク機器を製造しています。Sonitek CorporationはTR210ロータリーを備えた5軸VF-5SS、およびY軸ST-20Y旋盤を含むHaas機械の高度な機能を活用し、操作手順を合理化してセットアップを削減し、生産スケジュールを大幅に最適化しています。

 

 


One Off Coating社

「当社は銃器業界向けにセラコートの仕事からスタートしました。当初は小規模の単発のプロジェクトだけでしたが、最終的には大規模生産にまで成長しました。レーザー刻印の仕事も始めました。ST-20Yを購入したのは、機械を成長させられるためでした。回転工具とY軸機能をあれば、もっと多くの仕事ができます。すぐに役立たなくなる機械は買いたくありませんでした。対応する必要があるあらゆるプロジェクトに取り組めるようにしたいと思いました。」

– トム・バーカー、オーナー 

 

 


Machined Casting Specialties 

「当社の得意分野は鋳物で、バーストックやソリッドも加工しますが、ビジネスの中核は鉄鋳物とアルミ鋳物です。主に、ある企業向けのスキレットを製造しています。この鋳鉄製スキレットを製造するためのもう1つの要素は、スキレットに使用する蓋です。蓋の取っ手には、お客様のロゴを刻印する必要があります。当社は、Haas ST-20Yを使用して、この製品を製造できました。回転工具サブスピンドルで、バー送り機を使って丸いブロンズのストック材から加工を始め、Y軸で球面にロゴを刻印し、サブスピンドルでそれをピックアップして裏面を加工し、機械から完成品を取り出すことができます」

– モンテ・ホフマン、オーナー 

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS社

「自動化ソリューションであることがこの機械の要だったので、バー送り機を増設しました」

ジョン・サンダース | オーナー | Saunders Machine Works

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

ジョン・サンダースは、Saunders Machine Works のオーナーであり、彼の NYC CNC YouTube チャンネルに頻繁にビデオを投稿しています。独学の機械工であるジョンは、機械加工および製造業界で有名な人物になりました。 彼は、次世代の機械工と製造業の起業家を教育し、刺激することに重点を置いています。

   ジョンの YouTube チャンネルでその他の動画をご覧ください:  NYC | CNC


DK Custom Products

 

DK Custom Productsは、DevinとKevinによって、長距離をオートバイで走るHarley Davidsonのオーナーに、「OEMに勝る」部品を提供するために設立されました。当初は部品を手作業で加工していましたが、最初のCNC、Haas TM-2Pに投資し、ビレットから部品の加工を開始しました。生産量が増加するにつれて、フライス加工した筒状の部品をさらに加工して仕上げるために、Haasバー送り機付きのHaas ST-20Yを追加しました。さらに最近、以前はTM-2Pでフライス削りしていた大量の部品用にVF-2SSを追加導入しました。 

Olsbergs MSE社

「革新的企業のOlsbergs MSE社は、15年以上にわたり、レーシングカーやカスタム車を生産してきました。技術開発へのあくなき情熱を原動力に、現在すべての設計およびエンジニアリングを自社で行っています。完成品、プロトタイプ品、少量品を作る一方で、将来に向けたさまざまなコンセプトの製品を開発しています

Edströmsから最近購入したHaas機械の2機種、Haas UMC-750SS 5軸多操作機械と、駆動工具およびST-20Y Y軸の付いたCNC旋盤とのおかげで、内製が可能になりました。これにより当社は、車のさまざまなタイプのコンポーネントを、より細かいレベルで設計できるようになりました」

- Andreas Eriksson - CEO

関連製品

小さい加工範囲

Haas ST-10Y

ST-10Y-EU

279×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 6.5" チャックサイズ
  • 1.75" バー能力
  • 6k RPM
  • 15 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

加工範囲の拡大、パワーの向上

Haas ST-30Y

ST-30Y-EU

A2-6 スピンドルノーズと 3.0" (76 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

同じフットプリントでスピンドルを大型化

Haas ST-28Y

ST-28Y

298×572mmの最大能力、A2-8、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 4,000rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具
  • 回転工具の速度を6,000rpmにアップグレード

検査

  • 自動工具プリセット

チップおよびクーラントの管理

  • ベルト型チップコンベヤ、旋盤
  • 55ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
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
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • ユーザー定義マクロ
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT65メトリック標準工具ホルダキット
  • BMT65駆動工具ホルダキット

保持具

  • 210 mm 油圧チャック、A2-6

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

概要

全面刷新された当社のベストセラー、ST-20シリーズターニングセンターは、かつてないほどの性能、機能、価値を提供します。全面的に再設計を行い、より大きなバー能力、優れた切削性能、そして生産性を向上する数々のオプションによって、さらに剛性の高い機械を生み出しました。

  • 新しい鋳物 - よりコンパクトで高剛性
  • 旧型に比べフットプリントを11%小型化
  • スピンドルボアの大型化でバー能力が向上
  • Z軸移動を拡大
  • WiFiを標準搭載
  • 2段階オートパーツキャッチャー(オプション)
  • サブスピンドル(オプション)
  • オートパーツローダー(オプション)
  • 自動ドア(オプション)

仕様比較(インチ)

       新型     旧型
フットプリント(長さ、奥行き、高さ)コンベヤ除 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
最大パーツスウィング 21.0" 31.75"
バー能力、最大スピンドル速度 2.5"、4,000rpm 2.0"、4,000rpm
最大電力定格、駆動システム 20hp、ベルト駆動 20hp、ベルト駆動
スピンドルノーズ、チャックサイズ A2-6、8.3" A2-6、8.3"
最大切削直径(BOTタレット) 13" 15"
最大切削直径(BMT65タレット) 11.75"  
最大切削長(保持具により異なります) 22.5" 21"
軸移動(X、Z) 8.4"、22.5" 9.3"、21.0"
Y軸移動(Y軸モデルのみ) 4.0" 4.0"

仕様比較(メトリック)

  新型 旧型
フットプリント(長さ、奥行き、高さ)コンベヤ除 3,302 x 1,626 x 1,956 mm 3,175 x 1,981 x 1,956 mm
最大パーツスウィング 533 mm 806 mm
バー能力、最大速度 64mm, 4,000rpm 51 mm, 4,000rpm
最大電力定格、駆動システム 14.9kW、ベルト駆動 14.9kW、ベルト駆動
スピンドルノーズ、チャックサイズ A2-6, 210 mm A2-6, 210 mm
最大切削直径(BOTタレット) 330 mm 381 mm
最大切削直径(BMT65タレット) 298  
最大切削長(保持具により異なります) 572mm 533mm
軸移動(X、Z) 213mm、572mm 236 mm、533 mm
Y軸移動(Y軸モデルのみ) 100 mm 100 mm

ボアサイズを拡大

新設計のST-20/Yには、2.5" (64mm) のドローチューブ穴が備えられています。旧型に比べて25%拡大し、バー能力を高めました。また、付属のチャックのスロートも拡大され、チャックジョー内により大きな部品を収容できるほか、大きな穴をボーリングまたはねじ切りする際により大きなクリアランスを確保できます。

部品積載時の人間工学要素を向上

新設計ではよりコンパクトなフットプリントとシートメタルを再設計することにより、ドアとチャックの中心間の距離を縮小し、人間工学要素を向上しました。チャックまでの距離が短くなるため、機械のオペレーターは手動で簡単に部品の積み下ろしを行えます。

ウェッジ角度を拡大

ウェッジの角度を45度から55度に増やしました。これにより、加工範囲内の全体的なチップフローが改善され、機械のフットプリントが11%削減されます。

WiFi接続を標準搭載

Haas の機械はすべて内蔵 WiFi を標準搭載しており、Haasコントロールとローカルエリアネットワークを素早くワイヤレスで接続できます。WiFiを使ってファイルをワイヤレスで簡単に共有・転送したり、HaasConnectモバイル機械モニタリング機能を使って機械を遠隔からモニターすることが可能です。Haas制御で簡単にセットアップでき、ネットシェア能力をサポートします。 

  • ケーブル不要
  • 数多くの機械を備えた大規模工場に最適
  • ネットワークのルーターから遠い場所に機械がある工場に最適
  • ファイルの転送・共有が簡単 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

自動ドアを標準搭載

Haas自動ドアは新設計の機械で利用でき、オペレーターの疲労を軽減するとともに自動化をシンプルにします。自動ドアはMコードによって機械のドアを自動的に開きます。コントロールペンダントのボタンを使用して手動で開くこともできます。これにより、反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減するほか、ロボティックローダーまたはオプションのAPLの併用により無人運転が可能になります。ドアはサイクル開始時に自動的に閉じ、サイクル終了時に開くか、任意による停止時に開くよう、設定を介して制御できます。

注:  販売状況は地域によって異なる場合があります。ロボットおよびAPLが導入されている場合を除きヨーロッパでは販売されていません。

  • 機械人間工学要素を向上
  • 反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減
  • Mコードによる自動運転、またはコントロールペンダントのボタンによる手動運転
  • ロボティックローダーまたはAPLを併用することで無人運転が可能
  • サイクル開始時に自動的に閉じ、 サイクル終了時または任意の停止時に自動で開くことが可能 

サブスピンドル(オプション)

生産性を向上させるだけでなく、2 工程目の仕上げ用の新たなオプションにもなる仕上げ用サブスピンドル。

5.3" (135 mm) の油圧チャックを搭載したお手頃価格のA2-5スピンドル。メインスピンドルと完全に同期し、サイクル中に簡単に部品を切り替えることができます。これにより、シングルセットアップで部品の両側の仕上げが可能になり、加工品の素材を積載するだけで、自動で部品を仕上げます。内蔵パートイジェクターが仕上げ済みの部品をオプションのパーツキャッチャーに押し出し、自動操作を実現します。注記:心押台オプションとの互換性はありません。  
 

  • 6,000rpm
  • A2-5スピンドルノーズ
  • 5.3"(135mm)油圧チャック 
  • 1.3"(33 mm)スピンドルボア(非貫通)
  • 完全に同期した部品切り替えが可能(最大4800 rpm)
  • 内蔵パーツイジェクター
  • CNC制御キャビネットクーラー付属

 

2段階パーツキャッチャー(オプション)

Haasの2段階オートパーツキャッチャーは、加工中にメインの加工範囲外へ完全に移動し、サイクル終了時にコマンドを受信すると素早く所定の位置に移動します。サイクル時間が短い部品については、アームを延長位置のままに維持して、サイクル終了時に部品をキャッチするためにトレイのみを回転させることができます。 

キャッチトレイはさまざまなパーツオフ位置に簡単に合わせて調整でき、メインスピンドルまたはオプションのサブスピンドルのいずれかから部品をキャッチするように位置決めすることができます。

オートパーツローダー(オプション)

Haasオートパーツローダーは、Haasターニングセンターでの部品生産を自動化することで生産性を飛躍的に強化する、シンプルかつ安価な方法です。Haas ターニングセンター専用に設計・製造されており、Haas制御に直接接続できます。

  • Y 軸モデルを含む Haas ST-10 〜 ST-25のターニングセンターですぐ利用できる機能を備えたオールインクルーシブ設計
  • Haas制御と直接インターフェース
  • Ø5.8" x 5" x 10 lb(Ø147 x 127 mm x 4.5 kg)までの部品に対応
  • 安全に操作できるライトカーテンが付属
  • 米国製

新設計の心押台(オプション)

新設計の心押台では、油圧を60psi(4.1バール)の低さに設定できるため、薄い部品を加工する際の部品の変形を最小限に抑えることができます。アクメねじ駆動システムによって、激しい荒加工時に心押台をよりよくサポートします。

Capacities S.A.E METRIC
チャックサイズ 8.3 in 210 mm
最大パーツスウィング 21.0 in 533 mm
最大切削径(BMT65 タレット使用時) 11.75 in 298 mm
最大切削長(保持具により異なります) 22.5 in 572 mm
バー能力 2.50 in 64 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 8.40 in 213 mm
Y軸 ± 2.0 in ± 51 mm
Z軸 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Z軸で高速 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4100 lbf 18238 N
最大スラストY 2300 lbf 10231 N
最大スラストZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-6 A2-6
最大定格 20.0 hp 14.9 kW
最大速度 4000 rpm 4000 rpm
最大トルク 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
スピンドルボア径 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大定格 5.0 hp 3.7 kW
位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
ブレーキクランプ力 1000 lbf 4448 N
ブレーキ直径 14.4 in 366 mm
制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12 Stations 12 Stations
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最大速度 6000 rpm 6000 rpm
ツーリング BMT65 BMT65
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 80 psi
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 4000 rpm 4000 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 20.0 hp 14.9 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
輸出用パレット 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
重量 10480 lb 4754.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。