ST-20Y-EU

  1. 선반
  2. ST 시리즈
  3. ST-20Y-EU

유럽만 해당

ST-20Y-EU

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 298 x 572mm 및 봉재 이송용량 64mm의 Y축 CNC 선반

ST-20Y-EU는 당사의 중형 ST-20Y의 특별 구성 버전으로, 당사가 유럽 시장에 특별 가격으로 제공하고 있습니다.

포함된 옵션:
  ✓ 6000rpm 라이브 툴링 업그레이드
  ✓ 자동 공구 프리셋터
  ✓ 벨트형 칩 컨베이어

  • 12-스테이션 베이스 마운트 터렛(BMT65)
  • Y축 밀링, 드릴링, 탭핑
  • 작은 바닥면적

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

이 모델은 유럽에서만 제공됩니다

  • 8.3" 척 크기
  • 2.5" 봉재 이송용량
  • 4k RPM
  • 20 hp 동력
기계 비교
재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 자동화
  • 상세정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 4,000rpm스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링
  • 라이브 툴링용 6,000rpm 회전수 업그레이드

검사

  • 자동 공구 프리셋터

칩 및 절삭유 관리

  • 벨트식 칩 컨베이어, 선반
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동기 탭핑
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • BMT65 미터법 표준 공구 홀더 키트
  • BMT65 구동 공구 홀더 키트

워크홀딩

  • 210mm 유압 척, A2-6

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

차트 다운로드
동영상

재설계된 ST-20 시리즈 

ST-20Y 절삭 데모

선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

G53을 사용한 사이클 시간 단축 및 터렛의 위치 설정

Haas BMT65 터렛

라이브 툴 설정

고객 사용후기


Sonitek Corporation

Sonitek Corporation(코네티컷 주 밀포드)은 다양한 산업을 위한 열가소성 플라스틱 부품을 조립하고 성형하는 데 사용되는 초음파 용접 및 열 융착 장비를 제조합니다. 이 회사는 TR210 로터리가 있는 5축 VF-5SS와 Y축 ST-20Y 선반을 포함한 Haas 기계의 고급 기능을 활용하여 작업을 간소화하고 설치를 줄여 생산 일정을 크게 최적화합니다.

 

 


One Off Coating LLC

"당사는 총기 산업을 위해 세라코트를 생산하기 시작했습니다. 처음에는 소규모 개별 프로젝트였으나, 나중에는 더 큰 규모의 생산으로 발전했습니다. 레이저 각인도 시작했습니다. 당사는 ST-20Y를 구입해서 기계로 성장할 수 있었습니다. 라이브 툴링과 Y축 기능이 있으면 훨씬 더 많은 일을 수행할 수 있습니다. 저는 회사를 너무 빨리 성장하게 하는 기계를 사고 싶지는 않았습니다. 다만 어떤 프로젝트라도 처리할 수 있기를 원했습니다."

– Tom Bacher, 소유주 

 

 


Machined Casting Specialties 

"당사의 틈새시장 영역은 성형품이고, 봉재 작업, 솔리드 작업을 하지만 철 성형품과 알루미늄 성형품이 핵심 사업입니다. 주로 한 회사의 프라이팬을 제작합니다. 이러한 주철 프라이팬에 필요한 또 다른 능력은 프라이팬에 들어가는 뚜껑을 제작하는 것이었습니다. 뚜껑에는 고객 로고가 각인된 손잡이가 필요합니다. 당사는 Haas ST-20Y로 이 제품을 공급할 수 있었습니다. 라이브 툴링 서브 스핀들을 사용하여 봉재 이송장치와 함께 원형 청동 스톡으로 시작할 수 있으며, Y축을 사용하여 구체 표면에 로고를 각인할 수 있고 서브 스핀들로 떼어내 뒷면에서 작업하여 기계에서 완제품이 나오도록 합니다."

– Monte Hoffman, 소유주

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"이 기계의 핵심 부분은 자동화 솔루션이었으며, 바로 이 때문에 봉재 이송장치를 추가했습니다."

JOHN SAUNDERS | 소유자 | SAUNDERS MACHINE WORKS

Saunders Machine Works logo. Product of Haas CNC machine tools.

John Saunders는 Saunders Machine Works의 소유자이며 자신의 NYC CNC YouTube 채널에 자주 동영상를 게시합니다.  독학으로 기공사가 된 John은 가공과 제조업에서 인정 받는 인물이 되었습니다.  그는 차세대 기공사와 제조업 기업가를 교육하고 이들에게 영감을 주는 일에 집중하고 있습니다.

   YouTube 채널에서 더 많은 John의 비디오 보기:  NYC | CNC


DK Custom Products

 

DK Custom Products는 Devin과 Kevin이 장거리 모터사이클 주행을 하는 Harley Davidson 소유자들을 위해 “OEM보다 우수한” 공작물을 제공할 목적으로 설립했습니다. 처음에는 공작물을 손으로 가공했는데, 나중에는 첫 번째 CNC인 Haas TM-2P에 투자하여 빌릿에서 공작물을 가공하기 시작했습니다. 생산량이 증가하면서, 밀링가공된 기능이 완비된 기계 원통형 공작물에 Haas 봉재 이송장치가 장착된 Haas ST-20Y를 추가했습니다. 그리고 가장 최근에는 이전에 TM-2P에서 밀링가공된 대량 공작물에 VF-2SS를 추가했습니다. 

Olsbergs MSE

"혁신적인 기업인 Olsbergs MSE는 15년 이상 동안 경주용 자동차와 맞춤 제작 자동차를 생산해 왔습니다. 이 회사는 현재 기술 개발의 매력이라는 추진력으로 모든 디자인과 엔지니어링을 사내에서 처리하고 있습니다. 완성차, 시제품, 소량 제작 제품을 제작하고 있으며 미래를 위한 다양한 콘셉트를 개발하고 있습니다

사내 생산이 가능해진 것은 Edströms로부터 최근에 구매한 두 가지 Haas 기계인 Haas UMC-750SS 5축 다중 작동 기계 및 구동 공구가 포함된 CNC 선반, 그리고 ST-20Y Y축 덕분이었습니다. 이를 통해 회사는 자동차 자체를 위한 다양한 유형의 부품을 이제는 좀 더 세부적인 수준에서까지 설계할 수 있게 되었습니다."

- Andreas Eriksson - CEO

관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Haas ST-10Y

ST-10Y-EU

최대 용량 279 x 406mm 및 봉재 이송용량 44mm의 Y축 CNC 선반

  • 6.5" 척 크기
  • 1.75" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 15 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위, 더 큰 동력

Haas ST-30Y

ST-30Y-EU

A2-6 스핀들 노우즈와 3.0”(76mm) 봉재 이송용량의 Y축 중형 CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 스핀들, 동일한 바닥면적

Haas ST-28Y

ST-28Y

최대 용량 298 x 572mm 및 봉재 이송용량, A2-8 및 102mm의 Y축 CNC 선반

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 4,000rpm스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 12 스테이션 BMT65 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링
  • 라이브 툴링용 6,000rpm 회전수 업그레이드

검사

  • 자동 공구 프리셋터

칩 및 절삭유 관리

  • 벨트식 칩 컨베이어, 선반
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동기 탭핑
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • BMT65 미터법 표준 공구 홀더 키트
  • BMT65 구동 공구 홀더 키트

워크홀딩

  • 210mm 유압 척, A2-6

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

개요

당사는 최고 인기 제품인 ST-20 시리즈 터닝 센터를 전면 재설계하여 성능과 기능, 가치를 전혀 다른 차원의 높은 수준으로 끌어올렸습니다. 더 커진 봉재 이송용량, 우수한 절삭 성능, 생산력 강화를 위한 다양한 선택품을 갖추고 더 견고한 기계를 만들기 위한 모든 것을 완전히 다시 설계했습니다.

  • 새로운 성형품 – 더 컴팩트하고 더 견고해짐
  • 이전 제품보다 11% 더 적은 바닥면적
  • 늘어난 봉재 이송용량을 위해 더 커진 스핀들 구멍
  • 늘어난 Z축 이동거리
  • WiFi 표준
  • 2단계 자동 공작물 회수 장치(선택품)
  • 서브 스핀들(옵션)
  • 자동 공작물 적재장치(선택품)
  • 자동 도어(옵션)

규격 비교(인치법)

       새 모델     기존 모델
컨베이어 미포함 바닥면적(가로, 세로, 높이) 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
최대 공작물 회전 21.0" 31.75"
봉재 이송용량, 최대 스핀들 회전수 2.5", 4,000-rpm 2.0", 4,000-rpm
최대 전원 정격, 드라이브 시스템 20 hp, 벨트 구동 20 hp, 벨트 구동
스핀들 노우즈, 척 크기 A2-6, 8.3" A2-6, 8.3"
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) 13" 15"
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) 11.75"  
최대 절삭 길이(워크홀딩에 따라 다양) 22.5" 21"
축 이동거리(X, Z)  8.4", 22.5" 9.3", 21.0"
Y축 이동거리(Y축 모델에 한함) 4.0" 4.0"

규격 비교(미터법)

  새 모델 기존 모델
컨베이어 미포함 바닥면적(가로, 세로, 높이) 3,302 x 1,626 x 1,956mm 3,175 x 1,981 x 1,956mm
최대 공작물 회전 533mm 806mm
봉재 이송용량, 최대 회전수 64mm, 4,000-rpm 51mm, 4,000-rpm
최대 전원 정격, 드라이브 시스템 14.9kW, 벨트 구동 14.9kW, 벨트 구동
스핀들 노우즈, 척 크기 A2-6, 210mm A2-6, 210mm
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) 330 mm 381mm
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) 298  
최대 절삭 길이(워크홀딩에 따라 다양) 572mm 533  mm
축 이동거리(X, Z) 213mm, 572mm 236mm, 533mm
Y축 이동거리(Y축 모델에 한함) 100mm 100mm

증가된 구멍 크기

재설계된 ST-20/Y는 2.5"(64mm) 드로튜브 구멍을 보유합니다. 이전 제품에 비해 25% 더 커진 것으로 봉재 이송용량이 증가되었습니다. 또한 포함된 척은 크기가 더 커진 스로트를 장착하여 척 죠에 더 큰 공작물을 수용하거나 보링 또는 큰 구멍의 나사 절삭 시 완성도를 더 높일 수 있습니다.

공작물 적재 인체공학적 특징 개선

바닥면적을 더 작게 설계하고 시트메탈을 재설계하여 도어와 척 중앙부 사이의 거리를 좁힌 결과 인체공학적 장점이 개선되었습니다. 척까지의 거리가 짧아져 기계 운용자가 수동으로 가공물을 적재 또는 하역하는 것이 더 쉬워졌습니다.

증가된 웻지 각도

웻지 각도를 45도~55도 사이로 개선하여 공작물 가공범위 내 칩 흐름이 전반적으로 향상되고 기계의 바닥면적이 11% 감소되는 결과를 가져왔습니다.

WiFi 연결 표준

모든 Haas 기계는 기본적으로 WiFi가 내장되어 Haas 제어와 로컬 지역 네트워크 사이를 빠르게 무선 연결할 수 있습니다. WiFi를 이용하여 무선으로 파일을 편리하게 공유 및 전송하고 HaasConnect 모바일 기계 모니터링을 통해 기계를 원격 모니터링하세요. Haas 제어로 편리하게 설정되고 Netshare 기능을 지원합니다. 

  • 케이블 불필요
  • 기계가 많은 대형 공장에 이상적
  • 기계가 네트워크 라우터에서 멀리 떨어져있는 공장에 이상적
  • 쉽게 파일 전송 및 공유 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

자동 도어 표준

Haas 자동 도어는 재설계된 기계에서 사용 가능하므로 운용자의 피로를 줄이고 자동화를 단순화할 수 있게 되었습니다. 자동 도어는 M-코드로 기계 도어가 자동으로 열리거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 열립니다. 이러한 기능으로 반복적인 가공 작업을 하는 동안 운용자의 피로가 줄어들고 로봇형 적재장치 또는 APL 선택품을 사용하여 자동 조작이 가능해졌습니다. 이 도어는 사이클 시작에서 자동으로 닫히고 사이클 마지막 또는 선택적 중단에서 설정을 통해 제어될 수 있습니다.

참고: 가용성은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 로봇 및 APL 설치의 경우를 제외하고 유럽에서는 사용할 수 없습니다.

  • 기계의 인체공학적 특성 개선
  • 반복적 기계 작동 시 운용자 피로 감소
  • M-코드를 통해 자동으로 작동하거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 작동
  • 로봇형 적재장치 또는 APL과 함께 사용 시 자동 조작 지원
  • 사이클 시작에서 자동 폐쇄되며 사이클 마지막 또는 선택적 중단에서 자동 개방 가능 

서브 스핀들(옵션)

선택품으로 제공되는 마감 서브 스핀들은 생산력을 향상시킬 뿐만 아니라 공작물의 2차 공정측을 정삭하기 위한 새로운 옵션을 제공합니다.

이 A2-5 스핀들은 가격이 합리적이며, 5.3"(135mm) 유압 척을 갖추고 있어 메인 스핀들과 완전히 동기화되므로 “사이클 내” 공작물 이송을 손쉽게 할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 단일 설치 안에서 공작물 양쪽을 모두 마감할 수 있습니다. 즉, 원 공작물을 적재한 다음 문을 열기만 하면 마감된 상태의 공작물을 회수할 수 있습니다. 내장형 공작물 이젝터는 자동 조작을 위해 마감된 공작물을 공작물 회수 장치 안으로 배출합니다. 참고: 심압대 선택품과 호환 불가.  
 

  • 6,000rpm
  • A2-5 스핀들 노우즈
  • 5.3"(135mm) 유압 척 
  • 1.3"(33mm) 스핀들 구멍(비관통)
  • 완전히 동기화된 공작물 이송 가능(최대 4800rpm)
  • 내장된 공작물 배출장치
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러 포함

 

2단계 공작물 회수 장치(선택품)

2단계 자동 공작물 회수 장치는 가공 중에 기본 공작물 가공범위에서 완전히 벗어나고 사이클 종료 시 명령을 받으면 제자리로 신속히 이동합니다. 사이클 시간이 짧은 부품의 경우, 사이클 종료 시 부품을 회수하기 위해 트레이만 회전시키면서 암을 연장된 위치에 남겨둘 수 있습니다. 

회수용 트레이는 다양한 완성 공작물 위치에 맞게 조절할 수 있으며, 메인 스핀들 또는 옵션으로 제공되는 서브 스핀들에서 공작물을 회수할 수 있도록 위치를 설정할 수 있습니다.

자동 공작물 적재장치(선택품)

Haas 자동 공작물 적재장치는 Haas 터닝 센터에서 공작물 생산을 자동화하여 생산성을 높일 수 있는 간편하고 합리적인 비용이 드는 방법입니다. 이 장치는 Haas 터닝 센터에만 사용할 수 있도록 설계 및 제작되었으며, Haas 제어장치에 직접 연결할 수 있습니다. 

  • Y축 모델 포함한 Haas ST-10에서 ST-25까지의 터닝 센터에 전원만 연결하면 작동하는 모든 것이 포함된 디자인
  • Haas 제어와 직접 인터페이스됨
  • 최대 Ø5.8" x 5" x 10lb(Ø147 x 127mm x 4.5kg) 크기의 공작물 수용
  • 안전한 작업을 위해 광 커튼 포함
  • 미국에서 제작

새로운 심압대 디자인(선택품)

이 신규 심압대 디자인으로 60psi(4.1bar)의 저유압 설정이 가능해져 얇은 공작물을 가공할 때도 공작물 변형을 최소화할 수 있습니다. Acme 스크류 드라이브 시스템은 무겁고 힘든 작업 시 심압대의 지지력을 더 강화시켜줍니다.

Capacities S.A.E METRIC
척 크기 8.3 in 210 mm
최대 공작물 회전 21.0 in 533 mm
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) 11.75 in 298 mm
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 22.5 in 572 mm
봉재 이송용량 2.50 in 64 mm
이동거리 S.A.E METRIC
X축 8.40 in 213 mm
Y축 ± 2.0 in ± 51 mm
Z축 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Y에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Z에서 급속 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 4100 lbf 18238 N
최대 스러스트 Y 2300 lbf 10231 N
최대 스러스트 Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
스핀들 노우즈 A2-6 A2-6
최대 정격 20.0 hp 14.9 kW
최대 속도 4000 rpm 4000 rpm
최대 토크 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
스핀들 구멍 ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
위치 설정(±) 0.01 ° 0.01 °
브레이크 고정력 1000 lbf 4448 N
브레이크 직경 14.4 in 366 mm
제어 유형 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
공구 수 12 Stations 12 Stations
OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
최대 속도 6000 rpm 6000 rpm
툴링 BMT65 BMT65
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 80 psi
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 4000 rpm 4000 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 20.0 hp 14.9 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
수출용 팔레트 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
무게 10480 lb 4754.0 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.