ST-30Y-EU

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-30Y-EU

欧州のみ

ST-30Y-EU

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

A2-6 スピンドルノーズと 3.0" (76 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

ST-30Y-EUは、ヨーロッパ市場向けに特別価格で提供する、中型ST-30Yの特別構成モデルです。

含まれるオプション:
  ✓ 6,000rpm回転工具アップグレード
   ✓ 自動工具プリセット
 ✓   ベルト型チップコンベヤ

  • 12ステーション ベースマウントタレット(BMT65)
  • Y軸のミリング(フライス削り)、ドリル、タッピング
  • 中程度のフットプリント

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

このモデルが販売されているのはヨーロッパだけです

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 出力
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 3,400rpmスピンドル - ベルト駆動

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具
  • 回転工具の速度を6,000rpmにアップグレード

検査

  • 自動工具プリセット

チップおよびクーラントの管理

  • ベルト型チップコンベヤ、旋盤
  • 55ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
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
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • ユーザー定義マクロ
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT65メトリック標準工具ホルダキット
  • BMT65駆動工具ホルダキット

保持具

  • 254mm 油圧チャック、A2-6

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • ステディレストのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使ってサイクル時間を短縮し、タレットを位置決め

HAAS BMT65タレット

回転工具のセットアップ

お客様の声

HYMAX Grzegorz Mnich

「HYMAX Grzegorz Mnich社は、25年以上にわたり、油圧アクチュエータの製造、改修、サービス、およびテクニカルシーリングとゴム製品の製造を専門に事業を展開しています。

「当社は、短納期で効率的かつ柔軟な生産の保証を重要な目標に掲げています。機械工場開発への投資を継続し、技術的プロセスをさらに洗練させていきます。生産のそれぞれの段階における支援や技術相談を行い、現在の工程や作業の状況に関する情報へのアクセスを許可しています。 

「最新の機械工場と熟練したチームを持つことができれば、機械加工能力の幅が広がります。HFO-Abplanalpにより納品されたHaasのターニングセンターとミリングセンターは特にフル活用しています。おかげで複雑な細部の機械加工も高精度でできるようになりました」

– Macief Piwonski、マネージングディレクター

関連製品

フットプリントの削減

Haas ST-20Y

ST-20Y-EU

298×572mmの最大能力と64mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 8.3" チャックサイズ
  • 2.5" バー能力
  • 4k RPM
  • 20 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

デュアルスピンドルモデル

Haas DS-30Y

DS-30Y

Y軸と最大349×826 mmの能力を備えたデュアルスピンドルCNC旋盤

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 4.5k RPM
  • 30 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

優れたバー能力と大型のチャック、充実したパワー

Haas ST-35Y

ST-35Y

A2-8 スピンドルノーズと 4.0" (102 mm) バー能力を備えた中型のY軸CNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 3,400rpmスピンドル - ベルト駆動

タレットと回転工具

  • 12ステーションBMT65タレットとC軸を備えた4000rpmの回転工具
  • 回転工具の速度を6,000rpmにアップグレード

検査

  • 自動工具プリセット

チップおよびクーラントの管理

  • ベルト型チップコンベヤ、旋盤
  • 55ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
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
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム
  • リジッドタッピング
  • スピンドル方向決め
  • ユーザー定義マクロ
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • BMT65メトリック標準工具ホルダキット
  • BMT65駆動工具ホルダキット

保持具

  • 254mm 油圧チャック、A2-6

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

概要

全面刷新されたベストセラーのST-30/Yターニングセンターは、かつてないほどの性能、機能、価値を提供します。全面的に再設計を行い、より優れた切削性能と生産性を向上する数々のオプションによって、さらに剛性の高い機械を生み出しました。

  • 新しい鋳物 – 鋼性と湿し特性が向上
  • 毎日の操作用に人間工学要素を改善
  • チップ排出機能を改善
  • Z軸移動を拡大
  • 重負荷作業用にウェッジ角度を増加
  • WiFi完備
  • HaasDropワイヤレスファイル転送機能を標準搭載
  • 安全運転機能を標準搭載
  • HaasConnection遠隔モニタリング機能を標準搭載
  • 2段階オートパーツキャッチャー(オプション)
  • サブスピンドル(オプション)
  • 自動ドア(オプション)

仕様比較(インチ)

       新型     旧型
フットプリント(長さ、奥行き、高さ)コンベヤ除 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
最大パーツスウィング 21" 31.75"
バー能力、最大スピンドル速度 3.0"、3,400rpm 3.0"、3,400rpm
最大電力定格、駆動システム 30hp、ベルト駆動 30hp、ベルト駆動
スピンドルノーズ、チャックサイズ A2-6、10.0" A2-6、10.0"
最大切削直径(BOTタレット) 15.00" 21.00"
最大切削直径(BMT65タレット) 13.75" 18.00"
最大切削長(Y軸モデル) [保持具により異なります]  32.5" 26"(23")
軸移動(X、Z) 9.4"、32.5" 12.75"、26"
Y軸モデル、軸移動(X、Y、Z) 9.4"、4.0"、32.5" 12.75"、4.0"、23.0"

仕様比較(メトリック)

  新型 旧型
フットプリント(長さ、奥行き、高さ)コンベヤ除 3835 x 1778 x 2007mm 3073 x 2007 x 2108mm
最大パーツスウィング 533 mm 806 mm
バー能力、最大速度 76mm、3,400rpm 76mm、3,400rpm
最大電力定格、駆動システム 22.4kW、ベルト駆動 22.4kW、ベルト駆動
スピンドルノーズ、チャックサイズ A2-6、254mm A2-6、254 mm
最大切削直径(BOTタレット) 381mm 533mm
最大切削直径(BMT65タレット) 349 mm 457mm
最大切削長 (Y軸モデル) [保持具により異なります] 826mm 660mm (584mm)
軸移動(X、Z) 239mm、826mm 324mm、660mm
Y軸モデル、軸移動(X、Y、Z) 239mm、101mm、 826mm 324mm、101mm、584mm

部品積載時の人間工学要素を向上

新設計ではよりコンパクトなフットプリントとシートメタルを再設計することにより、ドアとチャックの中心間の距離を縮小し、人間工学要素を改善しました。チャックまでの距離が短くなるため、機械のオペレーターは手動で簡単に部品の積み下ろしを行えます。それにより、部品の自動(ロボット)積み下ろし速度を早めることもできます。 

ウェッジ角度を拡大

ウェッジの角度を45度から55度に増やしました。これにより、加工範囲内の全体的なチップフローが改善されます。チップコンベア(オプション)を使用した場合、急な角度になったことでチップの排出速度が早まります。 

WiFi接続を標準搭載

Haas の機械はすべて内蔵 WiFi を標準搭載しており、Haasコントロールとローカルエリアネットワークを素早くワイヤレスで接続できます。WiFiを使ってファイルをワイヤレスで簡単に共有したり転送したり、HaasConnectモバイル機械モニタリング機能を使って機械を遠隔からモニターすることが可能です。Haas制御で簡単にセットアップでき、ネットシェア能力をサポートします。 

  • ケーブル不要
  • 数多くの機械を備えた大規模工場に最適
  • ネットワークのルーターから遠い場所に機械がある工場に最適
  • ファイルの転送、共有が簡単 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

自動ドア(オプション)

Haas自動ドアは新設計の機械で利用でき、オペレーターの疲労を軽減するとともに自動化をシンプルにします。自動ドアはMコードによって機械のドアを自動的に開きます。コントロールペンダントのボタンを使用して手動で開くこともできます。これにより、反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減するほか、ロボティックローダーまたはオプションのAPLの併用により無人運転が可能になります。ドアはサイクル開始時に自動的に閉じ、サイクル終了時に開くか、任意による停止時に開くよう、設定を介して制御できます。

注:  販売状況は地域によって異なる場合があります。ロボットおよびAPLが導入されている場合を除きヨーロッパでは販売されていません。 

  • 機械人間工学要素を向上
  • 反復加工操作時のオペレーターの疲労を軽減
  • Mコードによる自動運転、またはコントロールペンダントのボタンによる手動運転
  • ロボティックローダーまたはAPLを併用することで無人運転が可能
  • サイクル開始時に自動的に閉じ、 サイクル終了時または任意の停止時に自動で開くことが可能 

サブスピンドル(オプション)

生産性を向上させるだけでなく、2工程目の仕上げ用の新たなオプションにもなる仕上げ用サブスピンドル。

6.5" (165 mm) の油圧チャックを搭載したお手頃価格のA2-5スピンドル。メインスピンドルと完全に同期し、サイクル中に簡単に部品を切り替えることができます。これにより、シングルセットアップで部品の両側の仕上げが可能になり、単に加工品の素材を積載するだけで、次回ドアを開くと、仕上げ済みの部品ができています。内蔵パートイジェクターが仕上げ済みの部品をオプションのパーツキャッチャーに押し出し、自動操作を実現します。

注記:心押台オプションとの互換性はありません。ボルトオン タレットとの互換性はありません。 
 

  • 4100rpm
  • A2-5 スピンドルノーズ
  • スプリングを搭載したパートイジェクター付属 
  • 6.5"(165mm)油圧チャック 
  • 1.8" (46 mm) ドローチューブボア 
  • 細長い部品には、最大30"(762 mm)までのドローチューブを嵌めこめます
  • 完全に同期した部品切り替えが可能(最大4100rpm)
  • CNC制御キャビネットクーラー付属

 

2段階パーツキャッチャー(オプション)

Haasの2段階オートパーツキャッチャーは、加工中にメインの加工範囲外へ完全に移動し、サイクル終了時にコマンドを受信すると素早く所定の位置に移動します。サイクル時間が短い部品については、アームを延長位置のままに維持して、サイクル終了時に部品をキャッチするためにトレイのみを回転させることができます。 

キャッチトレイはさまざまなパーツオフ位置に合わせて簡単に調整でき、メインスピンドルまたはオプションのサブスピンドルのいずれかから部品をキャッチするように位置決めすることができます。

  • 4.25" (108 mm) 長さ X 2.125" (54 mm) 直径パート能力
  • 10 lb (4.5 kg) パート 重量上限 
  • 無人加工が可能
  • Mコードで起動、Haas制御に完全に統合
  • 異なるパーツオフ位置に合わせて簡単に調節
  • ドアを開けることなく完成部品を回収することが可能

新設計の心押台(オプション)

新設計の心押台では、油圧を60psi(4.1バール)の低さに設定できるため、薄い部品を加工する際の部品の変形を最小限に抑えることができます。アクメねじ駆動システムによって、激しい荒加工時に心押台をよりよくサポートします。

  • #4モーステーパー
  • 心押台保護用のユーザー調整機能付き移動ゾーン制限
  • スクリーン上の専用タブで直観的な設定が可能
  • Mコードまたはペダル操作
Capacities S.A.E METRIC
チャックサイズ 10.0 in 254 mm
最大パーツスウィング 21.0 in 533 mm
最大切削径(BMT65 タレット使用時) 13.75 in 349 mm
最大切削長(保持具により異なります) 32.5 in 826 mm
バー能力 3.00 in 76 mm
Between Centers (max) 32.5 in 826 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 9.40 in 239 mm
Y軸 ± 2.0 in ± 51 mm
Z軸 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Y軸で高速 472 ipm 12.0 m/min
Z軸で高速 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4100 lbf 18238 N
最大スラストY 2300 lbf 10231 N
最大スラストZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-6 A2-6
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 3400 rpm 3400 rpm
最大トルク 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
最大トルク(オプションのギアボックス使用時) 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
スピンドルボア径 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大定格 5.0 hp 3.7 kW
位置決め (±) 0.01 ° 0.01 °
ブレーキクランプ力 1000 lbf 4448 N
ブレーキ直径 14.4 in 366 mm
制御タイプ Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12 Stations 12 Stations
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最大速度 6000 rpm 6000 rpm
ツーリング BMT65 BMT65
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 3400 rpm 3400 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
輸出用パレット 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 240 cm
重量 11340 lb 5144.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。