ST-30Y-EU

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. ST-30Y-EU

仅限欧洲

ST-30Y-EU

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Y 轴中号数控车床,带 A2-6 主轴鼻端和 3.0" (76 mm) 棒材最大直径

ST-30Y-EU 是我们以特价向欧洲市场提供的中型 ST-30Y 的特殊配置版本。

包括选件:
  ✓ 6000-rpm 动力刀具升级
  ✓  自动对刀仪
  ✓ 履带式排屑器

  • 12 工位基座安装刀架 (BMT65)
  • Y 轴铣削、钻削和攻丝
  • 尺寸适中

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

此型号仅适用于欧洲

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源
机床对比
详细了解库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 详情
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 皮带驱动 3,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴
  • 动力刀具的转速升级至 6,000 rpm

探测

  • 自动对刀仪

切屑和冷却液管理

  • 皮带式排屑器,车削中心
  • 55 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT65 公制标准刀座套件
  • BMT65 动力刀座组件

工件夹具

  • 254 毫米液压卡盘,A2-6

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 固定支架布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频库

车削中心钻削:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

客户感言

HYMAX Grzegorz Mnich

“25 年多以来,HYMAX Grzegorz Mnich 一直专注于液压执行器的生产、翻新和维修,以及技术密封件和橡胶制品的生产。

公司的主要目标是保证高效灵活的生产,以及尽快交付。公司继续投资于机床加工车间的开发,并改进其技术流程。公司在生产的每个阶段提供支持和技术咨询,并提供有关当前流程阶段和任务状态的信息。 

“我们拥有现代化的机床加工车间和熟练的团队,具有广泛的加工能力。我们拥有由 HFO-Abplanalp 提供的 Haas 车削和铣削中心等,这使我们能够高精度加工复杂的细节。”

– Macief Piwonski,常务董事

相关产品

尺寸较小

Haas ST-20Y

ST-20Y-EU

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 64 毫米 的棒材最大直径

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

双主轴机型

Haas DS-30Y

DS-30Y

双主轴数控车削中心,具备 Y 轴和 349 x 826 毫米 的最大加工直径

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 4.5k RPM
  • 30 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

棒材最大直径和卡盘更大,动力更强

Haas ST-35Y

ST-35Y

Y 轴中号数控车床,带 A2-8 主轴鼻端和 4.0”(102 mm) 棒材最大直径

  • 12" 卡盘尺寸
  • 4.0" 棒材最大直径
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 皮带驱动 3,400-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴
  • 动力刀具的转速升级至 6,000 rpm

探测

  • 自动对刀仪

切屑和冷却液管理

  • 皮带式排屑器,车削中心
  • 55 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 可视化零件加工程序设计系统
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 用户自定义宏
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT65 公制标准刀座套件
  • BMT65 动力刀座组件

工件夹具

  • 254 毫米液压卡盘,A2-6

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

概览

我们对最畅销的 ST-30/Y 车削加工中心进行了全面的再设计,以提供前所未有的更优异表现、功能及价值。我们从头进行了全面设计,以使机床更坚固耐用,实现出色的切割表现,以及一系列可提高生产力的选项。

  • 新铸件 - 增加硬度和阻尼性能
  • 改善日常操作的人体工程学
  • 改进排屑
  • 增加 Z 轴行程
  • 增加执行重型任务时的楔姿态
  • WiFi 标准
  • HaasDrop 无线文件传输标准
  • 安全运行标准
  • HaasConnect 远程监控标准
  • 两级自动接料机(可选)
  • 副主轴(可选)
  • 自动门(选件)

规格比较(英寸)

       新型号     上一代型号
无输送带情况下的占地面积(长度、深度、高度) 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
最大零件回转直径 21" 31.75"
棒材最大直径,最大主轴转速 3.0",3400-rpm 3.0",3400-rpm
最大额定功率,传动系统 30 hp,皮带驱动 30 hp,皮带驱动
主轴鼻端,卡盘尺寸 A2-6, 10.0" A2-6, 10.0"
最大切削直径(BOT 刀塔) 15.00" 21.00"
最大切削直径(BMT65 刀塔) 13.75" 18.00"
最大切削长度(Y 轴型号) [视工件夹具而异]  32.5" 26" (23")
轴行程(X、Z)  9.4", 32.5" 12.75", 26"
Y 轴型号,轴行程(X、Y、Z) 9.4", 4.0", 32.5" 12.75", 4.0", 23.0"

规格比较(公制)

  新型号 上一代型号
无输送带情况下的占地面积(长度、深度、高度) 3835 毫米 x 1778 毫米 x 2007 毫米 3073 毫米 x 2007 毫米 x 2108 毫米
最大零件回转直径 533 毫米 806 毫米
棒材最大直径,最大速度 76 mm,3400-rpm 76 mm,3400-rpm
最大额定功率,传动系统 22.4 kW,皮带驱动 22.4 kW,皮带驱动
主轴鼻端,卡盘尺寸 A2-6, 254 毫米 A2-6, 254 毫米
最大切削直径(BOT 刀塔) 381 毫米 533 毫米
最大切削直径(BMT65 刀塔) 349 毫米 457 毫米
最大切削长度(Y 轴型号) [视工件夹具而异]  826 毫米 660 毫米(584 毫米)
轴行程(X、Z) 239 毫米,826 毫米 324 毫米,660 毫米
Y 轴型号,轴行程(X、Y、Z) 239 毫米,101 毫米, 826 毫米 324 毫米,101 毫米,584 毫米

改进零件装载人体工程学

新设计拥有紧凑外形和重新设计的钣金件,使得门和卡盘中心之间的距离更短,从而实现更好的人体工程学设计。减少卡盘长度,使机床操作人员更易于手动装卸零件。它还允许更快的自动化(机器人)零件加载和卸载。 

增加楔角

我们将楔角从 45 度增加至 55 度,改进了将该加工区域内的整体切屑流程。当使用排屑器(可选)时,这种更陡峭的倾斜有助于更快的排屑。 

WiFi 连接标准

所有 Haas 设备标配内置 WiFi,以使 Haas 控制系统与本地局域网实现快速无线连接。您可以利用无线网络轻松分享和传送文件,并通过 HaasConnect 移动机床监控系统远程监控机床。使用 Haas 控制系统可轻松进行设置,支持 Netshare 功能。 

  • 不需要线缆
  • 非常适用于配备多台机床的车间
  • 非常适用于机床远离网络路由器的车间
  • 易于传输和共享文件 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

自动门(可选)

重新设计后的机床配备 Haas 自动门,减少操作人员疲劳,简化了自动化流程。自动门可通过 M 代码自动打开机床门,或可通过控制垂体的按钮手动打开。这可减少操作人员因重复操作而过度疲劳,当使用机器人上料器或我们的 APL 选件时,可实现无人看守操作。该门可在循环开始时自动关闭,可通过设置控制,以在循环结束时或在可选件停止时打开。

注意: 供货情况可能因地区而异。除机器人和 APL 自动装料器安装服务外,在欧洲不供应。 

  • 改善机床人体工程学
  • 减少操作人员因重复操作而过度疲劳
  • 可通过 M 代码自动操作,或可通过控制垂体的按钮手动打开
  • 当使用机器人上料器或 APL 时,可实现无人看守操作
  • 在循环开始时自动关闭, 循环结束时或在可选件停止时自动打开 

副主轴(可选)

我们的可选加工中心用表面处理副轴不仅能够提高生产率,还能为部件二次加工面的表面处理提供新选项。

这款高性价比 A2-5 主轴配备一个 6.5"(165 毫米)毫米液压卡盘,并且与主轴完全同步,可轻松完成“循环内”部件传送。这让您能够在单一安装中完成部件的两端加工,只需装载原料工件,等到再次打开设备门板时,就会得到完工的部件。该内置零件推出器将成品零件推入可选接料机,以实现自动化操作。

说明:与尾座选项无法兼容。与螺栓式刀塔无法兼容。 
 

  • 4100-rpm
  • A2-5 主轴鼻端
  • 包括弹簧加载零件推出器 
  • 6.5"(165 毫米)液压卡盘 
  • 1.8"(46 毫米)伸缩镗 
  • 最大 30"(762 毫米)伸缩管深度,能容纳长零件
  • 实现完全同步的工件传送(转速高达 4100 rpm)
  • 包含 CNC 控制柜冷却器

 

两级接料机(可选)

加工期间,我们的二阶自动接料机可完全将已完成零件移至加工区域外,当循环结束发布指令时,快速移动到位。对于循环时间较短的零件,其活动臂可以保持在伸展位置,循环结束时,只有托盘向上旋转以捕获零件。 

该采集盘可根据零件的移动位置轻松调整,可进行定位,以从主轴或副轴选件采集零件。

  • 4.25"(108 毫米)长度 X 2.125"(54 毫米)直径的零件容量
  • 10 磅(4.5 公斤)零件重量限制 
  • 可实现无人看守加工
  • 与 Haas 控制系统完全集成;通过 M 代码激活
  • 易于调整以适应不同的部件分离位置
  • 无需打开门即可取回成品部件

新尾座设计(可选)

尾座进行重新设计后,液压可设置为低至 60 psi (4.1 bar),以在加工薄型零件时,尽量减少零件变形。极致螺丝传动系统可为重型操作提供更好的尾座支持。

  • #4 莫氏锥度
  • 用户调整限制 - 行程区尾座保护
  • 使用专用标签在屏幕上进行直观设置
  • M 代码或踏板操作
Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 10.0 in 254 mm
最大工件回转直径 21.0 in 533 mm
最大切削直径(BMT65 刀塔) 13.75 in 349 mm
最大切削长度视工件夹具而异 32.5 in 826 mm
棒材最大直径 3.00 in 76 mm
Between Centers (max) 32.5 in 826 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 9.40 in 239 mm
Y 轴 ± 2.0 in ± 51 mm
Z 轴 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 4100 lbf 18238 N
最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-6 A2-6
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 3400 rpm 3400 rpm
最大扭矩 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
最大扭矩,有/无可选变速箱 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
主轴孔径 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
定位(±) 0.01 ° 0.01 °
制动夹力 1000 lbf 4448 N
刹车盘直径 14.4 in 366 mm
控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
镗杆背隙(刀塔背部) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
刀库 BMT65 BMT65
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 3400 rpm 3400 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
出口托盘 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 240 cm
重量 11340 lb 5144.0 kg