MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-30Y-EU

  1. Torni
  2. Serie ST
  3. ST-30Y-EU

Solo Europa

ST-30Y-EU

    SOLO CNY
 
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio CNC di medie dimensioni su asse Y con naso mandrino A2-6 e capacità della barra da 3.0" (76 mm)

ST-30Y-EU è una versione appositamente configurata del nostro ST-30Y di medie dimensioni che offriamo al mercato europeo, a un prezzo speciale.

OPZIONI INCLUSE:
  ✓ Upgrade utensili motorizzati a 6.000 rpm
  ✓ Presetter utensili automatico
  ✓ Convogliatore trucioli di tipo a nastro

  • Torretta base di montaggio a 12 posizioni (BMT65)
  • Fresatura, foratura e maschiatura su asse Y
  • Pianta media

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

QUESTO MODELLO È DISPONIBILE SOLO IN EUROPA

  • 10" Dimensioni autocentrante
  • 3.0" Capacità della barra
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Automazione
  • Dettagli
  • Specifiche

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino da 3.400 rpm, trasmissione a cinghia

Torrette ed utensili motorizzati

  • Utensili motorizzati a 4.000 rpm, torretta BMT65 a 12 stazioni e asse C
  • Aggiornamento a velocità 6.000 rpm per utensili motorizzati

Indagine tramite sonda

  • Presetter utensili automatico

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Tornio con convogliatore trucioli di tipo a nastro
  • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Pompa del refrigerante multi-stadio

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Sistema di programmazione visiva del pezzo
  • Maschiatura rigida
  • Orientamento mandrino
  • Macro definibili dall’utente
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit portautensili standard metrico BMT65
  • Kit portautensili guidato BMT65

Serraggio dei pezzi

  • Mandrino autocentrante idraulico da 254 mm, A2-6

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Disegno del layout della lunetta fissa
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

GRAFICO DI CONFRONTO DELL’AREA DI LAVORO DEL TORNIO HAAS

DIMENSIONI AUTOCENTRANTE | CAPACITÀ DELLA BARRA | AREA DI LAVORO | OPZIONI DI AUTOMAZIONE

SCARICA GRAFICO
Video

Foratura con tornio: Tutto ciò che ti serve sapere

Riduci i tempi di ciclo ed effettua il posizionamento della tua torretta con G53

La torretta BMT65 di Haas

Impostazione di utensili motorizzati

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

HYMAX Grzegorz Mnich

“Da oltre 25 anni, HYMAX Grzegorz Mnich è specializzata nella produzione, revisione e manutenzione di attuatori idraulici e nella produzione di guarnizioni tecniche e articoli in gomma.

“L’obiettivo principale dell’azienda è garantire una produzione efficiente e flessibile, con tempi di consegna brevi. L’azienda continua a investire nello sviluppo dell’officina meccanica e nel perfezionamento dei suoi processi tecnologici. L’azienda fornisce supporto e consulenza tecnica in ogni fase della produzione e garantisce l’accesso alle informazioni sulla fase attuale del processo e sullo stato delle attività. 

“Disponendo internamente di una moderna officina meccanica e di un team qualificato, abbiamo a disposizione un’ampia gamma di capacità di lavorazione. A nostra disposizione abbiamo, tra gli altri, centri di tornitura e fresatura Haas forniti da HFO-Abplanalp e che ci consentono di lavorare dettagli complessi con elevata precisione.”

– Macief Piwonski, Direttore generale

PRODOTTI CORRELATI

PIANTA PICCOLA

Haas ST-20Y

ST-20Y-EU

Tornio CNC asse Y con capacità massima di 298 x 572 mm e capacità della barra di 63,5 mm

  • 8.3" Dimensioni autocentrante
  • 2.5" Capacità della barra
  • 4k RPM
  • 20 hp Potenza
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

MODELLO A DUE MANDRINI

Haas DS-30Y

DS-30Y

Tornio CNC doppio mandrino con asse Y e capacità massima 349 x 826 mm

  • 10" Dimensioni autocentrante
  • 3.0" Capacità della barra
  • 4.5k RPM
  • 30 hp Potenza
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

CAPACITÀ DELLA BARRA E MANDRINO AUTOCENTRANTE PIÙ GRANDI, PIÙ POTENZA

Haas ST-35Y

ST-35Y

Tornio CNC di medie dimensioni su asse Y con naso mandrino A2-8 e capacità della barra da 4.0" (102 mm)

  • 12" Dimensioni autocentrante
  • 4.0" Capacità della barra
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Potenza
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix
Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino da 3.400 rpm, trasmissione a cinghia

Torrette ed utensili motorizzati

  • Utensili motorizzati a 4.000 rpm, torretta BMT65 a 12 stazioni e asse C
  • Aggiornamento a velocità 6.000 rpm per utensili motorizzati

Indagine tramite sonda

  • Presetter utensili automatico

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Tornio con convogliatore trucioli di tipo a nastro
  • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli
  • Pompa del refrigerante multi-stadio

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Sistema di programmazione visiva del pezzo
  • Maschiatura rigida
  • Orientamento mandrino
  • Macro definibili dall’utente
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit portautensili standard metrico BMT65
  • Kit portautensili guidato BMT65

Serraggio dei pezzi

  • Mandrino autocentrante idraulico da 254 mm, A2-6

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione

RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

SALVA SPAZIO

PREZZO CONVENIENTE

FACILE DA INTEGRARE

FACILE DA APPRENDERE

Panoramica

I nostri centri di tornitura serie ST-30/Y sono stati completamente riprogettati per un incremento delle prestazioni, delle funzioni e del valore mai raggiunto prima. Tutto è stato reingegnerizzato nei minimi particolari per creare una macchina più rigida con prestazioni di taglio superiori e numerose opzioni per il potenziamento della produttività.

  • Nuovi pezzi fusi – Incremento delle proprietà di rigidità e di smorzamento delle vibrazioni
  • Miglioramento dell’ergonomia per le operazioni quotidiane
  • Miglioramento dell’evacuazione dei trucioli
  • Incremento della corsa dell’asse Z
  • Incremento della portata di taglio per prestazioni di uso intensivo
  • WiFi standard
  • Trasferimento wireless dei file HaasDrop standard
  • Corsa di sicurezza standard
  • Monitoraggio da remoto HaasConnect standard
  • Raccoglipezzi automatico bifase (Opzionale)
  • Mandrino secondario (opzionale)
  • Porta automatica (opzionale)

Comparazione delle specifiche (Pollici)

       NUOVO MODELLO     MODELLO PRECEDENTE
Pianta (lunghezza, profondità, altezza) senza convogliatore 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Rotazione dei pezzi massima 21" 31,75"
Capacità della barra, velocità mandrino massima 3,0", 3.400 rpm 3,0", 3.400 rpm
Potenza nominale massima, sistema di azionamento 30 hp, trasmissione a cinghia 30 hp, trasmissione a cinghia
Naso mandrino, dimensioni autocentrante A2-6, 10,0" A2-6, 10,0"
Diametro da lavorare massimo (con torretta tipo Bolt-On) 15,00" 21,00"
Diametro da lavorare massimo (con torretta BMT65) 13,75" 18,00"
Lunghezza di taglio massima (modelli asse Y) [varia in base al serraggio dei pezzi]  32,5" 26" (23")
Corse degli assi (X, Z)  9,4", 32,5" 12.75", 26"
Modelli asse Y, corse dell’asse (X,Y,Z) 9,4", 4,0",32,5" 12.75", 4.0", 23.0"

Comparazione delle specifiche (Metrico)

  NUOVO MODELLO MODELLO PRECEDENTE
Pianta (lunghezza, profondità, altezza) senza convogliatore 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Rotazione dei pezzi massima 533 mm 806 mm
Capacità della barra, velocità massima 76 mm, 3.400 rpm 76 mm, 3.400 rpm
Potenza nominale massima, sistema di azionamento 22,4 kW, trasmissione a cinghia 22,4 kW, trasmissione a cinghia
Naso mandrino, dimensioni autocentrante A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Diametro da lavorare massimo (con torretta tipo Bolt-On) 381 mm 533 mm
Diametro da lavorare massimo (con torretta BMT65) 349 mm 457 mm
Lunghezza di taglio massima (modelli asse Y) [varia in base al serraggio dei pezzi] 826 mm 660mm (584 mm)
Corse degli assi (X, Z) 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Modelli asse Y, corse dell’asse (X,Y,Z) 239 mm, 101 mm, 826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

Ergonomia del carico dei pezzi migliorata

La pianta compatta e la lamiera metallica riprogettata del nuovo modello garantiscono una minore distanza tra la porta e il centro dell’autocentrante per una migliore ergonomia. La minore distanza dell’autocentrante facilita il carico e lo scarico manuale dei pezzi da parte degli operatori della macchina. Consente anche un caricamento e uno scaricamento dei pezzi automatico (robot) più veloce. 

Angolo di taglio aumentato

Abbiamo aumentato l’angolo di taglio portandolo da 45 a 55 gradi per un miglioramento complessivo del flusso dei trucioli all’interno dell’area di lavoro. La maggiore inclinazione contribuisce alla più rapida evacuazione dei trucioli quando si utilizza un convogliatore trucioli (opzionale). 

Connettività WiFi standard

Tutte le macchine Haas sono dotate di WiFi integrato per una connessione wireless veloce tra il controllo Haas e una rete locale. Utilizza il WiFi per condividere e trasferire facilmente i file senza l’uso di fili e monitora la tua macchina da remoto con il monitoraggio mobile della macchina HaasConnect. È facilmente configurabile attraverso il controllo Haas e supporta capacità Netshare. 

  • Nessun cavo richiesto
  • Ideale per officine di grandi dimensioni con molte macchine
  • Ideale per officine in cui la macchina si trova lontano dal router di rete
  • Trasferisci e condividi i file facilmente 
Wifi Connection. Product of Haas CNC machine tools

Porta automatica (opzionale)

La porta automatica Haas è disponibile sulle macchine riprogettate, riducendo l’affaticamento dell’operatore e semplificando l’automazione. La porta automatica apre automaticamente le porte della macchina attraverso un codice M oppure può essere aperta manualmente tramite un tasto presente sul pannello di comando. Questa soluzione riduce l’affaticamento dell’operatore dovuto a operazioni ripetitive e consente il funzionamento non presidiato quando la macchina viene utilizzata con un caricatore robotizzato o con il nostro caricatore di pezzi automatico opzionale. Le porte si chiudono automaticamente all’inizio del ciclo e possono essere controllate attraverso le impostazioni, affinché si aprano alla fine di un ciclo oppure ad uno stop opzionale.

NOTA: la disponibilità potrebbe variare a seconda dell’area geografica. Non disponibile in Europa, eccetto con le installazioni di robot e Caricatore di pezzi automatico. 

  • Ergonomia della macchina migliorata
  • Riduce l’affaticamento dell’operatore durante operazioni ripetitive
  • Opera automaticamente con codice M oppure manualmente, tramite un tasto presente sul pannello di comando
  • Consente il funzionamento non presidiato quando utilizzata con un caricatore robotizzato o il caricatore di pezzi automatico
  • Si chiude automaticamente all’inizio del ciclo e può essere controllata attraverso le impostazioni, affinché si apra alla fine di un ciclo oppure ad uno stop opzionale 

Mandrino secondario (opzionale)

Il nostro mandrino secondario opzionale di finitura non solo aumenterà la produttività ma fornirà anche nuove opzioni di finitura della seconda operazione del lato del pezzo.

Questo conveniente mandrino A2-5 è dotato di autocentrante idraulico da 6,5" (165 mm) e consentirà la sincronizzazione totale con il mandrino principale per effettuare il trasferimento del pezzo durante il ciclo praticamente senza alcuno sforzo. Questo consente di effettuare la finitura di entrambi i lati del pezzo in una predisposizione singola, basta caricare il pezzo da lavorare grezzo e, alla successiva apertura della porta, il pezzo sarà finito. Un eiettore integrato spinge il pezzo finito nel raccoglipezzi opzionale per il funzionamento automatizzato.

Nota: non compatibile con l’opzione contropunta. Non compatibile con la torretta bolt-on. 
 

  • 4.100 rpm
  • Naso mandrino A2-5
  • Include eiettore pezzi caricato a molla 
  • Mandrino autocentrante idraulico da 6,5" (165 mm) 
  • Alesatura tirante 1,8" (46 mm) 
  • Fino a 30" (762 mm) profondità alesatura per accogliere pezzi lunghi
  • Consente il passaggio del pezzo completamente sincronizzato (fino a 4100 rpm)
  • Include unità di raffreddamento per armadio di controllo CNC

 

Raccoglipezzi bifase (opzionale)

Il nostro raccoglipezzi automatico a doppia posizione esce completamente dall’area di lavoro principale durante la lavorazione e si posiziona se comandato alla fine del ciclo. Per i pezzi con tempi di ciclo brevi, il braccio può essere lasciato in posizione estesa con il vassoio ritratto, pronto ad afferrare i pezzi alla fine del ciclo. 

Il vassoio che afferra i pezzi si regola facilmente in diverse posizioni di troncatura e può essere posizionato in modo da poter afferrare i pezzi sia dal mandrino principale, sia da quello secondario opzionale.

  • Capacità pezzo 4,25" (108 mm) di lunghezza X 2,125" (54 mm) di diametro
  • Limite di peso del pezzo 10 lb (4,5 kg) 
  • Permette la lavorazione non presidiata
  • Totalmente integrato nel controllo Haas; attivato da codice M
  • Facilmente regolabile per contenere diverse posizioni dell’estremità del pezzo
  • Ritiro dei pezzi finiti senza aprire la porta

Modello con nuova contropunta (opzionale)

Il modello con nuova contropunta consente l’impostazione della pressione idraulica a partire da 60 psi (4,1 bar) per ridurre al minimo la deformazione durante la lavorazione dei pezzi sottili. Il sistema di azionamento con vite Acme garantisce un maggiore supporto della contropunta durante le operazioni di sgrossatura pesante.

  • Cono Morse n. 4
  • Area di corsa limitata regolata dall’utente per la protezione della contropunta
  • Predisposizione intuitiva con scheda dedicata sullo schermo
  • Azionamento con codice M o pedale
Capacities S.A.E METRIC
Dimensioni autocentrante 10.0 in 254 mm
Rotazione dei pezzi massima 21.0 in 533 mm
Diametro da lavorare massimo (con torretta BMT65) 13.75 in 349 mm
Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 32.5 in 826 mm
Capacità della barra 3.00 in 76 mm
Between Centers (max) 32.5 in 826 mm
Corse S.A.E METRIC
Asse X 9.40 in 239 mm
Asse Y ± 2.0 in ± 51 mm
Asse Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avanzamenti in rapido su X 472 ipm 12.0 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 472 ipm 12.0 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 4100 lbf 18238 N
Spinta max. Y 2300 lbf 10231 N
Spinta max. Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Naso mandrino A2-6 A2-6
Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
Velocità max. 3400 rpm 3400 rpm
Coppia massima 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Coppia massima con cambio gamma opzionale 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Foro mandrino ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 5.0 hp 3.7 kW
Posizionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
Forza di frenata 1000 lbf 4448 N
Diametro del freno 14.4 in 366 mm
Tipo di controllo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Numero di utensili 12 Stations 12 Stations
Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Gioco posteriore del bareno (dal retro della torretta) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Velocità max. 6000 rpm 6000 rpm
Utensili BMT65 BMT65
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 3400 rpm 3400 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Pallet export 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 240 cm
Peso 11340 lb 5144.0 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.