Standard Low-Volt Transformer (LOW-VOLT)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


标准低压变压器

    仅人民币
标准低压变压器适用于在美国出售的以 220 VAC 电压运行的机床
  • 选项信息

概览

服务手册

可用于这些机床

Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。我们的标准低压变压器允许机床 195-260 VAC 电压运行。变压器安装在控制柜内,便于检修。

  • 标准低压变压器适用于在美国销售的机床
  • 允许以 195-260 VAC 电压运行
  • 内部安装式设计
服务手册
适用于以下机床设备

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading
  • 概览
  • 发送信息

我们的重型低压电源变压器较标准变压器可提高 33% 的性能,以延长重型切削负载的时间,不需要担忧过热警报问题。

  • 较标准变压器提高 33% 的性能
  • 在长时间的重型切削条件下运行冷却器
  • 减少过热警报风险