Standard Low-Volt Transformer (LOW-VOLT)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


표준 저전압 변압기

    CNY 전용
220VAC에서 작동하기 위해 미국에서 판매되는 기계용 표준 저전압 변압기
  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

Haas 기계는 220VAC 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 당사의 표준 저전압 변압기를 사용하면 195~260VAC에서 기계를 작동할 수 있습니다. 변압기는 손쉽게 접근할 수 있도록 제어 캐비닛 내부에 장착됩니다.

  • 미국에서 판매되는 기계용 표준 저전압 변압기
  • 195~260VAC에서 작동 가능
  • 내부 장착 설계
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading
  • 개요
  • 정보 보내기

당사의 대형 저전압 전력 변압기는 표준 전압기 대비 33% 더 많은 용량을 제공하여, 과열 경보에 대해 염려할 필요 없이 중량 절삭 부하를 장시간 허용할 수 있습니다.

  • 표준 변압기 대비 33% 더 많은 용량
  • 장시간 이어지는 중량 절삭 조건 하에서 더 낮은 온도로 작동
  • 과열 경보 위험 감소

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.