Wireless Intuitive Probing System, RF (WIPS-RF)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


无线可视化探测系统射频机床

    仅人民币
带射频探针的完整探测包

这是与我们的标准无线直观探测系统 (WIPS) 一样强大的探测套件,更具有射频(RF)机床接口(RMI)和 RF 探针,消除在探针和机床接口之间的视线需求。

通过 Haas 无线直观探针系统 (WIPS),为您的 Haas 铣床提速 5 倍。WIPS 是一整套探测系列产品,包含主轴探针、刀具设定探针、射频机床接口及功能强大的软件,通过直观、易于使用的模板,在整个作业设置流程中为操作人员提供指导。 

  • 选项信息
  • 详情

概览

文档

视频库

可用于这些机床

您可通过 WIPS,快速、轻松定义工件偏置坐标、设置刀具长度和偏置,以及在加工过程中对零件进行检查和刀具损坏的检测。WIPS 是提高您 Haas 铣床生产能力的良好选配产品。

  • 射频机床接口 (RMI) 和探针
  • 包含 Haas 可视化编程系统、宏、主轴定向、坐标旋转与缩放
  • 易用、内置模板简化探测功能程序设计
  • 全自动刀具设定周期
  • 包含 Renishaw 的 Inspection Plus 软件,可进行高级功能(如加工过程检查)程序设计
技术文档
  • WIPS 操作手册
服务手册
视频库
Recently Updated

只需几秒即可完成工件偏置设置


所有运行机床的工作人员都知道设置工件偏置所需的时间。能在短时间内完成设置意味着什么? 这表明您能做得到,而且比您想像中的要简单!

WIPS 使用方法第一部分 - 校准系统
Haas 无线直观探针系统 (WIPS) 可设置刀具和工件偏置,对于希望提高准确度和速度的车间而言,这不失为一个变革性的工具。在“WIPS 使用方法”系列第一部分中,驻地应用专家 John Nelson 详细说明了 WIPS 的工作原理。
WIPS 使用方法第二部分 - VPS 刀具偏置
在“WIPS 使用方法”系列的第二部分视频中,应用工程专家 John Nelson 通过适用于所有 Haas NGC 控制器的无线探测和可视化编程系统 (VPS),指导您设置刀具偏置。
WIPS 使用方法第三部分 - 刀具偏置页面
在“WIPS 使用方法”系列第三部分视频中,应用工程专家 John Nelson 为您说明了通过“刀具偏置”页面控制无线探测以设置刀具偏置。
快速选择工件偏置和角度
如果您曾在使用老方法来标示零件方面遭遇过困难,那么哪些人没有遇到这一问题呢?那么该提示正是为您而准备!
排除 Haas 探针故障 - 第 1 部分
Mark 强调了探测问题的三大根源,探讨了如何适当校准您的探针,如何诊断那些令人困惑的闪烁灯,并提供了一些关于电池的好建议。
排除 Haas 探针故障 - 第 2 部分
Mark 继续详细介绍 Haas 探针故障的排除方法,包括重新校准、常见探针警报和正确的工作台探针位置。
Recently Updated

不再纠结于重型刀具的加载


订购适用于任何 Haas 50 锥度 VMC 的无线直观探针系统,我们将免费提供 50 锥度刀具负载支架,您可快速、轻松、安全地装载重型和超大型刀具。

适用于以下机床设备

概览

Haas 无线可视化探测系统射频机床 (WIPS-RF) 通过易于使用的模板指导操作人员完成工作设置过程。操作人员可通过这些模板,在自动探测例程运行时进行多任务处理,从而有助于减少设置时间。WIPS 还可以通过使用可用的磨损和破损检测例程,确保在整个生产过程中的工件和刀具保持在公差范围内。WIPS 能够定义工件偏置设定坐标,设置刀具长度偏置量,并在程序内执行加工过程检查。

WIPS -RF 包括:

  • 射频主轴探针(工作探针)
  • 射频 对刀装置(刀具探针)
  • 射频 机床接口 (RMI) 用于通信
  • 用户自定义宏
  • 主轴定向
  • 坐标旋转与缩放
  • 可视化零件编程系统 (VPS)

 

工件探测模板

易于使用的工件偏置设定周期

  • 高亮工件偏置设定并按 F3
  • 选择要使用的探测周期
  • 在模板中输入适当的信息
  • 按下循环开始,以便将代码输出到手动数据输入 (MDI) 并运行周期
  • 或者按 F4,在不运行循环的情况下将代码输出到 MDI

*先进的编程方法允许在工件加工过程中进行检测

 

刀具探测模板

  • 易于理解的刀具设置周期
    • 长度探测(旋转),最适合实心或可分度的立铣刀、面铣刀和壳铣刀
    • 长度探测(非旋转),最适合钻头、丝锥、铰刀或任何有尖刃的刀具
    • 长度和直径探测(旋转),最适合实心或可分度的立铣刀或面铣刀
  • 手动设置长度周期用于定制化刀具
  • 可用于刀具破损和刀具磨损检测
  • 冷却液耐受性好

刀具探针垫高块

根据机器配置、夹具或零件高度的不同,可能需要使用刀具探针垫高块。

Haas 提供了两种将刀具探针从工作台上垫高的选择,以避免对工件夹具或工件产生任何干扰:

  • PRB-EC3: 2.5" (64 毫米) 探针垫高块,适用于中小型 VMC
  • PRB-EC8 10.25" (260 毫米) 适用于 APC、耳轴转台或高夹具的探针垫高块支架

您可以根据零件号  PRB-EC3 或 PRB-EC8 在 Parts.HaasCNC.com 订购这些垫高块。

高级功能

探测器由被称为探针周期的小程序进行操作,这些程序设计用来执行特定的任务。每个任务都需要基于工件和任务输入数据。Haas Automation 提供了可视化编程系统 (VPS) 模板,简化了用于校准探针系统、设置偏置量以及查找转台和刀具加载器位置的数据输入。

但是,探针系统的能力远不止这些。通过探测编程手册和一些编程知识,您可以命令 WIPS 系统执行以下高级功能:

  • 第 4 轴和第 5 轴测量
  • 智能程序选择
  • 确定是否存在某个工件
  • 刀具识别
  • 间隙检查
  • 刀具磨损补偿
  • 刀具破损检测
  • 通过 DPRNT 进行加工过程报告
  • 角度/单一表面测量
  • 角度/web 刀套测量
  • 3 点镗孔/凸台测量
  • 机械加工留量
  • 确定要素至要素的数据

为何使用 WIPS?

  • 清晰的逐步的指示
  • 对于基本功能,不需要 G 代码或宏编程的知识
  • 全自动刀具设定周期
  • 当机床在单个周期内测量多个刀具时,操作人员可以同时执行多个任务,从而减少工件准备时间
  • 通过监测刀具磨损和刀具破损情况来减少报废率
  • 通过宏对工件进行过程中检测

需要咨询 WIPS 更换事宜?

您的机器未订购 WIPS?

没问题!请在下方联系我们。

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

通过添加 Haas 无线直观探针系统 (WIPS),为您的 Haas 铣床提速 5 倍。

配置和价格

立刻开始