Wireless Intuitive Probing System, RF (WIPS-RF)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


直感型ワイヤレス検査システム、RF

    CNY限定
RFプローブを備えた完全なプローブパッケージ

これは、高周波(RF)機械インターフェース(RMI)とRFプローブを除く、標準の直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)と同じ強力なプローブパッケージであり、プローブと機械インターフェースの間の視程の必要がなくなります。

Haasの直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を使用して、最速で5倍速くHaasミルをセットアップしてください。WIPSは完全な検査パッケージです。スピンドルプローブ、工具設定検査針、高周波機械インターフェース、直感的で使いやすいテンプレートでジョブのセットアッププロセスを進めるパワフルなソフトウェアが含まれています。

  • オプション情報
  • 詳細

概要

文書

ビデオ

これらの機械で使用可能

WIPSにより、ワーク検査と工具破損検出のため、ワークオフセット座標の定義、工具長オフセットの設定、および機内計測を迅速かつ簡単に実行できます。WIPSは、Haasミルに追加して生産性向上を実現する最強のツールです。

  • 高周波機械インターフェース(RMI)とプローブ
  • Haasビジュアルプログラミングシステム、マクロ、スピンドル方向決め、座標回転とスケーリングを搭載
  • 使いやすい内蔵テンプレートで、シンプルにプローブをプログラミング
  • 完全自動工具設定サイクル
  • Renishawの検査プラスソフトウェア付属で、機内検査などの高度な機能をプログラミングが可能
技術ドキュメント
  • WIPSオペレーターマニュアル
サービスドキュメント
ビデオ
Recently Updated

ワークオフセットを数秒で設定


機械を作動したことがある方なら、ワークオフセットの設定にどれほど時間がかかるのかご存知のはずです。それが瞬時にできるとしたら? それは実現可能で予想以上に簡単です!

WIPS ハウツー パート1 - システムの校正
Haasの直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)は、工具とワークオフセットの設定を行う際の精度と速度の向上を求める工場に変革をもたらします。この「WIPSハウツー」シリーズのパート1では、WIPSがどのように機能するかをレジデントアプリケーションのエキスパート、ジョン・ネルソンが詳しくご説明します。
WIPS ハウツー パート2 - VPSを使った工具オフセット
「WIPSハウツー」シリーズ第2弾となるこのビデオでは、ワイヤレスプローブとすべてのHaas NGC制御装置に提供されているビジュアルプログラミングシステム(VPS)を使用して工具オフセットを設定する方法をエキスパートアプリケーションエンジニアのジョン・ネルソンがご説明します。
WIPS ハウツー パート3 - 工具オフセットページ
「WIPSハウツー」シリーズ第3弾のビデオでは、工具オフセットページを使用して、工具オフセットの設定においてワイヤレスプローブを制御する方法をエキスパートアプリケーションエンジニアのジョン・ネルソンがご説明します。
ワークオフセットと角度を素早くピックアップ
従来の方法で部品を合わせることに苦労した経験はありませんか?そんなよくあるお悩みには、このアドバイスをご覧ください!
Haasプローブのトラブルシューティング、パート1
マークが、ブロービングの問題を引き起こす3大原因を指摘し、プローブを正しく校正する方法、誤解しがちな点滅ライトの診断方法、電力に関する役立つアドバイスをご紹介します。
Haasプローブのトラブルシューティング、パート2
マークは、引き続き、再較正、一般的なプローブアラーム、適切なテーブルプローブの位置など、Haasプローブのトラブルシューティングの詳細に目を向けます。
Recently Updated

過重量工具の積載に困らない


Haas50テーパーVMC(全機種)に直感ワイヤレスプローブシステムをご注文いただくと、50テーパー工具積載スタンドを無料で進呈。オーバーサイズの過重量工具も素早く簡単に、安全に積載することができます。

以下の機械で使用可能です

概要

Haas直感型ワイヤレスプローブシステム、無線周波数(WIPS-RF)は、使いやすいテンプレートによるジョブのセットアッププロセスを通じてオペレーターをガイドします。テンプレートは、自動検査ルーチンの実行中にオペレーターが複数のタスクを実行できるようにすることで、セットアップ時間を短縮します。また、WIPSは、利用可能な摩耗および破損検出ルーチンを使用することにより、生産プロセス全体を通じて部品と工具が許容値内に維持されるようにします。WIPSは、ワークオフセット座標を定義し、工具長オフセットを設定し、プログラム内で機内検査を実行する機能を備えています。

WIPS -RFには、以下が含まれています。

  • 無線周波数スピンドルプローブ(作業プローブ)
  • 無線周波数 ツールセッター(工具プローブ)
  • 通信用の無線周波数 機械インターフェース (RMI) 
  • ユーザー定義マクロ
  • スピンドル方向決め
  • 座標の回転およびスケーリング
  • ビジュアルパーツプログラミングシステム(VPS)

 

部品検査テンプレート

使いやすいワークオフセットサイクル

  • ワークオフセットをハイライトしてF3を押します
  • 使用するプローブサイクルを選択します
  • テンプレートに正しい情報を入力します
  • サイクルスタートを押してコードを手動データ入力(MDI)に出力し、サイクルを実行します
  • または、F4を押して、サイクルを実行せずにMDIにコードを出力します

*高度なプログラミング手法により、機内ワーク計測が可能

 

工具検査テンプレート

  • 分かりやすい工具設定サイクル
    • 長さ検査(回転) – ソリッドまたはインデックス可能なエンドミル、面削りミル、シェルミルに最適
    • 長さ検査(非回転) – ドリル、タップ、リーマ、または先端のある切削工具に最適
    • 長さと直径検査(回転) – ソリッドまたはインデックス可能なエンドミル、シェルミルに最適
  • カスタムカッターの手動長さサイクル
  • 工具破損および工具摩耗の検出に使用可能
  • クーラントに対する高い耐性

工具プローブライザー

機械の設定、固定具、または部品の高さに応じて、工具プローブ ライザーが必要になる場合があります。

Haas では、テーブルから工具プローブを持ち上げて、保持具または加工品との干渉を回避する2つのオプションを提供します。

  • PRB-EC3: 2.5" (64 mm) 中小規模の VMC で利用可能なプローブ ライザー ブロックです。
  • PRB-EC8 10.25" (260 mm) APC、トラニオン回転テーブル、または高い固定具用のプローブ ライザー ブラケットです。

これらのライザーは、Parts.HaasCNC.com で部品番号  PRB-EC3 または PRB-EC8 を使用して注文できます。

高度な機能

プローブは、特定のタスクを実行するように設計されたプローブサイクルと呼ばれる小規模のプログラムによって操作されます。各タスクには、加工品とタスクに基づいたデータ入力が必要です。Haas Automation は、ビジュアル プログラミング システム(VPS)テンプレートを提供することで、プローブ システムの較正、オフセットの設定、および回転テーブルと工具ローダーの位置を検索するためのデータ入力を簡素化しています。

しかし、プローブ システムにはそれ以上の能力があります。プローブ プログラミング マニュアルとプログラミングに関する知識が少しでもあれば、WIPS システムに次のような高度な機能を実行するように命令できます。

  • 4軸および5軸の測定
  • インテリジェントなプログラムの選択
  • 部品が存在するかどうかの判別
  • 工具の識別
  • クリアランスの点検
  • 工具磨耗の補償
  • 工具の故障検知
  • DPRNT による機内レポート
  • 角度 / 片面測定
  • 角度 / ウェブポケットの測定
  • 3 点ボア / ボスの測定
  • 在庫許容
  • 機能間データの決定

WIPSを使用する理由

  • ステップバイステップの説明を消去
  • Gコードまたは基本機能に関するマクロプログラミングの知識が不要
  • 完全自動工具設定サイクル
  • 機械が単一のサイクルで複数のツールを測定している間にオペレーターがマルチタスクを実行できるようにすることで、セットアップ時間を短縮します
  • 工具の摩耗と破損を監視してスクラップを削減
  • マクロによる機内ワーク計測

WIPSの交換のヒントをお探しですか?

お使いの機械にWIPSをご注文されませんでしたか?

ご安心ください!以下からお問い合わせください。

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。

Haas直感型ワイヤレスプローブシステムを追加して、Haasミルを5倍早く設定しましょう。

構成と価格

今すぐ使ってみる