Aluminum Table (ALUMINUM TABLE)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

铝制工作台

    仅人民币
GM 系列标准铝制工作台
  • 概览
  • 发送信息

GM 系列机床标配 144" x 72" x 1"(3658 毫米 x 1829 毫米 x 25 毫米) 铝制工作台 ,可对任何设置类型进行加工、钻孔和攻丝,或通过其他工件夹持方法来夹持较大材料。

  • 可加工各类工件夹具
  • 1"(25 毫米)厚,结实耐用
  • 可支撑重达 6000 lb (2722 kg) 的重量,重量分布均匀

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。