Aluminum Table (ALUMINUM TABLE)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

アルミニウムテーブル

    CNY限定
GMシリーズ用標準アルミニウムテーブル
  • 概要
  • 情報を送信

GMシリーズの機械には、 144"×72"×1"(3,658×1,829×25mm) アルミニウムテーブル が標準で付属しています。どんな種類のセットアップでも加工・ドリル・タップを施すことができるほか、別の保持方法を利用することで非常に大きな材料を固定することもできます。

  • さまざまな保持方法に対応した加工が可能
  • 耐久性に優れた厚さ1"(25mm)のテーブル
  • 最大6,000ポンド(2,722kg)までサポート(均等加重)

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。