Extended Z-Axis Clearance, 4 (EC-MM)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

102 毫米的 Z 轴行程扩展

    仅人民币
立柱垫高块在 MM 系列上增加了 4" 的 Z 轴间隙
  • 概览
  • 发送信息

该选项将机床立柱垫高 4"(102 毫米),为较高的工件、夹具和回转应用提供额外的 Z 轴空间。 将主轴鼻端到工作台的最小尺寸从 4"(102 毫米)增加到 8"(203 毫米)。该选项不会改变 Z 轴行程的标准尺寸。

  • 用于转台很合适
  • 非常适合带有较高工件或工件夹具的应用
  • 强烈推荐用于托盘更换装置安装
  • 不增加 Z 轴行程

需要了解详情吗?

如需了解有关 Haas 新机床设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。