Extended Z-Axis Clearance, 4 (EC-MM)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

4" 연장된 Z축 안전거리

    CNY 전용
MM 시리즈의 Z축에 4"를 추가하는 컬럼 라이저
  • 개요
  • 정보 전송

이 선택품은 기계의 컬럼을 4"(102mm)로 높여 높은 공작물, 픽스처, 회전 어플리케이션에 추가 공간을 제공합니다. 최소 스핀들 노우즈과 테이블 사이의 거리가 4"(102mm)~8"(203mm)로 증대됩니다. 이 선택품은 Z축 이동거리를 표준 크기에서 변경하지 않습니다.

  • 로터리 테이블 어플리케이션에 이상적
  • 어플리케이션의 공작물 또는 워크홀딩에 이상적
  • 팔레트 교환장치 설치 적극 추천
  • Z축 이동거리는 증가되지 않음

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.