Phone Charging Stand (PHONE CHARGER)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


手机充电支架

    仅人民币
手机支架和充电器
  • 15W 无线快速充电器
  • 支持启用 Qi 的设备
  • 自动打开以抓取移动设备
  • 带 3 轴可调臂的吸盘
  • 插入控制器上的 3A(最大)USB 端口
  • 选项信息

概览

文档

将此无线手机充电支架安装在 Haas 控制器顶部,以便为移动设备保持稳定和充电提供一个方便的地方,同时照顾您的机床。支架通过强大的吸盘底座牢固地安装,并具有 3 轴可调臂,用于多功能定位。充电支架插入 Haas 控制器侧面的专用 USB 充电端口(最大电流 3A),随附 USB-A 至 USB-C 电缆。

又见 HAASTOOLING.COM

服务手册