Phone Charging Stand (PHONE CHARGER)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


携帯電話充電スタンド

    CNY限定
携帯電話マウントと充電器
  • 15Wワイヤレス高速充電器
  • Qi対応デバイスをサポート
  • 自動的に開いてモバイルデバイスをグリップ
  • 3軸調整可能アーム付き吸引カップ
  • ペンダントの3A(最大)USBポートに接続
  • オプション情報

概要

文書

このワイヤレス携帯電話充電スタンドをHaasコントロールペンダントの上部に取り付ければ、機械の操作中にモバイル端末を置いて充電できる便利なスペースを確保できます。スタンドは強力な吸引カップベースでしっかりと固定され、3軸の調整可能なアームで柔軟な位置決めが可能です。充電スタンドは、付属のUSB-A-USB-Cケーブルを使用して、Haasコントロールペンダントの側面にある専用のUSB充電ポート(最大電流3A)に差し込みます。

HaasTooling.comでもご購入いただけます

サービスドキュメント