Steel Table (STEEL TABLE-INCH)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

英制钢工作台

    仅人民币
GM 系列用坚固钢工作台,带有 1/2"-13 攻丝孔形式
  • 概览
  • 发送信息

这款机械打磨钢工作台尺寸为 144" x 72" x 1" (3658 x 1829 x 25 毫米) ,并且在 4" 中心处带有 1/2"-13 钻削和攻丝孔形式。总计 600 多个开孔适用于多个装夹选项。

  • 坚固的结构钢材
  • 机械打磨得平整而对称
  • 几乎不限制工件夹具的安装位置